- Acasă
- Role și roți
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
-
Accesorii pentru role de pat
Accesorii pentru role de pat
Accesoriu
Manetă este un accesoriu conceput pentru a completa și a îmbunătăți funcționalitatea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru aplicații industriale și comerciale. Cu o masă de 0,06 kg, acest component se caracterizează printr-o construcție ușoară care nu afectează semnificativ greutatea totală a ansamblului, fiind ideal pentru instalarea pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, asigurând compatibilitate și durabilitate în condiții de utilizare normală, contribuind la performanța optimă a sistemului de transport sau manipulare în care este integrat.
Accesoriu
Adaptorul este un accesoriu specialized destinat optimizării funcționalității roților pivotante, cu o masă de 0,1 kg, fiind conceput pentru a facilita integrarea și compatibilitatea între diferite componente ale sistemelor de transport. Acest accesoriu oferă soluții tehnice precise pentru aplicații industriale și comerciale, asigurând o montare sigură și o performanță fiabilă în diverse medii de lucru.
Accesoriu
Maneta de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operarea și controlul roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru schimbarea direcției de deplasare. Cu o masă de 0,12 kg, acest component se caracterizează prin construcție ușoară, ceea ce permite manipulare confortabilă și instalare simplă pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este ideal pentru aplicații industriale și comerciale unde este necesară o comandă rapidă și precisă a sistemelor de pivotare, contribuind la eficiența operațională și la reducerea efortului fizic al utilizatorului.
Accesoriu
Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de înlocuire și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru utilizatorii care necesită schimbări frecvente ale configurației roților. Cu o masă de 0,06 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru menținerea eficienței operaționale a echipamentelor mobile.
Accesoriu
Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de schimbare și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru utilizatorii care necesită înlocuiri frecvente sau reglaje ale sistemelor de transport. Cu o masă de 0,09 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru întreținerea și optimizarea performanțelor echipamentelor de transport.
Accesoriu
Bucșa rulment este un accesoriu esențial pentru sisteme de rulare, conceput pentru a asigura funcționarea optimă a roților pivotante. Cu o masă de 0,04 kg, acest component ușor este ideal pentru aplicații unde greutatea redusă și durabilitatea sunt critice. Bucșa rulment facilitează rotația lină și reduce fricțiunea între componentele mobile, contribuind la extinderea duratei de viață a ansamblului. Acest accesoriu se integrează perfect în mecanismele de rulare standard și este recomandat pentru medii industriale și comerciale unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.
Accesoriu
Bara profilata este un accesoriu specialized conceput pentru a optimiza functionalitatea rotilor pivotante, oferind suport structural si stabilitate superioara in aplicatii industriale si comerciale. Acest component se integreaza seamless cu sistemele de castor existente, permitand o distributie uniforma a sarcinii si reducand uzura prematura a componentelor. Fabricata din materiale de inalta calitate, bara profilata asigura durabilitate pe termen lung si performanta constanta in conditii de utilizare intensiva, fiind ideala pentru echipamentele care necesita mobilitate controlata si fiabilitate in medii cu cerinte tehnice ridicate.
Accesoriu
Ștecher este un accesoriu destinat utilizării în sistemele de rulare pe roți, cu o masă de 0,01 kg, proiectat pentru a asigura funcționarea optimă și fiabilitatea componentelor de fixare. Acest accesoriu se caracterizează prin construcția compactă și ușoară, fiind ideal pentru aplicații unde spațiul este limitat și eficiența ponderală este critică. Ștecher se integrează ușor în ansamblurile existente de roți pivotante, contribuind la stabilitatea și durabilitatea sistemului general de transport.
Accesoriu
Ștecher este un accesoriu destinat utilizării în sistemele de roți pivotante, cu o masă de 0,01 kg, conceput pentru a asigura funcționarea optimă și fiabilitatea componentelor de fixare. Acest accesoriu se caracterizează prin construcția compactă și ușoară, fiind ideal pentru aplicații care necesită o soluție de montare precisă și durabilă. Datorită dimensiunilor reduse și greutății minime, ștecherul se integrează ușor în ansamblurile existente, oferind o alternativă eficientă pentru profesioniștii din domeniul ingineriei mecanice și logisticii.
Accesoriu
Ștecher este un accesoriu destinat utilizării în aplicații cu rotile pivotante, având o masă de 0,01 kg, ceea ce îl face extrem de ușor și ușor de manipulat. Acest component este proiectat pentru a oferi funcționalități suplimentare și compatibilitate îmbunătățită în sistemele de transport și mobilitate industrială. Datorită greutății minime, ștecher-ul poate fi integrat ușor în diverse configurații de rotile fără a adăuga sarcini semnificative asupra structurii principale. Materialele și construcția acestui accesoriu sunt optimizate pentru durabilitate și performanță în medii de lucru exigente, asigurând fiabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în condiții de exploatare exigente. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență mecanică. Suprafața de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care garantează aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul utilizat este de tip rulment cu bile de precizie, asigurând o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, oferind performanțe fiabile și durabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care integrează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru aplicații în medii diverse. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o jantă din aluminiu, pe care este vulcanizată o anvelopă elastică fără marcaj, susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, oferind o dimensiune compactă și funcțională pentru integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h, permițând o utilizare flexibilă în aplicații cu cerințe diferite. Rola Zeta este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producători auto OEM, pe cărucioare de producție și platforme, precum și în echipamente de transport general, unde fiabilitatea și controlul direcțional sunt esențiale pentru performanța operațională.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Rola pivotantă Zeta cu blocare direcțională este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care integrează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a asigura durabilitate și fiabilitate în medii diverse. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu un corp din aluminiu, fiind dotată cu un rulment cu bile de precizie și o anvelopă elastică neagră vulcanizată, care oferă aderență și amortizare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în aplicații cu cerințe de mobilitate variabilă. Rola Zeta este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producători auto OEM, pentru cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, oferind o soluție robustă și versatilă pentru operațiuni industriale exigente.