Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Ștecher este un accesoriu destinat utilizării în aplicații cu rotile pivotante, având o masă de 0,01 kg, ceea ce îl face extrem de ușor și ușor de manipulat. Acest component este proiectat pentru a oferi funcționalități suplimentare și compatibilitate îmbunătățită în sistemele de transport și mobilitate industrială. Datorită greutății minime, ștecher-ul poate fi integrat ușor în diverse configurații de rotile fără a adăuga sarcini semnificative asupra structurii principale. Materialele și construcția acestui accesoriu sunt optimizate pentru durabilitate și performanță în medii de lucru exigente, asigurând fiabilitate pe termen lung.
Numere articole
Număr articol
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
Număr material S4
199031859
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Greutate totală
0,01 kg
Nume produs
Ștecher