Role cu Tijă
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și rulment cu bile cu con, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare durabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Agila este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, este montată pe rulment cu bile cu con și are diametrul de 50 mm. Înălțimea totală a produsului este de 72 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare fiabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu sistem de pivotare pe două curse de mingi pentru manevrabilitate optimă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de carcasă din tablă de oțel, medie cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilență cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru rotație eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă fabricată din tablă de oțel, medie cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilență cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu pentru durabilitate optimă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm, oferind dimensiuni compacte pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și o stabilitate superioară în aplicații profesionale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de două curse de mingi pentru rulmentul pivotant, garantând o rotație fluidă și o durabilitate excepțională în condiții de utilizare intensă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu un corp din polipropilenă, oferind ușurință și rezistență chimică, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care asigură o aderență excelentă și o amortizare eficace a șocurilor. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată permite o rotație liniștită și o distribuție uniformă a sarcinilor. Înălțimea totală a rolei este de 188 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de mobilier și echipamente mobile. Capacitatea de sarcină statică este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților cu tijă
Rotile cu montare tijă sunt o soluție de mobilitate compactă și versatilă concepută pentru mobilier, dispozitive medicale și aplicații industriale ușoare. Montarea tijei permite instalarea rapidă și sigură, făcându-le o alegere excelentă atunci când spațiul este limitat sau este preferată o conexiune discretă. Cu opțiuni în versiuni pivotante, fixe și frânate, precum și diverse materiale și diametre ale roților, roțile de montare a tijei pot fi adaptate pentru a satisface cerințele specifice de sarcină, podea și mediu.
Roțile TENTE cu montare tijă oferă diverse avantaje:
Design compact și economisitor de spațiu - tija permite montarea fără o placă mare sau furcă, ceea ce face ca aceste role să fie ideale pentru aplicații cu spațiu limitat sau cerințe de design elegant.
Instalare rapidă și sigură - Acestea pot fi fixate cu precizie în punctele de montare pregătite, oferind atașare fiabilă și stabilitate structurală fără a fi nevoie de componente suplimentare de montare.
Înlocuire și întreținere ușoară - Roțile cu tije pot fi deșurubate și înlocuite individual fără a demonta alte componente, reducând astfel timpul de nefuncționare.
Tipuri de roți cu tijă
Roțile de montare a tijei sunt disponibile într-o gamă largă de modele pentru a satisface cerințele aplicațiilor industriale, medicale și de mobilier. În funcție de tip, acestea pot oferi manevrabilitate ușoară, stabilitate în linie dreaptă, blocare sigură, spălabilitate, conductivitate electrică și multe altele. De la roți pivotante și fixe până la versiuni cu frâne și cu profil redus, fiecare tip este proiectat pentru a oferi avantaje specifice de manevrare și siguranță, asigurând o mobilitate fiabilă pentru diverse aplicații și medii. Mai jos sunt rotile comune de montare a tijei și avantajele acestora:
Roți pivotante cu tijă
Role pivotante cu tijă asigură o rotație completă la 360°, permițând aplicațiilor să schimbe direcția fără probleme și să navigheze cu ușurință în spațiile închise. Montarea tijei creează o conexiune sigură, care economisește spațiu, care menține montarea discretă și stabilă. Acest tip de rulou este utilizat pe scară largă în aplicații de mobilier, cum ar fi scaunele de birou și mobilierul media, sau aplicații medicale, cum ar fi scaunele de tratament, paturile de spital și lifturile pentru pacienți, unde mișcarea precisă, repoziționarea fără efort și un design curat sunt esențiale.
Roți fixe cu tijă
Rotile cu tijă asigură o mișcare liniară fiabilă, făcându-le ideale pentru aplicații care urmează căi ghidate sau previzibile. Atunci când sunt combinate cu rotile cu tijă pivotantă, acestea creează o configurație echilibrată care oferă atât stabilitate, cât și manevrabilitate. Această combinație permite aplicațiilor să urmărească direct atunci când este necesar, fiind totuși ușor de repoziționat, făcându-l o soluție extrem de practică pentru nevoile de mobilitate medicală și retail.
Roți cu tijă cu frână
Roțile cu tijă frânată combină mobilitatea flexibilă cu siguranța și controlul. Acestea pot fi deplasate liber atunci când este necesar și blocate în loc pentru o utilizare staționară sigură, ajutând la prevenirea rulării neintenționate în timpul încărcării, descărcării și manipulării mărfurilor sau pacienților. Acest design nu numai că îmbunătățește siguranța, dar păstrează și aspectul curat al aplicațiilor în care hardware-ul vizibil ar trebui să rămână minim. Mecanismele de blocare integrate pe rotile de montare a tijei sunt deosebit de importante în mediile medicale în care siguranța pacientului este esențială.
Domenii de aplicare pentru rotile cu montare a tijei
Roțile cu tijă sunt utilizate pe scară largă în mobilier, asistență medicală și aplicații industriale ușoare, unde montarea compactă, designul curat și mobilitatea flexibilă sunt importante. Montajul cu un singur punct permite o instalare economisitoare de spațiu, făcând aceste role o alegere preferată pentru aplicațiile cu suprafețe de montare limitate sau în care aspectul vizual este un aspect esențial. În mediile de asistență medicală, rotile cu tijă se găsesc pe ridicatoarele pacienților, scaunele de tratament, noptierele și paturile de spital, oferind mobilitate lină și stabilitate fiabilă. Montarea lor compactă și sigură asigură faptul că aplicațiile medicale pot fi manevrate în siguranță, menținând în același timp un design curat, discret, care susține igiena și utilizarea zilnică. În mobilier și aplicații mobile, aceste role sunt utilizate în mod obișnuit pentru aplicații precum scaune de birou, mobilier media și afișaje mobile mici. Atașamentul tijei simplifică atât asamblarea, cât și înlocuirea, păstrând în același timp montarea discretă pentru un finisaj curat din punct de vedere estetic, care completează designul modern al mobilierului. În medii industriale ușoare, rotile cu tijă sunt utilizate în mod obișnuit pe paleți și cărucioare cu role, căruțe de curățare profesionale și dulapuri de scule, unde sunt necesare flexibilitate, performanță fiabilă de rulare și întreținere rapidă.