- Acasă
- Role și roți
- Sisteme motorizate
-
E-Drive ultimate
E-Drive ultimate
Unitate de acționare 125 mm
Roata motorizată E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică destinată echipamentelor de electromobilitate și este prevăzută cu o roată cu diametrul de 125 mm. Banda de rulare este realizată dintr-un material elastic, fără marcaj, vulcanizat, iar corpul roții este fabricat din poliamidă, oferind o combinație echilibrată între rezistență mecanică și greutate redusă. Carcasa unității de acționare este din material electric, iar fixarea se realizează printr-o placă de montaj dreptunghiulară. Produsul este potrivit pentru industria aerospațială și echipamente de aeroport, construcții de mașini, echipamente de transport, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, precum și pentru cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de producție și de platformă, aparate cu ultrasunete și bănci de lucru.