- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după tipul de rulment
-
Rulment cu bile de precizie
Role cu rulmenți cu bile de precizie
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și eficientă, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și un corp din polipropilenă, combinație care asigură aderență optimă și rezistență la uzură. Dimensiunea totală a rolei este de 135 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații profesionale. Rola Agila este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind fiabilitate și performanță în medii cu cerințe ridicate.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotanta Agila cu blocare totala este o solutie de mobilitate profesionala conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale exigente. Montajul se realizeaza prin orificiu pentru surub, permitand utilizarea de suruburi standard de orice lungime, ceea ce asigura flexibilitate maxima in instalare. Carcasa este fabricata din tabla de otel de calitate medie si incorporeaza un rulment pivotant cu doua curse de mingi, garantand stabilitate si durabilitate in conditii de utilizare intensiva. Roata propriu-zisa are un diametru de 75 mm si este echipata cu rulment cu bile de precizie, oferind rotatie flida si controlata. Banda de rulare este realizata din cauciuc termoplastic, material rezistent la uzura, iar corpul rotii este din polipropilena, combinatie care asigura performanta optima si longevitate. Inaltimea totala a ansamblului este de 100 mm, dimensiune care permite integrarea eficienta in diverse configuratii de mobilier si echipamente. Capacitatea de incarcare statica este de 150 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 75 kg la o viteza de 3 km/h, parametri care garanteaza siguranta in aplicatii precum paturi de ingrijire, carucioare de catering, sisteme de livrare a meselor in spitale, azile si camine de batrani, carucioare profesionale de curatenie, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este fabricat din aluminiu, ceea ce reduce greutatea totală a ansamblului fără a compromite rezistența mecanică. Înălțimea totală a rolei este de 161 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 200 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare fluidă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este o soluție de mobilitate profesională dotată cu orificiu pentru șurub, permițând montarea cu șuruburi standard de orice lungime pentru o integrare flexibilă în diverse aplicații. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivoțări fluide și stabile. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu corp din polipropilență, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, în timp ce banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, asigurând aderență și protecție la uzură. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații compacte și ergonomice. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o fac ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil mediu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat cărucioarelelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelelor profesionale de curățenie.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, mediu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este realizată din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, echipată cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, unde sunt necesare performanțe ridicate și fiabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanță optimă în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și controlată. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii de utilizare. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variante rezistente sau inoxidabile pentru a se adapta la diverse medii de lucru. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat care garantează aderență și durabilitate pe suprafețe variate. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație liniștită și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat pe un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, căruciorele de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt critice.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este realizată din tablă de oțel foarte grea, iar sistemul de pivotare este asigurat de două curse cu mingi, disponibile în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu corp din aluminiu și bandă de rulare din poliuretan turnat, susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, oferind o dimensionare compactă și ușor de integrat în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind performanță și fiabilitate în condiții de lucru intensive.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h și 700 kg la 4 km/h. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind o soluție fiabilă și versatilă pentru operațiuni industriale complexe.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și dispune de rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și incorporează un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților cu rulmenți cu bile de precizie
Rulmentele cu bile de precizie asigură o rulare lină și precisă, cu un joc minim, chiar și sub sarcini grele sau în utilizare continuă. Acestea sunt proiectate pentru aplicații industriale și grele și mențin performanța în medii variate - de la instalații critice pentru igienă până la temperaturi extreme.
Rotile TENTE cu rulment cu bile de precizie oferă diverse avantaje:
Caracteristici excepționale de rulare - Rulmenții cu bile de precizie sunt proiectați pentru un joc minim, asigurând rulare lină, silențioasă și mișcare extrem de precisă. Această precizie îmbunătățește manevrabilitatea și reduce efortul operatorului, chiar și în condiții de muncă solicitante.
Capacitate portantă ridicată - Proiectate pentru a suporta greutăți substanțiale, roțile cu rulmenți cu bile de precizie sunt ideale pentru aplicații industriale și grele, unde performanța constantă sub sarcină este esențială.
Fiabil în Mediu dur - Influențele mediului au un efect redus asupra rulmenților cu bile de precizie, permițându-le să funcționeze fiabil în condiții cu praf, umiditate sau temperaturi fluctuante.
Întreținere redusă și durată lungă de viață - Rulmenții cu bile cu canelură radială sunt lubrifiați pentru o funcționare pe termen lung, ceea ce înseamnă că necesită puțin sau deloc întreținere. Chiar și în condiții de utilizare continuă, uzura rămâne scăzută, reducând timpul de nefuncționare și nevoile de înlocuire.
Opțiuni Sigilate prietenoase cu igiena - În industriile cu cerințe stricte de curățenie - cum ar fi tehnologia medicală și prelucrarea alimentelor - rulmenții sigilați cu bile de precizie previn contaminarea, asigurând respectarea reglementărilor de igienă, menținând în același timp performanța de rulare.
Tipuri de roți cu rulmenți cu bile de precizie
Rulmenții cu bile de precizie pot fi integrați într-o varietate de modele de roți, fiecare adaptat cerințelor operaționale specifice. Indiferent dacă obiectivul este maximizarea capacității de încărcare, asigurarea rezistenței la coroziune sau respectarea standardelor stricte de igienă, rulmentul cu bile de precizie îmbunătățește performanța de rulare în întreaga gamă. Mai jos sunt câteva tipuri de roți alese în mod obișnuit cu rulmenți de roți cu bile de precizie.
Roți pivotante cu rulmenți cu bile de precizie
Aceste role combină performanța remarcabilă de rulare a rulmenților cu bile de precizie cu agilitatea unui cap pivotant. Funcționarea minimă a rulmentului cu bile asigură alinierea exactă a roților, reducând rezistența la rulare și oferind un control direcțional fără efort - chiar și atunci când manevrați sarcini grele în spații înguste. Portofoliul nostru de produse include o gamă largă de opțiuni de roată pivotantă cu rulmenți cu bile de precizie. Seria de îngrijire TENTE Levina este un exemplu din portofoliul nostru de produse. Carcasa este fabricată din poliamidă armată cu fibră de sticlă cu o furculiță subțire. Levina este disponibilă cu diferite materiale ale benzii de rulare a roților, inclusiv cauciuc, cauciuc termoplastic și poliuretan turnat prin injecție - cu versiuni conductoare disponibile pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcării electrostatice. Diametrele roților variază de la 75 mm la 150 mm, opțiunile de montare includ orificiul șurubului, placa și montarea tijei. Mecanismul de blocare include blocarea totală, blocarea direcțională și blocarea totală centrală. Seria noastră Levina este o alegere populară pentru cărucioare medicale și aplicații profesionale de mobilier.
Roți cu rulmenți cu bile de precizie pentru sarcini grele
Role rezistente cu rulmenți cu bile de precizie sunt construite pentru rezistență și rezistență maximă. Acestea folosesc componente armate și șine de rulment concepute pentru a face față presiunilor extreme fără deformare. Rulmentul cu bile de precizie menține performanța lină de rulare chiar și atunci când este complet încărcat, asigurând o mobilitate fiabilă în timp. Acest design robust reduce uzura, previne legarea și menține echipamentul în mișcare eficientă în setări cu cerere ridicată. Un exemplu din gama noastră de produse este seria TENTE Kappa - disponibilă ca roți fixe și pivotante. În funcție de configurație, Kappa poate suporta sarcini cuprinse între 300 kg și 3.000 kg, cu diametre ale roților cuprinse între 80 și 300 mm. Această serie are o carcasă sudată din oțel solid pentru cea mai mare capacitate de încărcare. Pentru o siguranță și stabilitate îmbunătățite, roțile pivotante Kappa sunt disponibile fie cu blocare direcțională, fie cu un sistem ergonomic de blocare totală. Pentru diferite condiții de mediu, Kappa este disponibilă cu diferite materiale ale benzii de rulare - de la anvelope elastice vulcanizate fără marcaje până la poliamidă foarte puternică.
Roți cu rulmenți cu bile de precizie din oțel inoxidabil
Roțile cu rulmenți cu bile de precizie din oțel inoxidabil sunt proiectate special pentru medii în care sunt prezente umiditate, agenți de curățare sau substanțe chimice. Carcasa din oțel inoxidabil protejează împotriva coroziunii, în timp ce opțiunile de rulment etanșate protejează componentele de rulare de murdărie și lichide, menținând funcționarea lină și respectarea igienei. Această combinație de rezistență la coroziune și precizie de rulare le face ideale pentru utilizare în industrii sensibile sau reglementate. Printre ofertele noastre de produse, TENTE Alpha stainless servește ca prim exemplu. Dispune de o carcasă grea din oțel inoxidabil, cu orificiu pentru șuruburi și opțiuni de montare a plăcii. Alpha inoxidabil oferă diferite opțiuni de materiale ale benzii de rulare, inclusiv anvelope elastice vulcanizate fără marcaje și poliuretan injectat conductiv electric. Pentru a asigura siguranța la locul de muncă, aceste rotile pot fi echipate suplimentar cu o blocare totală.
Domenii de aplicare pentru rotile cu rulmenți cu bile de precizie
Rulmentele cu bile de precizie sunt alegerea ideală pentru echipamentele și utilajele de transport care necesită performanțe excepționale de rulare, manevrabilitate exactă și fiabilitate pe termen lung. Jocul lor minim și capacitatea mare de încărcare le fac o soluție de încredere în medii industriale solicitante, în timp ce durabilitatea lor asigură performanțe constante în operațiunile de zi cu zi. În medii industriale și logistice, acestea sunt utilizate pe scară largă pe cărucioare de producție și platformă, soluții de transport greu, mașini și echipamente de atelier și multe altele, unde rularea lină sub sarcină substanțială este esențială. În mediile de vânzare cu amănuntul, acestea oferă mobilitate fiabilă pentru aplicații precum cuști cu role, accesorii pentru magazine și cărucioare de cumpărături, combinând stabilitatea cu ușurința de mișcare. Industriile critice pentru igienă, cum ar fi tehnologia medicală, producția de alimente și produsele farmaceutice, beneficiază de rotile sigilate cu rulmenți cu bile de precizie, care previn contaminarea, menținând în același timp calitatea rulării. Versiunile din oțel inoxidabil sunt deosebit de apreciate în aceste sectoare pentru rezistența lor la coroziune și agenți de curățare.