Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat sistemelor de rulare și manipulare a sarcinilor, realizat pentru aplicații solicitante. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a produsului pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, foarte grea, oferind rigiditate și rezistență mecanică ridicată, iar lagărul de pivotare este de tip dublă cursă cu bile, rezistent sau inoxidabil, pentru o rotație precisă și durabilă. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, asigurând o rulare uniformă și redusă ca frecare. Banda de rulare este realizată dintr-o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, iar corpul roții este din aluminiu, combinând greutatea redusă cu rezistența adecvată. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 240 kg la viteza de 6 km/h, respectiv 300 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4681IFP125P63 XL
EAN
4031582399844
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
240 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
164 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,93 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Interferență pivotantă
230 mm
Offset
55 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Accesoriul Puretech reprezintă o soluție tehnică specialized pentru sisteme de role, fiind conceput cu o masă de 0,27 kg, ceea ce îl face ușor de manipulat și de integrat în diverse configurații de transport. Acest accesoriu oferă performanțe fiabile și o construcție robustă, adaptată pentru aplicații industriale și comerciale care necesită componente de înaltă calitate. Puretech se distinge prin design-ul ergonomic și compatibilitatea sa cu sistemele standard de role, permițând instalarea rapidă și eficientă fără necesitatea unor modificări suplimentare ale echipamentului existent.