Roți pneumatice
Roată 260 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 260 mm și lățimea benzii de rulare de 85 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 74 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o bandă de rulare din anvelopă pneumatică cu profil bloc, care asigură o aderență optimă și o distribuție uniformă a sarcinii. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate în condiții de exploatare intensă.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametru de 400 mm și lățime de anvelope de 100 mm. Anvelopa pneumatică cu profil bloc asigură o aderență și o amortizare optimă pentru diverse aplicații. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație fluidă și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de osie de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate.
Roată 260 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 260 mm și o lățime a benzii de rulare de 85 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, care asigură o aderență și o durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 300 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, asigurând o aderență și o durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de mobilitate și transport.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este confecționată din anvelopă pneumatică cu profil linie, asigurând o bună aderență și amortizare a șocurilor. Butucul roții are o lungime de 74 mm, iar orificiul pentru ax prezintă un diametru de 20 mm. Roata este echipată cu rulmenți cu bile de precizie care garantează o rotație lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel și echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 400 mm, iar lățimea benzii de rulare este de 100 mm, fiind prevăzută cu o anvelopă pneumatică cu profil linie care asigură o aderență și o amortizare superioare. Lungimea butucului este de 74 mm, iar orificiul axei are un diametru de 25 mm, permițând o montare ușoară și sigură pe sistemele de castor standard. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, asigurând o bună aderență și amortizare a șocurilor. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și durabilă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 20 mm, permițând o integrare ușoară în sistemele de castor standard. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate.
Roată 200 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu rulment cu role și anvelopă pneumatică cu profil linie. Diametrul roții este de 200 mm, iar lățimea benzii de rulare măsoară 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Aceste caracteristici tehnice o fac potrivită pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților pneumatice
Roțile pneumatice sunt proiectate pentru a oferi o absorbție excepțională a șocurilor și o mobilitate lină, chiar și pe suprafețe neuniforme sau exterioare. Anvelopele lor umplute cu aer amortizează încărcăturile împotriva vibrațiilor și impactului, protejând atât bunurile, cât și echipamentul în sine. Portofoliul TENTE include diferite profiluri (profil de linie și bloc), centre de roți (oțel presat sau polipropilenă) și opțiuni de rulmenți, care răspund diferitelor nevoi individuale de mobilitate. În timp ce construcția anvelopei și forma profilului influențează amortizarea și aderența, carcasa roții este la fel de decisivă pentru capacitatea generală de încărcare, stabilitatea și longevitatea. Selectarea combinaţiei roată-carcasă potrivită asigură o funcţionare lină, siguranţă şi performanţă susţinută în întreaga aplicaţie.
Roțile pneumatice TENTE oferă diverse avantaje cheie:
Absorbție remarcabilă a șocurilor - Anvelopele umplute cu aer acționează ca o pernă, amortizând șocurile și vibrațiile care apar pe terenuri accidentate, praguri și trasee în aer liber. Acest lucru face ca roțile pneumatice să fie o alegere puternică pentru transportul mărfurilor pe teren accidentat.
Mișcare cu zgomot redus - Banda de rulare moale și flexibilă reduce zgomotul de rulare și asigură o mișcare lină, chiar și pe teren accidentat. În acest fel, roțile pneumatice contribuie la un mediu de lucru mai silențios.
Tracțiune fiabilă pe suprafețe neregulate - Cu modele de rulare blocate sau linii disponibile, roțile pneumatice mențin aderența sigură pe pietriș, poteci exterioare și podele neuniforme. Acest lucru îmbunătățește manevrabilitatea controlată și stabilitatea direcțională în condiții dificile.
Protecția pardoselilor și a echipamentelor — Anvelopa moale împrăștie sarcina pe o zonă de contact mai mare, scăzând presiunea punctului și minimizând deteriorarea podelei. Forțele reduse de impact reduc, de asemenea, uzura ramelor de aplicare, fitingurilor și mărfurilor transportate.
Tipuri de roți pneumatice
Roțile pneumatice TENTE sunt oferite cu diferite profiluri și centre pentru a se potrivi cu cazul dumneavoastră de utilizare. Opțiunile tipice includ anvelope cu profil rupt sau bloc pe centre de oțel presat sau polipropilenă și rulmenți cu role, plus versiuni cu rulmenți cu bile de precizie pentru a reduce forțele de împingere/tragere. Asocierea fiecărei roți cu carcasa corespunzătoare a roții asigură capacitatea de încărcare, stabilitatea și longevitatea necesare în funcționarea zilnică.
Roți pneumatice cu profil Rip
Roțile pneumatice cu profil RIP sunt construite pentru rulare netedă și dreaptă pe suprafețe ferme, cum ar fi beton, asfalt și căi pavate. Șuruburile acționează ca niște ghidaje care mențin roata în mișcare acolo unde o îndrepți, astfel încât aplicațiile să poată fi mutate cu ușurință și să rămână pe traseu cu mai puțin efort - indiferent dacă împingeți sau remorcați. Portofoliul nostru include o varietate de configurații - dimensiuni diferite, materiale ale caroseriei roților și rulmenți. Roțile noastre pneumatice cu anvelope pneumatice TENTE Puretech rezistente cu profil rupt sunt disponibile cu diametre de roți de 200 mm sau 400 mm. Opțiunile noastre de 200 mm oferă capacități de încărcare de 75 kg pe roată, în timp ce opțiunile de 400 mm sunt capabile să manipuleze sarcini de până la 250 kg pe roată.
Roți pneumatice cu profil bloc
Roțile pneumatice cu profil bloc sunt proiectate pentru o tracțiune ridicată și stabilitate pe suprafețe neuniforme, mai moi sau exterioare. Modelul pronunțat al benzii de rulare implică suprafețe precum pietriș, iarbă și poteci accidentate, menținând o tracțiune sigură în timpul pornirii, opririi și virajelor sub sarcină. Anvelopa umplută cu aer amortizează denivelările și neregulile, protejând sarcina și sporind confortul manevrabilității. Roțile noastre pneumatice cu anvelope pneumatice TENTE Puretech rezistente cu profil bloc sunt disponibile în diametre de 260 mm și 300 mm. În funcție de configurație, aceste roți pneumatice pot suporta sarcini cuprinse între 150 kg și 200 kg fiecare. Un reprezentant pentru acest tip de roată pneumatică este seria noastră de roți PQO. Dispune de un centru de roți din polipropilenă, combinat cu un rulment simplu și poate fi configurat cu diferite diametre ale orificiilor osiei, lungimi ale butucului și clasificări ale stratului.
Domenii de aplicare pentru roți pneumatice
Roțile pneumatice sunt alese oriunde este necesară absorbția șocurilor, controlul zgomotului și mișcarea lină pe teren neuniform. Anvelopa umplută cu aer amortizează impactul și vibrațiile pentru a proteja atât încărcătura, cât și echipamentul. Pentru majoritatea aplicațiilor, roata trebuie asociată cu o carcasă adecvată a roții - adaptată la sarcina, mediul și sarcina necesare - pentru a asigura sarcina nominală corectă, stabilitatea laterală și durata de viață. În medii industriale, roțile pneumatice acceptă aplicații precum echipamente de eliminare a deșeurilor, unități de construcție a containerelor, unelte de construcție a mașinilor și multe altele, permițând deplasarea fiabilă prin curțile exterioare, zonele de încărcare și pardoseala aspră. Amortizarea excelentă a vibrațiilor le face, de asemenea, o alegere comună pentru producătorii de ceramică și sticlă, unde mărfurile delicate trebuie manipulate cu grijă. În logistică, acestea ajută, de exemplu, la menținerea în mișcare fără probleme a paleților și a cărucioarelor, a cuștilor cu role și a sistemelor post-logistice.