Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, asigurând o bună aderență și amortizare a șocurilor. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și durabilă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 20 mm, permițând o integrare ușoară în sistemele de castor standard. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
EAN
4031582318029
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Greutate totală
2,67 kg
Nume produs
Puretech air
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
55 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Anvelopă pneumatică, profil bloc
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
74 mm
Benză de rulare
100 mm
Diametru
400 mm
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor