- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
-
Role după funcționalitate
Role după funcționalitate
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă și fixare sigură. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un lagăr pivotant cu două curse de bile, care asigură rotirea lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, care oferă aderență și amortizare pe suprafețe variate. Corpul roții este realizat din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este indicat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă rolă cu blocare totală, concepută pentru echipamente profesionale care necesită manevrabilitate și fixare sigură. Sistemul de fixare este un orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa pivotantă are un rulment cu două curse de mingi, care asigură rotirea precisă și lină a ansamblului, iar corpul este realizat din polipropilenă, un material rezistent, cu o tablă de oțel de grosime medie. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare stabilă și silențioasă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și protecție împotriva uzurii. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor pentru bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha reprezintă o soluție tehnică destinată sistemelor de transport și manipulare. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, grea, și este prevăzută cu Două curse de mingi, care asigură rotirea pivotantă, precisă și lină, a ansamblului. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu Rulment cu role, fiind prevăzută cu Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care reduce zgomotul și protejează suprafețele de rulare. Corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală de gabarit a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cutii rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Alpha este o roată pivotantă de tip Rolă cu blocare totală, destinată utilizării industriale. Montarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară. Carcasa, realizată din tablă de oțel, grea, are sistem de pivotare cu două curse de mingi. Roata are diametrul de 80 mm, cu rulment simplu, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, fiind din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 400 kg, iar capacitatea dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h. Domeniile de aplicare includ producători auto OEM, căruciore de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, căruciore de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată aplicațiilor care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Sistemul de fixare este de tip Orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime, fără a fi necesare elemente de adaptare speciale. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, care asigură rezistență mecanică și durabilitate în exploatare, iar mecanismul pivotant este echipat cu Două curse de mingi, pentru o rotație fluidă și constantă. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, având banda de rulare din Cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din Polipropilenă, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Alpha, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție tehnică concepută pentru aplicații industriale exigente. Placa de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o montare stabilă și sigură pe echipamentul sau structura de susținere. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, grea, și integrează un sistem de Două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu role, care reduce frecarea și asigură o rulare constantă. Banda de rulare este din Poliuretan injectat, oferind aderență bună, rezistență la uzură și protecție a suprafețelor de lucru, iar corpul roții este din Poliamidă, un material ușor și rezistent. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component mobil destinat echipamentelor care necesită stabilitate și manevrabilitate. Fitting-ul este de tip Placă pătrată, asigurând o fixare rigidă și sigură a ansamblului pe structura echipamentului, compatibilă cu montajul standard. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și are un sistem de pivotare cu Două curse de mingi, care permite rotația lină a roții. Roata are diametrul de 75 mm, este montată pe un Rulment simplu, banda de rulare este din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din Polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar cea dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Aceste valori trebuie respectate pentru o funcționare sigură a ansamblului.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Rola Agila este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru mobilier și echipamente cu cerințe ridicate de mobilitate și stabilitate. Fitingul este de tip Placă pătrată, asigurând fixarea sigură a rotii de structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și este echipată cu un sistem de rotație de tip Două curse de mingi, care permite o mișcare pivotantă fluidă și precisă. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este confecționată din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții din Polipropilenă, combinație care oferă rezistență mecanică și durabilitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și în mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este o rotiță industrială destinată echipamentelor de transport și manipulare. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, care asigură fixarea rigidă a produsului pe structura echipamentului. Carcasa are două curse de mingi pentru pivotare și este realizată din tablă de oțel, grea. Roata are diametrul de 125 mm, este echipată cu rulment simplu, banda de rulare este identică cu corpul roții, iar corpul este din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 550 kg, iar cea dinamică este de 275 kg, la o viteză de 4 km/h. Domeniile de aplicare includ producția auto OEM, cărucioarele de catering, construcția de containere și de mașini, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor, sistemele logistice poștale și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un component destinat mobilității echipamentelor industriale și comerciale. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa, cu două curse de mingi, este realizată din tablă de oțel, grea, și permite rotirea lină a ansamblului în jurul axei verticale, oferind totodată rezistență mecanică ridicată. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu rulment cu role, care reduce frecarea și facilitează rularea. Banda de rulare este o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, iar corpul roții este realizat din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o rotiță industrială concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate și fiabilitate ridicată. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă și sigură pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Oțel Inoxidabil, greu, și este prevăzută cu un Dublu curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un Rulment cu role, Inoxidabil, care reduce frecarea și prelungește durata de utilizare. Banda de rulare este din Poliuretan, Injectat, oferind o bună rezistență la uzură și o rulare silențioasă, în timp ce corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată mediilor exigente și sistemelor de transport industrial. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea stabilă și sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Oțel Inoxidabil, greu, și este prevăzută cu Două curse de mingi, care permit o rotire lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu role, inoxidabil, pentru o funcționare fiabilă și durabilă. Banda de rulare este Identică cu corpul Roată, iar corpul roții este realizat din Poliamidă, combinând rezistența la uzură cu o greutate redusă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, valoare ce trebuie luată în considerare la integrarea în structuri. Capacitatea de încărcare statică este de 400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un component tehnic destinat sistemelor de rulare și transport industrial, în care stabilitatea și controlul direcției sunt esențiale. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare solidă și o transmitere uniformă a sarcinilor către structura suport. Carcasa are un sistem de rotație cu două curse de bilе, care permite o mișcare pivotantă precisă și reduce frecarea în timpul manevrării, iar materialul carcasei este tablă de oțel, grea, conferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu role, ceea ce asigură o rotație fluidă și o capacitate bună de susținere. Banda de rulare este realizată din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, oferind amortizare, protecție a suprafețelor și aderență adecvată, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, concepută pentru utilizare profesională. Montajul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură o ancorare stabilă pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și este echipată cu Două curse de mingi, care permit rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și utilizează un Rulment simplu pentru rotația rolei. Banda de rulare este din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din Polipropilenă, combinație ce oferă rezistență și durabilitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Roata este potrivită pentru spitale, azile și cămine pentru bătrâni, precum și pentru cărucioare de catering.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Rotița Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru echiparea echipamentelor mobile cu cerințe ridicate de stabilitate și siguranță. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură o montare solidă pe structura echipamentului. Carcasa are un ansamblu pivotant cu două curse de bile, din tablă de oțel de grosime medie, ce permite rotirea lină și precisă a roții în jurul axului vertical. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, asigurând o rulare silențioasă și durabilă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor de bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitate și stabilitate ridicată în timpul staționării. Montarea se realizează printr-o placă de fixare de tip Placă dreptunghiulară, care asigură o conexiune rigidă și sigură cu structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și este echipată cu un sistem de rotire cu Dublă curse de mingi, care permite o rotație lină și precisă în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din Cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și reducere a zgomotului la deplasare. Corpul roții este fabricat din Polipropilenă, iar rularea este asigurată de un Rulment simplu. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un component destinat sistemelor de transport și manipulare. Fixarea este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o montare stabilă a ansamblului. Carcasa are Dublă curse de mingi pentru rotire pivotantă și este confecționată din Tablă de oțel, grea, pentru rezistență mecanică ridicată. Roata are diametrul de 100 mm, este echipată cu Rulment simplu, banda de rulare este Identic cu corp Roată, iar corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Sarcina statică admisă este de 400 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 200 kg la viteza de 4 km/h. Componentele sunt proiectate pentru utilizare industrială continuă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este o componentă destinată sistemelor de manipulare, cu o construcție robustă și fiabilă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un montaj stabil pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, grea, și include un sistem de rotație cu două curse de mingi, care permite o mișcare pivotantă fluidă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este realizată din cauciuc solid, negru, pentru o aderență bună și o uzură redusă. Corpul roții este din polipropilenă, un material rezistent și ușor. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este o rotiță industrială concepută pentru utilizarea în sisteme de transport și manipulare cu sarcini medii și grele. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea sigură a rotiței pe structura echipamentului sau a cărucioarului. Carcasa, realizată din Tablă de oțel, grea, este echipată cu un sistem de rotire prevăzut cu Două curse de mingi, care permite o mișcare pivotantă fluentă și precisă. Roata are un diametru de 80 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din Cauciuc solid, negru, care oferă aderență bună și reduce zgomotul la rulare. Corpul roții este realizat din Polipropilenă, iar roata este echipată cu un Rulment simplu, asigurând o rotație stabilă. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este potrivit pentru aplicații precum producătorii auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha stainless este destinată cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, construcțiilor de containere, sistemelor electronice și tehnologiei pentru camere curate, tehnologiei de stingere a incendiilor, construcțiilor de mașini și echipamentelor de transport. Elementul de fixare este de tip placă dreptunghiulară, asigurând un montaj stabil și rigid pe structura echipamentului. Carcasa de rotație include un rulment cu două curse de mingi și este realizată din oțel inoxidabil, greu, oferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate în exploatare. Roata are un diametru de 200 mm și este echipată cu un rulment cu role, inoxidabil, banda de rulare fiind o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, în timp ce corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm. Sarcina statică admisă este de 800 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 400 kg la o viteză de 4 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila stainless este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată utilizării în medii profesionale cu cerințe ridicate de igienă, cum ar fi cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și cărucioarele profesionale de curățenie. Sistemul de fixare este un orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime, în funcție de grosimea și construcția suportului utilizat. Carcasa rotativă este realizată din oțel inoxidabil, mediu, și este echipată cu un rulment cu două curse de mingi, care asigură o rotație lină și o stabilitate sporită la schimbarea direcției. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul său este fabricat din polipropilenă, un material rezistent la impact și la agenți chimici de curățare. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este o rotiță industrială destinată sistemelor de transport și mobilării tehnice, a cărei structură asigură stabilitate și manevrabilitate în aplicații variate. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care permite montarea sigură a roții pe echipamentul sau structura suport. Carcasa este executată din tablă de oțel, grea, și este prevăzută cu două curse de mingi, care asigură rotirea lină și precisă a ansamblului pivotant în jurul axei verticale. Roata propriu-zisă are diametrul de 80 mm și este echipată cu rulment cu role, ceea ce reduce frecarea și facilitează deplasarea. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este un produs destinat sarcinilor grele. Fixarea se realizează prin intermediul unei Plăci dreptunghiulare, care asigură montarea stabilă pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, foarte grea, și include un lagăr pivotant cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, pentru o rotire precisă. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu Rulment simplu, banda de rulare fiind Identic cu corpul Roată, iar corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 480 kg la viteza de 6 km/h și de 600 kg la viteza de 4 km/h. Aplicațiile recomandate includ industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat sistemelor de rulare și manevrare a sarcinilor, cu o construcție robustă, concepută pentru aplicații solicitante. Placa de fixare este de tip dreptunghiular, asigurând montarea stabilă a rolei pe structura echipamentului și transmiterea uniformă a sarcinilor. Carcasa rolei este realizată din tablă de oțel, foarte groasă, care oferă rigiditate și protecție mecanică sporită, iar lagărul de pivotare este de tip dublă cursă cu bile, rezistent sau inoxidabil, pentru o rotație fluentă și precisă în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, iar corpul roții este din aluminiu, combinând greutatea redusă cu rezistența necesară. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar sarcina dinamică este de 240 kg la viteza de 6 km/h, respectiv 300 kg la viteza de 4 km/h. Rola este destinată industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.