Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
Număr comandă:
990001426
EAN:
4031582305890
Numărul produsului:
3477UFR100P62 tyre-5015
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un component tehnic destinat sistemelor de rulare și transport industrial, în ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un component tehnic destinat sistemelor de rulare și transport industrial, în care stabilitatea și controlul direcției sunt esențiale. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare solidă și o transmitere uniformă a sarcinilor către structura suport. Carcasa are un sistem de rotație cu două curse de bilе, care permite o mișcare pivotantă precisă și reduce frecarea în timpul manevrării, iar materialul carcasei este tablă de oțel, grea, conferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu role, ceea ce asigură o rotație fluidă și o capacitate bună de susținere. Banda de rulare este realizată din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, oferind amortizare, protecție a suprafețelor și aderență adecvată, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor