Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul pivotant este format din două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care suportă o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată din poliamidă, oferind o aderență excelentă și o rezistență ridicată la uzură. Corpul roții este confecționat din poliamidă, material care combină ușurința cu rezistența mecanică. Dimensiunea totală a produsului este de 128 mm în înălțime, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei Alpha este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Această rola pivotantă este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3470UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582304411
Număr material S4
990065137
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,81 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
34 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
34 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, are o lățime de 34 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 12 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate moderată.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un component tehnic destinat sistemelor de rulare și transport industrial, în care stabilitatea și controlul direcției sunt esențiale. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare solidă și o transmitere uniformă a sarcinilor către structura suport. Carcasa are un sistem de rotație cu două curse de bilе, care permite o mișcare pivotantă precisă și reduce frecarea în timpul manevrării, iar materialul carcasei este tablă de oțel, grea, conferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu role, ceea ce asigură o rotație fluidă și o capacitate bună de susținere. Banda de rulare este realizată din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, oferind amortizare, protecție a suprafețelor și aderență adecvată, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Rola fixă 100 mm
Alpha
3478UFR100P62 tyre-5015

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din tablă de oțel grea care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale diverse. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construită din poliamidă și dispune de un rulment cu role, fiind acoperită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, care oferă aderență și amortizare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei Alpha este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care o recomandă pentru aplicații exigente. Această rola fixă este destinată unei game largi de utilizări, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecția împotriva incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, căruciorele de producție și de platformă, cuștile rulante, dulapurile pentru scule, echipamentele de transport, echipamentele de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg