- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
- amenajare comercială
-
Sisteme logistice poștale
Role pentru sisteme de logistică poștală
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind ideală pentru medii industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment simplu care garantează o rotație fluidă și fiabilă în timp. Suprafața de rulare este realizată din cauciuc solid negru, care asigură aderență excelentă și protecție împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este confecționat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, permițând manipularea unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații cu mișcare continuă. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, garantând coeziune structurală și performanță uniformă. Rulmentul simplu integrat permite o rotație fluidă și fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse structuri. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență și durabilitate excepționale în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o performanță optimă. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații cu cerințe moderate de transport. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, căruciorele de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Alpha Rola cu Blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, în timp ce anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o funcționare liniștită. Rulmentul cu role integrat în structura roții permite o rotație ușoară și o distribuție optimă a sarcinilor. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale exigente. Roata pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o uzură uniformă pe diverse suprafețe. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații de transport moderat. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecția împotriva incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, căruciorele de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale diverse. Rulmentul cu role din carcasă este de tip două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă, oferind o bună aderență și rezistență la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 80 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din cauciuc solid, negru, cu un diametru de 80 mm și rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Materialul benzii de rulare este poliuretan injectat, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă, conferind ușurință și rezistență la impact. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie potrivită pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliamidă, material care asigură o bună rezistență la uzură și la impacturi. Banda de rulare este identică cu corpul roții, garantând o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită. Rulmentul simplu utilizat permite o rotație fluidă și o manevrabilitate ușoară. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o protecție optimă împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, iar capacitatea dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații exigente. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare robustă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este construită din poliamidă, cu un corp și o bandă de rulare identici, ceea ce garantează o uzură uniformă și o performanță consistentă. Rulmentul simplu integrat asigură o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, permițând manipularea sarcinilor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola fixă Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este fabricat din aluminiu, ceea ce reduce greutatea totală a ansamblului fără a compromite rezistența mecanică. Înălțimea totală a rolei este de 161 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 200 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare robustă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 275 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 550 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 800 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere incendii, construcții de mașini, logistică poștală, cărucioare de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare deșeuri și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii de lucru exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar anvelopa elastică neagră vulcanizată asigură aderență și amortizare a șocurilor. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material care combină rezistența cu ușurința, contribuind la performanța generală a sistemului. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care fac această rolă ideală pentru transportul controlat de sarcini. Rola fixă Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, sisteme de catering și livrare a meselor, construcții de containere, echipamente electronice și tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata este fabricată din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu role pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Alpha Rola cu Blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata în sine are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, fiind echipată cu un rulment cu role care garantează o funcționare fiabilă pe termen lung. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o amortizare a șocurilor în diverse condiții de utilizare. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a acestei roți este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale exigente. Roata Alpha este utilizată pe scară largă în producția auto OEM, în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, în construcții de containere, în sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, în tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, în construcții de mașini, în sisteme logistice poștale, în cărucioare de producție și de platformă, în cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este dotată cu un rulment cu role, ceea ce permite o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid negru, garantând o aderență excelentă și o uzură redusă pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.