- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
- Roți după tipul de rulment
-
Lagăr de alunecare
Roți cu Rulment Simplu
Roată 200 mm
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 200 mm și lățime de bandă de rulare de 75 mm, fabricată din oțel și fier cu anvelopă elastică neagră vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 500 kg la viteza de 6 km/h și 600 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme navetă automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 80 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castori rulanti, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm, identica cu corpul rotii. Roata dispune de un rulment simplu si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12,1 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, iar capacitatea dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii in custile rulante si mobilierul de prezentare pentru magazine, oferind performante fiabile in mediile comerciale.
Roată 75 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Diametrul roții este de 75 mm, cu un butuc de 26,5 mm lungime și o gaură de ax cu diametrul de 8 mm, fiind echipată cu un rulment simplu pentru o funcționare lină. Roata suportă o capacitate de încărcare statică de 120 kg și o capacitate dinamică de 60 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 250 mm si o lungime a butucului de 58 mm. Banda de rulare are o latime de 50 mm si este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima și durabilitate. Roata este echipata cu un rulment simplu și prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 20,1 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 500 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 250 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante, mobiliier si standuri de prezentare pentru magazine, realizata din polipropilena cu un diametru de 100 mm si o latime a benzii de rulare de 36 mm, identica cu corpul rotii. Roata dispune de un rulment simplu si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 320 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii cu cerinte moderate de mobilitate si transport de sarcini.
Roată 125 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custuri rulante si mobilier pentru standuri de prezentare in magazine, caracterizata prin dimensiuni compacte si performante tehnice solide. Diametrul roatii este de 125 mm, iar banda de rulare prezinta o latime de 40 mm, fiind confectionata din material identic cu corpul roatii. Corpul roatii este realizat din polipropilena, iar axul dispune de un orificiu de diametru 12 mm pentru montare. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar roata este echipata cu un rulment simplu care asigura o functionare fiabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 200 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii cu cerinte moderate de mobilitate si transport de sarcini.
Roată 65 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custuri rulante si mobilier pentru standuri de prezentare in magazine, caracterizata prin diametrul de 65 mm si o latime a benzii de rulare de 30 mm. Corpul rotii este confectionat din polipropilena, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului. Roata este echipata cu un rulment simplu si prezinta o lungime a butucului de 34,5 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 240 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 120 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatiile de mobilier comercial si echipamente cu roti.
Roată 80 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante si mobilier pentru magazine, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm. Corpul rotii este identic cu banda de rulare, ambele fiind confectionate din polipropilena, iar rulmentul simplu asigura o functionare fluida. Axa rotii prezinta un orificiu de diametru 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 250 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte moderate de mobilitate.
Roată 100 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante, mobiliier si standuri de prezentare pentru magazine, fabricata din polipropilena cu un diametru de 100 mm si o latime a benzii de rulare de 36 mm, identica cu corpul rotii. Roata dispune de un rulment simplu si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 320 kg, iar capacitatea dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatii comerciale si industriale cu cerinte moderate de mobilitate.
Roată 125 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custerele rulante si in mobilierul pentru magazine, avand un diametru de 125 mm si o latime a benzii de rulare de 40 mm. Corpul rotii este confectionat din polipropilena, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului. Axa rotii prezinta un orificiu de 12 mm diametru, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Roata este echipata cu un rulment simplu care asigura o functionare fiabila. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 200 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii de transport si mobilitate in medii comerciale.
Roată 125 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de castor, fabricata din poliamida cu o banda de rulare din material identic cu corpul rotii, avand o latime de 43 mm. Diametrul exterior al rotii este de 125 mm, iar lungimea butucului este de 58 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Roata este echipata cu un rulment simplu si prezinta o capacitate de incarcare statica de 600 kg, respectiv o capacitate de incarcare dinamica de 300 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este destinata unei game largi de aplicatii, inclusiv producatori auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si de platforma, custile rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Puretech este o roata pentru carucioare cu diametru de 80 mm, conceputa pentru utilizare in aplicatii industriale si comerciale diverse. Corpul rotii este fabricat din poliamida, oferind rezistenta si durabilitate, in timp ce banda de rulare are o latime de 35 mm si este confectionata din cauciuc solid negru, asigurand aderenta optima si protectie impotriva uzurii. Roata este echipata cu un rulment simplu care permite o rotire fluidă si eficienta. Butucul rotii are o lungime de 46 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8,3 mm, permitand o montare sigura pe sisteme standard de carucioare. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h, facand aceasta roata ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Elastech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu diametrul de 100 mm si lungimea butucului de 45,5 mm. Banda de rulare are o latime de 35 mm si este confectionata din material Umezire, Rezistent la caldura, oferind performante superioare in medii cu temperaturi ridicate. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila fara necesitatea lubrifiantului. Orificiul axei are un diametru de 8 mm, permitând montarea pe sisteme standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 160 kg, iar capacitatea dinamica atinge 80 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate in conditii de temperatura extrema.
Roată 100 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu, cu diametrul de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8,4 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 80 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din termoset plastic rezistent la caldura, cu un diametru de 80 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45,5 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 100 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din termoset plastic rezistent la caldura, cu un diametru de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45,5 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si fara intretinere. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 75 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la caldura, cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Lungimea butucului este de 31,8 mm, iar orificiul axei are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat si banda de rulare identica cu corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 100 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 50 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si rezistenta termica.
Roată 75 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la caldura, cu diametrul de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 27 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Banda de rulare este confectionata din acelasi material ca si corpul roatii. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 100 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 50 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 38 mm
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena, cu un diametru de 38 mm si o latime a benzii de rulare de 20 mm. Lungimea butucului este de 21,5 mm, iar orificiul axului are un diametru de 6 mm. Banda de rulare este confectionata din material identic cu corpul rotii, asigurand uniformitate si durabilitate. Roata este echipata cu un rulment simplu cu tub spacer, care garanteaza o rotire fluidă si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 70 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 35 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte moderate de transport.
Roată 100 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Roata dispune de un butuc cu lungimea de 60 mm si o gaura de ax cu diametrul de 20 mm, fiind echipata cu un rulment simplu pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1200 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 600 kg la 6 km/h si 720 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
Roată 250 mm
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 250 mm și lățime de bandă de rulare de 60 mm, fabricată din oțel și fier cu anvelopă elastică neagră vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 1050 kg, iar capacitatea dinamică variază între 525 kg la 6 km/h și 630 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și bănci de lucru.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților cu rulment simplu
Roțile cu rulment simplu utilizează o interfață simplă de bucșă între butuc și axă - fără bile, fără role. Sarcina este transportată pe o suprafață largă de contact, ceea ce face ca designul să fie în mod inerent dur, tolerant la murdărie și umiditate și ușor de rulat. Roțile cu rulment de alunecare sunt o alegere inteligentă pentru echipamentele cu viteză redusă, cu cerințe modeste de direcție, unde fiabilitatea robustă contează mai mult decât performanța de mare viteză sau rezistența la rulare ultra-scăzută. Roțile TENTE cu rulmenți simpli oferă diverse avantaje:
Întreținere redusă - Fără elemente de rulare delicate, este puțin de ajustat sau uzat. Materialele corespunzătoare ale bucșelor și lubrifierea mențin funcționarea lină a roții pe intervale lungi, reducând timpul de nefuncționare și efortul de service.
Eficient din punct de vedere al costurilor - Construcția simplificată reduce complexitatea producției și numărul de piese. Mai puține componente de uzură înseamnă costuri previzibile în timp - ideal acolo unde este necesară o mobilitate durabilă într-o flotă mare.
Absorbție de șocuri - Suprafața continuă a rulmentului răspândește sarcinile de impact, rezistând la indentare și deformare. Această robustețe ajută la menținerea comportamentului constant de rulare pe pardoseli dure și prin utilizarea frecventă a stop-start.
Rezistență la coroziune - Bucșele pot fi furnizate în variante polimerice, metalice sau sinterizate, iar opțiunile din oțel inoxidabil sunt disponibile pentru medii umede sau sensibile la igienă. Rezultatul este o mobilitate fiabilă chiar și acolo unde ciclurile de umiditate și curățare fac parte din funcționarea zilnică.
Tipuri de roți cu rulment simplu
Roțile cu rulment alunecos sunt disponibile într-o mare varietate de construcții, fiecare optimizată pentru condiții specifice de funcționare și obiective de performanță. La TENTE, oferim roți cu rulmenți simpli în mai multe materiale ale roților, durități ale benzii de rulare, diametre și opțiuni de butuc pentru a satisface cerințele diferitelor aplicații și industrii. Indiferent dacă prioritatea este deplasarea silențioasă, fără marcaje pe podele delicate, rezistența la umiditate și substanțe chimice în zonele critice pentru igienă sau performanța robustă pentru uz exterior și industrial, fiecare variantă oferă propriul echilibru între capacitatea de încărcare, efortul de rulare și durabilitate. Mai jos sunt câteva dintre roțile utilizate în mod obișnuit cu rulment simplu:
Roți din Poliamidă cu rulment simplu
O construcție din poliamidă dintr-o singură piesă cu un rulment glisant oferă rigiditate ridicată, înălțime compactă de construcție și funcționare dură și precisă - ideală atunci când densitatea maximă a sarcinii și stabilitatea dimensională sunt prioritare. Printre ofertele noastre de produse, seria TENTE UOO servește ca un prim exemplu de roți din poliamidă cu rulment simplu. Aceste roți sunt disponibile în diametre ale roților de la 80 mm la 200 mm - cu o capacitate de încărcare cuprinsă între 200 kg și 800 kg, în funcție de dimensiune.
Roți din cauciuc solid cu rulment simplu
Combinând un centru din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc solid care nu marchează, aceste roți oferă rulare silențioasă, prietenoasă cu podeaua, cu întreținere simplă - potrivite pentru deplasarea la viteză redusă pe podele mai dure. În selecția noastră, seria PIO iese în evidență ca un exemplu notabil. Aceste roți de rulare din cauciuc solid sunt disponibile în diametre ale roților de la 80 mm la 200 mm. Capacitatea lor de încărcare variază de la 70 kg la 205 kg pe roată, în funcție de dimensiune.
Roți din cauciuc termoplastic cu rulment simplu
Cauciucul termoplastic (TenTePrene) pe un centru din polipropilenă cu un rulment de alunecare asigură zgomot redus, deplasare fără marcaje și rulare ușoară, ceea ce face ca aceste roți să fie ideale pentru medii de pardoseală curate și sensibile. Seria de roți PJO este un exemplu din portofoliul nostru de produse. Roată are diametre cuprinse între 50 mm și 150 mm, cu valori reprezentative de sarcină cuprinse între 50 kg și 100 kg — în funcție de configurație.
Domenii de aplicare pentru roți cu rulmenți simpli
Roțile cu rulment alunecos sunt o alegere practică acolo unde durabilitatea, întreținerea redusă și suportul fiabil al sarcinii depășesc nevoia de manevră de mare viteză. Interfața lor simplă cu bucșe oferă performanțe constante în producția industrială și manipularea materialelor - de exemplu, echipamente de transport în mișcare și dispozitive de asamblare cu laminare constantă, cu efort redus. În operațiunile axate pe igienă, opțiunile rezistente la coroziune (cum ar fi roțile din poliamidă) rezistă spălărilor frecvente, făcându-le potrivite pentru cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor. De asemenea, sunt utilizate în mod regulat în distribuție și vânzare cu amănuntul - de la dealeri de hardware și magazine de tip do-it-yourself până la dispozitive de depozitare - unde designul compact, mobilitatea lină și capacitatea de încărcare fiabilă sunt esențiale.