Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante, mobiliier si standuri de prezentare pentru magazine, realizata din polipropilena cu un diametru de 100 mm si o latime a benzii de rulare de 36 mm, identica cu corpul rotii. Roata dispune de un rulment simplu si prezinta o lungime a butucului de 44,4 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 320 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii cu cerinte moderate de mobilitate si transport de sarcini.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
POO100x36-Ø12 white
EAN
4031582410358
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,11 kg
Nume produs
Basetech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44,4 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă