- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Mobilier medical
-
Scaune de duș
Role și Roți pentru Cărucioare pentru duș
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționarea pivotantă, asigurând mișcări fluide și durabilitate sporită. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optimale. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o fixare stabilă și ușor de montat pe structura echipamentului. Carcasa (housing-ul) este realizată din poliamidă, oferind rezistență mecanică ridicată, iar sistemul de pivotare este echipat cu Două curse de mingi, care permit o rotație fluidă și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din Cauciuc termoplastic, ce asigură aderență bună și reducerea zgomotului în timpul deplasării. Corpul roții este fabricat din Polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură, iar rulmentul utilizat este de tip Rulment simplu. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm, valoare importantă pentru compatibilitatea cu spațiul de montaj disponibil. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, destinată echipamentelor care necesită manevrare precisă. Fixarea se realizează prin intermediul unei plăci dreptunghiulare de montaj, care asigură o conexiune rigidă cu structura suport. Carcasa din poliamidă integrează două curse de mingi, care permit rotirea pivotantă stabilă a roții. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care asigură o rulare lină. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering, sistemelor de livrare a meselor și scaunelor de duș.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru utilizare în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea stabilă a roții pe structura echipamentului. Carcasa, realizată din poliamidă, găzduiește un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, care asigură funcționarea fiabilă la sarcini ridicate. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și atenuarea vibrațiilor, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, un material rezistent și ușor. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea roții în structura produsului final. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, proiectată pentru aplicații de mare solicitare în care sunt necesare manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Placa de montare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a produsului pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la impact, iar pivotarea este asigurată de un sistem de Două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rotație uniformă. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și amortizare, iar corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și rezistent chimic. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este un component mobil destinat sistemelor de transport în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate, fiind recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rolei pe structura echipamentului printr-un plan de montaj plat și robust. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant tip Dublă cursă de mingi, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale cu frecare redusă și o funcționare silențioasă. Roata are un diametru de 100 mm și utilizează un rulment simplu pentru rotația pe axul orizontal, iar banda de rulare este fabricată din Cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și protecție a pardoselii, în timp ce corpul roții este din Polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală de gabarit a ansamblului este de 138 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj și a garda la sol a echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, ceea ce indică sarcina maximă admisă în repaus, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate la sarcină. Montarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură fixarea solidă a produsului pe structura suport și transmiterea uniformă a sarcinilor. Carcasa, executată din poliamidă, găzduiește un sistem pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea lină a ansamblului în jurul axei verticale și reduce efortul necesar pentru manevrare. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, ce asigură o rotire silențioasă și o frecare redusă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și rezistență la uzură, iar corpul roții este fabricat din polipropilenă, material ușor și rezistent la impact. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj și a ansamblurilor în care rola este integrată. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată echipamentelor mobile din domeniul sanitar și al alimentației. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura utilajului. Carcasa este realizată din poliamidă și include un lagăr pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea precisă a ansamblului. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, bandajul fiind din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Aplicațiile includ paturile de îngrijire, cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și scaunele de duș.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate și stabilitate în mișcare, fiind destinată în special paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș. Placa de montare este de tip dreptunghiular, asigurând fixarea sigură și uniformă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, material cu rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională, iar ansamblul pivotant este prevăzut cu un rulment cu două curse de bile, care asigură rotirea lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, un material ușor și rezistent la impact. Înălțimea totală a rolei este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru utilizarea în aplicații profesionale de transport și mobilitate. Tija de fixare este o tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură a rotii în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este prevăzută cu un rulment cu două curse de mingi, care permite o rotație pivotantă fluidă și precisă în jurul axei de fixare. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, căruciorelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate și stabilitate la staționare. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, asigurând montarea sigură a rotii în structura echipamentului. Carcasa are o construcție cu dublă cursă de mingi, care permite rotirea lină și precisă a rotii în jurul axului vertical, iar materialul carcasei este poliamidă, oferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare uniformă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care asigură aderență bună și rezistență la uzură. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, proiectată pentru aplicații profesionale de mobilitate, cum ar fi paturile de îngrijire, cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și scaunele de duș. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură a roții în componenta susținută. Carcasa pivotantă este realizată din poliamidă și este echipată cu un rulment cu două curse de bile, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este fabricat din polipropilenă. Rulmentul cu bile de precizie reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă și stabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru utilizări profesionale în care stabilitatea și manevrabilitatea sunt esențiale. Fitingul este de tip Tijă solidă, rotundă, asigurând o fixare robustă în mobilier sau echipamente. Carcasa este realizată din Poliamidă și este prevăzută cu un sistem de rotire cu Dublă curse de mingi, care permite o mișcare pivotantă fluidă și precisă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un Rulment simplu, care asigură o rotație constantă a rolei. Banda de rulare este fabricată din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții din Polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistența mecanică și silențiozitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm, valoare esențială pentru integrarea corectă în construcția echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații profesionale în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și are un lagăr de pivotare cu două curse de bilе, care permite rotirea precisă și lină a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, oferind aderență și reducere a zgomotului la deplasare. Corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fixarea rolei este realizată printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o montare sigură și stabilă în structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, un material cu rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională bună, iar mișcarea de pivotare este asigurată de un rulment cu două curse de mingi, care reduce frecarea și permite o rotire lină a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență și o cuplare silențioasă cu suprafețele de deplasare, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Rotița este montată pe un rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație constantă și o rezistență redusă la rulare. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm, valoare relevantă pentru integrarea corectă în ansamblul mobil al echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în aplicații profesionale de mobilitate. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant cu două curse de mingi, care permite rotirea precisă și fluentă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație ce oferă rezistență mecanică și stabilitate în exploatare. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații industriale și de serviciu, care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate sigură în timpul deplasării. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, asigurând o fixare robustă și o conexiune compatibilă cu structurile de susținere ale echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr de pivotare cu două curse de bile, care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale și reduce efortul necesar la manevrare. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistență, greutate redusă și aderență pe suprafețe variate. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea rolei în construcția mobilierului sau a echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații industriale ușoare și medii, unde sunt necesare manevrabilitate precisă și stabilitate la oprire. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr de pivotare cu două curse de bile, care permite rotirea lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, în timp ce banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistența mecanică și proprietățile de rulare. Înălțimea totală a rolei este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare rigidă și transmite directă sarcina către ansamblul de rotire. Carcasa, realizată din poliamidă, include un lagăr pivotant cu două curse de bile, care asigură rotirea precisă și uniformă a rolei în jurul axei verticale. Roata, cu diametrul de 125 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea în echipamente. Sarcina statică admisă este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea rigidă a rolei în structura echipamentului și transmiterea sigură a sarcinilor. Carcasa din poliamidă include un sistem pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale și reduce efortul de manevrare. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare stabilă și uniformă; banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații de mobilitate în care sunt necesare manevrabilitate și control precis al direcției. Ansamblul de fixare este realizat dintr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o montare robustă și stabilă pe structura echipamentului. Carcasa are un lagăr de pivotare cu două curse de bile, care permite rotirea lină și precisă a rolei, iar corpul este executat din poliamidă, un material rezistent la uzură și solicitări mecanice. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, asigurând o rotire fiabilă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și rezistență la abraziune, iar corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și durabil. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.