Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582368451
Numărul produsului:
5071PJP100R05-28x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în aplicații profesionale de mobilitate. Fiting...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în aplicații profesionale de mobilitate. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant cu două curse de mingi, care permite rotirea precisă și fluentă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație ce oferă rezistență mecanică și stabilitate în exploatare. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)