- Acasă
- Role și roți
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
-
Mufe pentru Montarea Rolelor
Mufe pentru Montarea Rolelor
Accesoriu
Priza este un accesoriu destinat roților pivotante, cu o înălțime totală de 36 mm și o masă de 0,01 kg. Dispozitivul este echipat cu o mufă pătrată pentru montare și prezintă o capacitate de încărcare statică de 80 kg, respectiv o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 18 mm, asigurând o conexiune sigură și stabilă pentru aplicații industriale.
Accesoriu
Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare cu bușă rotundă care asigură o conexiune stabilă și durabilă. Acest component are o masă de 0,03 kg, ceea ce îl face ușor și ușor de manipulat în aplicații industriale diverse. Diametrul șurubului de fixare este de 18 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți pivotante existente. Bucșa este proiectată pentru a oferi o soluție fiabilă de conectare, asigurând performanțe optime în condiții de utilizare normală.
Accesoriu
Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare Bushing, rotundă, care asigură o conectare sigură și stabilă. Acest component are un diametru de bolt de 22 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți existente. Cu o masă de doar 0,01 kg, bucșa se distinge prin construcția ușoară, fiind ideală pentru aplicații unde minimizarea greutății este esențială. Designul rotund al bucșei garantează o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită a mecanismului de pivotare, contribuind la durabilitatea și performanța generală a sistemului de roți.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și un diametru de bolt de 8 mm. Dimensiunea totală în înălțime este de 3 mm, iar greutatea produsului este de 0 kg. Capacitatea de încărcare statică atinge 40 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 20 kg la o viteză de 3 km/h. Acest accesoriu este conceput pentru a oferi o soluție fiabilă și eficientă în aplicații care necesită montare rapidă și stabilitate structurală.
Accesoriu
Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare cu bushing rotund care asigură o conectare sigură și stabilă. Acest component are un diametru de bolt de 18 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți existente. Cu o masă de doar 0,01 kg, bucșa se distinge prin construcția ușoară, fiind ideală pentru aplicații unde reducerea greutății este esențială. Materialele și designul acestui accesoriu garantează durabilitate și performanță fiabilă în condiții de utilizare normală, oferind o soluție eficientă pentru susținerea și ghidarea roților pivotante în diverse configurații industriale.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, conceput cu o mufă rotundă pentru o montare sigură și fiabilă. Dimensiunea totală a înălțimii este de 36 mm, iar greutatea redusă de 0,01 kg o face ușor de manipulat. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații industriale. Diametrul bolțului de fixare este de 20 mm, permițând o integrare compatibilă cu sistemele standard de roți pivotante.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind conceput pentru aplicații industriale standard. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 14 mm, asigurând o montare sigură și stabilă pe roțile pivotante. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ideal pentru instalații unde minimizarea masei este esențială.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 15 mm, asigurând o conectare sigură și stabilă. Greutatea produsului este de 0 kg, ceea ce îl face ușor de manipulat și instalat pe diverse tipuri de roți pivotante.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel adecvat pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 16 mm, asigurând o montare sigură și stabilă pe roțile pivotante. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ușor de manipulat și instalat în diverse configurații de echipamente mobile.
Accesoriu
Priza este un accesoriu destinat roților pivotante, caracterizat prin mufa rotundă de fixare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 17 mm, asigurând o montare sigură și stabilă. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ideal pentru aplicații unde minimizarea masei este esențială. Priza este concepută pentru a oferi performanțe fiabile în medii industriale și comerciale, garantând compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, conceput cu o mufă rotundă pentru montare sigură. Dimensiunea totală în înălțime este de 36 mm, iar diametrul bolțului de fixare este de 19 mm. Acest accesoriu are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Greutatea produsului este de 0,01 kg, ceea ce îl face ușor și ușor de manipulat. Priza este ideală pentru aplicații care necesită o conexiune fiabilă și durabilă la sistemele de roți pivotante.
Accesoriu
Priza este un accesoriu destinat roților pivotante, fabricat din materiale de calitate superioară, cu o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Dispozitivul este echipat cu o mufă rotundă pentru montaj sigur și fiabil. Diametrul șurubului de fixare este de 22 mm, asigurând o conexiune solidă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate.
Accesoriu
Priza este un accesoriu cu mufă rotundă, conceput pentru aplicații cu role, având o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Diametrul bolțului de fixare este de 23 mm, asigurând o montare sigură și stabilă. Accesoriul suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru utilizări în medii industriale cu cerințe de mobilitate și durabilitate.
Accesoriu
Priza este un accesoriu conceput pentru roți pivotante, caracterizat prin montaj cu mufă pătrată și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale care necesită stabilitate și fiabilitate. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 16 mm, asigurând o conexiune robustă și sigură. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ușor de manipulat și instalat în diverse configurații de roți pivotante.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, fabricat cu o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, caracterizat prin fitting de tip mufă pătrată. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Priza este echipată cu un șurub de diametru 17 mm, asigurând o fixare sigură și fiabilă pentru aplicații industriale și comerciale.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu montare prin mufă pătrată, dimensionată la 21 mm diametru pentru fixare sigură. Dispozitivul prezintă o înălțime totală de 36 mm și o masă de 0,01 kg, fiind astfel ușor și compact. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale standard. Construcția robustă și dimensiunile precise garantează o integrare fiabilă în sistemele de transport și mobilitate.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu montare prin mufă pătrată, dimensionată pentru a se adapta unui bolt cu diametrul de 22 mm. Acest component are o înălțime totală de 36 mm și o masă de 0,01 kg, fiind conceput pentru aplicații care necesită capacități de încărcare specifice. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, cu montare prin mufă pătrată, dimensionată la 23 mm diametru bolt. Acest component ușor, cântărind doar 0,01 kg, prezintă o înălțime totală de 36 mm și oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg, respectiv o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel potrivit pentru aplicații industriale standard care necesită fiabilitate și durabilitate în exploatare.
Accesoriu
Bucșă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite o montare precisă și stabilă pe structurile existente. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, dimensiune standard care garantează compatibilitatea cu majoritatea sistemelor de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,05 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a afecta performanța globală a sistemului. Materialele utilizate sunt selectate pentru a oferi rezistență la uzură și o durată lungă de viață în condiții de utilizare intensă.
Accesoriu
Bucșă este un accesoriu destinat roților pivotante, fabricat din materiale de înaltă calitate și proiectat pentru a asigura o fixare sigură și durabilă. Acest accesoriu prezintă o masă de 0,02 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în aplicațiile industriale. Tipul de montare este o bușă pătrată, care garantează o aliniere precisă și o stabilitate superioară în timpul funcționării. Diametrul șurubului de fixare este de 22 mm, dimensiune standard care permite o integrare ușoară cu sistemele de roți pivotante existente. Bucșa este ideală pentru utilizări în medii diverse, oferind fiabilitate și performanță pe termen lung.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, fabricat cu o mufă pătrată de 26 mm diametru și o înălțime totală de 36 mm. Acest component ușor, cântărind doar 0,01 kg, oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale care necesită fiabilitate și performanță în condiții de utilizare intensă.
Accesoriu
Bucșa este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și funcțională. Acest accesoriu prezintă o construcție robustă cu o masă de 0,03 kg, fiind ușor și ușor de manipulat. Tipul de montare utilizat este o bușă pătrată, care garantează o fixare stabilă și o aliniere precisă pe suportul roții. Diametrul șurubului de fixare este de 22 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți pivotante existente. Aceste caracteristici tehnice fac din bucșă o soluție fiabilă pentru aplicații industriale și comerciale care necesită o fixare sigură a roților.
Accesoriu
Bucșă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o fixare sigură și fiabilă. Acest component prezintă o montare prin intermediul unei buce pătrate, soluție standard pentru aplicații industriale. Diametrul șurubului de fixare este de 18 mm, dimensiune care garantează o rezistență adecvată la solicitări mecanice. Greutatea redusă de 0,04 kg face din acest accesoriu o alegere ideală pentru sisteme unde minimizarea masei este esențială, fără a compromite funcționalitatea sau durabilitatea. Bucșa este fabricată conform standardelor tehnice și se integrează perfect în ansamblurile de roți pivotante, oferind performanță și longevitate în medii industriale diverse.
Accesoriu
Bucșă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite montarea precisă pe structurile de susținere. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, asigurând compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,04 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a compromite rezistența mecanică. Bucșa este fabricată conform standardelor tehnice pentru accesorii de roți pivotante, garantând fiabilitate și performanță în aplicații industriale și comerciale.