Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Buc­șa este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și funcțională. Acest accesoriu prezintă o construcție robustă cu o masă de 0,03 kg, fiind ușor și ușor de manipulat. Tipul de montare utilizat este o bușă pătrată, care garantează o fixare stabilă și o aliniere precisă pe suportul roții. Diametrul șurubului de fixare este de 22 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți pivotante existente. Aceste caracteristici tehnice fac din buc­șă o soluție fiabilă pentru aplicații industriale și comerciale care necesită o fixare sigură a roților.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
Număr material S4
199021613
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Greutate totală
0,03 kg
Nume produs
Bucșă
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Bushing, pătrată
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
45 mm