- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după tipul de rulment
-
Rulment cu role
Role cu Rulmenți cu Role
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, și incorporează un rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Alpha Rola cu Blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, în timp ce anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o funcționare liniștită. Rulmentul cu role integrat în structura roții permite o rotație ușoară și o distribuție optimă a sarcinilor. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale exigente. Roata pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi pentru o funcționare lină și fiabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind ușurință și rezistență chimică, cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, care asigură aderență și amortizare a șocurilor. Rulmentul cu role integrat permite rotații fluide și durabile în timp. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații de intensitate medie. Rola fixă Alpha este utilizată pe scară largă în industria auto OEM, în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, în construcții de containere, în sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, în echipamente de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, în construcții de mașini, în sisteme logistice poștale, în cărucioare de producție și platforme, în cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și în băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale diverse. Rulmentul cu role din carcasă este de tip două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă, oferind o bună aderență și rezistență la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și stabilă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu un rulment cu role din inoxidabil care oferă o durată de viață extinsă și performanțe fiabile. Banda de rulare a roții este identică cu corpul acesteia, asigurând o uniformitate structurală și o distribuție optimă a forțelor. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea dinamică atinge 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații intensive. Produsul este ideal pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și robustă pentru diverse industrii.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Materialul benzii de rulare este poliuretan injectat, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă, conferind ușurință și rezistență la impact. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie potrivită pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o protecție optimă împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, iar capacitatea dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații exigente. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 800 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere incendii, construcții de mașini, logistică poștală, cărucioare de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare deșeuri și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii de lucru exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar anvelopa elastică neagră vulcanizată asigură aderență și amortizare a șocurilor. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material care combină rezistența cu ușurința, contribuind la performanța generală a sistemului. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care fac această rolă ideală pentru transportul controlat de sarcini. Rola fixă Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, sisteme de catering și livrare a meselor, construcții de containere, echipamente electronice și tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata este fabricată din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu role pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Alpha Rola cu Blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata în sine are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, fiind echipată cu un rulment cu role care garantează o funcționare fiabilă pe termen lung. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o amortizare a șocurilor în diverse condiții de utilizare. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a acestei roți este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale exigente. Roata Alpha este utilizată pe scară largă în producția auto OEM, în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, în construcții de containere, în sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, în tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, în construcții de mașini, în sisteme logistice poștale, în cărucioare de producție și de platformă, în cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este dotată cu un rulment cu role, ceea ce permite o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid negru, garantând o aderență excelentă și o uzură redusă pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire precisă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment cu role pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu role inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 800 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă care oferă stabilitate și ușurință în exploatare. Rulmentul cu role din inoxidabil garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații intensive. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind performanță fiabilă în condiții variate de operare.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și flexibilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, permițând rotații ușoare și controlate. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role, care garantează o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, oferind aderență excelentă și rezistență la uzură pe diverse suprafețe. Corpul roții este realizat din tablă de oțel, contribuind la rezistența mecanică a ansamblului. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, asigurând stabilitate și siguranță în condiții de staționare, în timp ce capacitatea dinamică este de 70 kg la o viteză de 4 km/h, garantând performanță fiabilă în aplicații cu mișcare continuă. Rola Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role, care garantează o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând aderență excelentă și protecție împotriva uzurii. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 70 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din tablă de oțel grea care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale diverse. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construită din poliamidă și dispune de un rulment cu role, fiind acoperită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, care oferă aderență și amortizare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei Alpha este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care o recomandă pentru aplicații exigente. Această rola fixă este destinată unei game largi de utilizări, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecția împotriva incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, căruciorele de producție și de platformă, cuștile rulante, dulapurile pentru scule, echipamentele de transport, echipamentele de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Roata pivotanta Alpha cu blocare totala este echipata cu o placa dreptunghiulara care asigura o fixare sigura si stabila. Carcasa este realizata din tabla de otel greu, iar sistemul de pivotare utilizeaza doua curse de mingi, garantand o rotatie fluidă si controlata. Roata are un diametru de 80 mm si este dotata cu un rulment cu role, oferind o durabilitate superioara in conditii de functionare intensiva. Banda de rulare este confectionata din poliuretan injectat, material care asigura o aderenta excelenta si o rezistenta ridicata la uzura, in timp ce corpul roatii este realizat din poliamida, un material ușor dar robust. Inaltimea totala a ansamblului este de 108 mm, permitand o integrare optima in diverse configuratii de echipamente. Capacitatea de incarcare statica este de 300 kg, iar capacitatea dinamica atinge 150 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce face aceasta roata ideala pentru aplicatii diverse. Produsul este utilizat in industria auto OEM, in carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, in constructii de containere, in sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, in tehnologie de stingere a incendiilor, in constructii de masini, in sisteme logistice postale, in carucioare de productie si de platforma, in custuri rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deseurilor si banci de lucru.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților cu rulmenți cu role
Rulmenții cu role aparțin familiei rulmenților rulanți, unul dintre cele mai utilizate tipuri de rulmenți în soluțiile de mobilitate. Spre deosebire de rulmenții simpli, care se bazează pe contactul glisant, rulmenții cu role au un inel interior și exterior separate de elemente cilindrice de rulare. Acest design reduce semnificativ frecarea, oferind o mișcare mai lină și o pornire mai ușoară sub sarcină. Cu o înălțime de instalare mai mică în comparație cu alte tipuri de rulmenți, rulmenții cu role oferă atât un design compact, cât și o capacitate portantă impresionantă.
Rotile TENTE cu rulment cu role oferă diverse avantaje:
Rezistență redusă la rulare - Elementele cilindrice de rulare dintre inelele interioare și exterioare reduc semnificativ frecarea, facilitând începerea mișcării și menținerea impulsului sub sarcină. Acest lucru îmbunătățește eficiența energetică și reduce presiunea asupra operatorilor.
Capacitate mare de încărcare - În ciuda designului compact, rulmenții cu role distribuie greutatea uniform pe elementele de rulare, permițându-le să gestioneze sarcini grele în mod fiabil, fără deformări sau pierderi de performanță.
Durată lungă de viață cu întreținere minimă - Prelubrifiate cu unsoare pe termen lung, roțile rulmenților cu role funcționează lin și constant în condiții normale, fără întreținere frecventă, asigurând performanțe fiabile pe parcursul anilor de utilizare.
Înălțime compactă de instalare - Rulmenții cu role au o înălțime de instalare mai mică în comparație cu alte tipuri de rulmenți, permițând proiectarea echipamentelor cu un profil general mai mic, asigurând în același timp stabilitate și rezistență.
Tipuri de roți cu rulmenți cu role
Rulmentele cu role sunt disponibile într-o gamă largă de modele, fiecare optimizată pentru condiții specifice de funcționare și priorități de performanță. La TENTE, producem modele de rulmenți cu role în diferite materiale ale roților, niveluri de duritate ale benzii de rulare și configurații de carcasă pentru a se potrivi cerințelor diferitelor industrii. Pentru a asigura performanțe de lungă durată în condiții umede și umede, portofoliul nostru include și rotile cu rulmenți din oțel inoxidabil. Selectând combinația potrivită între materialul roților și designul carcasei, puteți asigura o mobilitate fiabilă și lină în aplicația dvs. Mai jos sunt câteva tipuri de roți utilizate în mod obișnuit cu rulment cu role.
Roți pivotante cu rulmenți cu role
Rulmentele pivotante cu rulment cu role combină rezistența redusă la rulare și capacitatea mare de încărcare a unei roți cu rulmenți cu role cu flexibilitatea unei carcase pivotante. Acest lucru permite o mișcare lină în mai multe direcții, menținând în același timp o manipulare stabilă și controlată a sarcinilor grele. Elementele cilindrice de rulare din interiorul rulmentului reduc frecarea dintre inelele interioare și exterioare, facilitând schimbarea direcției chiar și sub greutate semnificativă. Aceste role pivotante sunt ideale pentru aplicații precum echipamente de transport, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățare și multe altele. Prin selectarea materialului potrivit pentru roți, acestea pot fi adaptate pentru a se potrivi unei game largi de medii de lucru. Cu lubrifiere pe termen lung cu unsoare, acestea oferă performanțe fiabile, cu întreținere redusă, atât în aplicații interioare, cât și în exterior.
Rulmenți cu role din oțel
Rulmentele cu role cu carcase din oțel combină mișcarea lină, cu frecare redusă a unui rulment cu role, cu rezistența și stabilitatea excepționale ale unui cadru robust din oțel. Carcasa din oțel oferă o rezistență remarcabilă la impact, o distribuție precisă a sarcinii și o structură rigidă care asigură poziționarea sigură a roților chiar și la sarcini extreme. Acest lucru le face extrem de potrivite pentru medii industriale solicitante în care fiabilitatea și rezistența structurală sunt critice. Un exemplu este seria Alpha, disponibilă atât ca variante fixe, cât și ca variante pivotante. Alpha poate fi configurat cu o carcasă din oțel presat, asociată cu o placă de fixare și o blocare totală. Folosind o anvelopă elastică cu rulment cu role, Alpha este capabil să manipuleze sarcini de până la 400 kg. Un alt exemplu este seria noastră Delta twin. Echipat cu o carcasă din oțel presat greu și roți duble din poliamidă cu rulmenți cu role, Delta twin poate suporta sarcini de până la 750 kg pe roată.
Role cu rulmenți din oțel inoxidabil
Rulmenții cu role din oțel inoxidabil sunt proiectate pentru medii în care atât rezistența la coroziune, cât și performanța de rulare netedă sunt esențiale. Carcasa din oțel inoxidabil oferă o protecție excelentă împotriva umezelii, a agenților de curățare și a multor substanțe chimice, făcându-l ideal pentru aplicații critice pentru igienă. Aceste role folosesc rulmenți cu role din oțel inoxidabil pentru a asigura o mobilitate de lungă durată în medii dure. Un exemplu din portofoliul nostru este Zeta inoxidabil. Disponibil atât ca role fixe, cât și ca roți pivotante, vine cu o carcasă din oțel inoxidabil, o montare pentru plăci și poate fi configurat fie cu o blocare totală, fie cu o blocare direcțională. Zeta inoxidabil folosește o roată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan, combinată cu un rulment cu role din oțel inoxidabil. În funcție de dimensiune, această configurație poate suporta sarcini de până la 500 kg.
Domenii de aplicare pentru rotile cu rulment cu role
Rulmentele cu role sunt ideale pentru echipamentele de transport și mașinile care funcționează la viteze mici de deplasare - până la aproximativ 4 km/h. Acestea asigură rularea lină sub sarcini grele, dar nu sunt destinate utilizării de mare viteză. Acest lucru le face o alegere excelentă pentru echipamentele grele de transport, cărucioarele de producție, cărucioarele cu platformă și cărucioarele profesionale de curățare, unde stabilitatea, capacitatea de încărcare și ușurința de mișcare contează mai mult decât manevrele rapide. De asemenea, sunt utilizate în comerțul cu amănuntul și logistică, susținând cuști cu role, dispozitive de afișare și depozitare și cărucioare de cumpărături unde designul compact, capacitatea mare de încărcare și rezistența redusă la rulare sunt esențiale.