Rola fixă 200 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990035542
EAN:
4031582347180
Numărul produsului:
8478UFD200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând du...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă care oferă stabilitate și ușurință în exploatare. Rulmentul cu role din inoxidabil garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații intensive. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind performanță fiabilă în condiții variate de operare.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil