- Acasă
- Industrie
- Industrie
- Mobilitate autonomă
-
Sisteme AGV grele
Roți de conducere și role pentru sisteme AGV
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior cu diametru de 250 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din fontă, material robust care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară. Banda de rulare are o lățime de 75 mm și este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență excelentă și amortizare a șocurilor. Această roată este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și sisteme logistice. Designul robust al roții Novatech o face ideală pentru medii de lucru cu cerințe ridicate de performanță și fiabilitate.
Roată 230 mm
Roata Novatech este o roată de cărucior fabricată din fontă, concepută pentru aplicații industriale diverse, cu un diametru de 230 mm și o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 82 mm. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior concepută pentru aplicații industriale diverse, cu un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, sisteme de navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 200 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 80 mm și un diametru de 200 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă un ax cu diametrul găurii de 25 mm, cu o lungime a butucului de 90 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 3360 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1680 kg la 4 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, construcții de containere, stivuitoare, sisteme logistice și echipamente de transport industrial.
Roată 95 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din oțel și fier cu o bandă de rulare din poliuretan turnat de 40 mm lățime. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 95 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 800 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 400 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații diverse în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, echipamente de transport și alte domenii de logistică și manipulare industrială.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară, concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare în diverse industrii, cu un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, iar banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, ceea ce asigură durabilitate și performanță optimă. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este destinată aplicațiilor în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm. Diametrul roții este de 150 mm, cu un butuc de 60 mm lungime și o gaură de ax cu diametrul de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare fluidă și fiabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, sisteme de navete automatizate, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm. Diametrul roții este de 250 mm, iar lungimea butucului măsoară 62 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de sarcină statică atinge 2880 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare industrială, cu diametru de 82 mm și lățime de bandă de rulare de 70 mm, echipată cu un butuc de 75 mm lungime și orificiu de ax de 17 mm diametru. Banda de rulare este confecționată din poliuretan turnat, material rezistent și durabil, iar corpul roții este realizat din oțel și fier, asigurând o structură robustă și fiabilă. Roata este dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică atinge 700 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport, sisteme logistice și multe alte domenii industriale exigente.
Roată 140 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de rulare de 60 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 65 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 700 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, cu un diametru de 75 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Corpul roții este fabricat din oțel și fier, asigurând durabilitate și rezistență mecanică, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență și protecție pentru suprafețele de contact. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și eficientă. Dimensiunile interne includ o lungime a butucului de 50 mm și un diametru al găurii de ax de 25 mm, permițând o integrare ușoară în sisteme de cărucior. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1100 kg, iar capacitatea dinamică este de 550 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale diverse, inclusiv sisteme AGV grele, stivuitoare, echipamente de transport și sisteme logistice.
Roată 140 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat și prezintă un alezaj pentru ax de 20 mm, cu o lungime a butucului de 55 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 630 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din oțel și fier cu o bandă de rulare din poliuretan turnat. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 85 mm, lățimea benzii de rulare de 90 mm și lungimea butucului de 90 mm, cu un orificiu de ax de 17 mm. Roata este echipată cu rulmenți cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1600 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, sisteme logistice și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 85 mm și lățime de bandă de rulare de 85 mm, fiind echipată cu un butuc de 95 mm lungime și orificiu de ax de 20 mm. Banda de rulare este fabricată din poliuretan turnat, material care asigură durabilitate și aderență superioară, în timp ce corpul roții este realizat din oțel și fier, garantând rezistență mecanică ridicată. Roata este dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat, care oferă o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică atinge 800 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, nave automatizate, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare, cu un diametru de 85 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Corpul roții este fabricat din oțel și fier, iar banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, asigurând durabilitate și aderență excelentă. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, care garantează o funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Lungimea butucului este de 85 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm, permițând o integrare ușoară în sistemele de cărucior. Capacitatea de sarcină statică este de 1600 kg, iar capacitatea de sarcină dinamică este de 800 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, stivuitoare, sisteme AGV grele și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară, concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare în diverse industrii, cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Banda de rulare este fabricată din poliuretan turnat, material care asigură durabilitate și aderență optimă, în timp ce corpul roții este realizat din aluminiu ușor și rezistent. Roata dispune de un ax cu orificiu de diametru 17 mm și un butuc cu lungime de 54 mm, echipat cu rulment tip orificiu cu canal cheie pentru o montare sigură și o funcționare liniștită. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 60 mm
Roata Novatech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare, cu un diametru de 60 mm și o lățime a benzii de rulare de 20 mm. Banda de rulare este fabricată din poliuretan turnat, material care asigură durabilitate și aderență excelentă, în timp ce corpul roții este realizat din oțel și fier pentru rezistență maximă. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare lină și fiabilă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 12 mm și un diametru al găurii de ax de 20 mm, permițând integrarea ușoară în sisteme de cărucior. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, stivuitoare, sisteme AGV grele și echipamente de transport industrial.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 20 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 80 mm, lungimea butucului de 14 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 280 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 140 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 25 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 80 mm, lungimea butucului de 12 mm și diametrul găurii de ax de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 160 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 80 mm și un diametru de 200 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 92 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 3360 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1680 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, sisteme logistice, echipamente de transport și alte domenii de utilizare intensivă.
Roată 160 mm
Roata Novatech este o roată de înaltă performanță concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, cu diametru de 160 mm și bandă de rulare din poliuretan turnat cu lățimea de 50 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, asigurând o combinație optimă între rezistență și ușurință, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o funcționare lină și durabilă. Roata dispune de un ax cu diametrul găurii de 20 mm și o lungime a butucului de 60 mm, fiind compatibilă cu diverse sisteme de fixare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, stivuitoare, sisteme AGV grele și echipamente de transport industrial.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1920 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2640 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din poliamidă, grea, banda de rulare fiind identică cu corp roată, iar rulmentul simplu garantează funcționarea eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1920 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.