Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199830219
EAN:
4031582318524
Numărul produsului:
ETY 080x20-Ø20 HL14
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Novatech este o roată din poliuretan turnat, cu lățimea benzii de rulare de 20 mm și diametrul de 80 mm, destinată utilizării în...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Novatech este o roată din poliuretan turnat, cu lățimea benzii de rulare de 20 mm și diametrul de 80 mm, destinată utilizării în cărucioare pivotante. Butucul are lungimea de 14 mm, iar orificiul pentru ax are diametrul de 20 mm, în timp ce corpul este realizat din oțel și fier. Rularea este asigurată de un rulment cu bile de precizie (RS/2RS). Capacitatea de încărcare statică este de 280 kg, iar cea dinamică este de 110 kg la 6 km/h și 140 kg la 4 km/h. Produsul este potrivit pentru industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, stivuitoare și echipamente de transport.