- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Brațe C, tomografe CT, RMN, raze X
-
Imagistică medicală
Role și Roți pentru Imagistică Medicală
Unitate de acționare 125 mm
Roata motorizată E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică destinată echipamentelor de electromobilitate și este prevăzută cu o roată cu diametrul de 125 mm. Banda de rulare este realizată dintr-un material elastic, fără marcaj, vulcanizat, iar corpul roții este fabricat din poliamidă, oferind o combinație echilibrată între rezistență mecanică și greutate redusă. Carcasa unității de acționare este din material electric, iar fixarea se realizează printr-o placă de montaj dreptunghiulară. Produsul este potrivit pentru industria aerospațială și echipamente de aeroport, construcții de mașini, echipamente de transport, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, precum și pentru cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de producție și de platformă, aparate cu ultrasunete și bănci de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 100 mm. Dimensiunile produsului includ înălțimea totală de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Integral twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță, echipată cu o tijă solidă, rotundă, pentru fixare sigură. Paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului pentru a asigura integritatea sistemului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru o rotație lină și durabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan injectat, conductiv electric, cu o bandă de rulare care asigură aderență și conductivitate în medii sensibile la electrostatică. Rulmentul cu bile de precizie, sigilat, garantează o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă. Dimensiunea totală a înălțimii este de 175 mm, oferind o integrare compactă în diverse sisteme. Capacitatea de sarcină statică este de 450 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la 3 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații precum cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, mese chirurgicale, aparate cu ultrasunete, roboți chirurgicali și în spitale, azile și cămine de bătrâni.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 300 kg. Produsul este destinat utilizării la cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Integral twin este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire și de spital, mese chirurgicale, robotici chirurgicali, aparate cu ultrasunete, precum și în spitale, azile și cămine pentru bătrâni. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came, destinată barelor de profil. Paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata are diametrul de 100 mm și utilizează un rulment cu bile de precizie, sigilat. Banda de rulare este din poliuretan, injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 129 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 250 kg. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg pentru fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de blocare direcțională Integral twin este un component destinat echipamentelor medicale și de spital, având o construcție robustă și precisă. Fitingul este de tip tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, iar pentru paturile lavabile este necesar ca zona de fixare să fie sigilată de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un rulment cu bile de precizie care asigură rotirea lină a rolei. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, în timp ce corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 250 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și de spital, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Integral twin este o Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală, destinată utilizării în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în cărucioare de anestezie, paturi de spital, mese chirurgicale, aparate cu ultrasunete sau roboți chirurgicali. Fixarea se realizează prin Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil, iar paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și integrează un Rulment cu bile de precizie pentru mișcarea pivotantă. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, Sigilat, banda de rulare fiind din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul din Poliamidă. Înălțimea totală este de 129 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 250 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la o viteză de 4 km/h și de 125 kg la o viteză de 3 km/h.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Integral twin este o rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, destinată utilizării în mediul medical. Fixarea se realizează prin tija cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, care trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului, în cazul paturilor lavabile. Carcasa, realizată din tablă de oțel, medie, integrează un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata, cu diametru de 125 mm, are un rulment cu bile de precizie, sigilat, banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul din poliamidă. Înălțimea totală este de 150 mm. Sarcina statică este de 375 kg, iar sarcina dinamică este de 125 kg la 4 km/h și de 125 kg la 3 km/h. Aplicații: cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rotița Integral twin este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de spital, cu un design robust și o manevrabilitate precisă. Tija de fixare este de tip cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, asigurând o montare sigură și ușor de integrat în structura echipamentului. Carcasa are un rulment cu bile de precizie care permite rotirea lină a ansamblului, iar materialul din care este realizată este tablă de oțel, de grosime medie, pentru o rezistență mecanică ridicată. Roata are un diametru de 150 mm, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o rulare silențioasă și stabilă, cu banda de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență bună și protecție a suprafețelor, iar corpul roții este realizat din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral twin este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire. Tija de fixare este de tip cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, asigurând o montare sigură și stabilă pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel de grosime medie, oferind rezistență mecanică și durabilitate, iar articulația pivotantă este prevăzută cu rulment cu bile de precizie, care asigură o rotire lină și controlată. Roata are diametrul de 150 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, bandajul fiind din poliuretan injectat, iar corpul roții din poliamidă, combinație care oferă un nivel ridicat de confort la rulare, silențiozitate și rezistență la uzură. Dimensiunea totală de înălțime a rolei este de 175 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 150 kg pe fiecare roată, la viteze de deplasare de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Integral twin este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată utilizării în echipamente medicale și de îngrijire, în special în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, aparate RMN, sisteme cu raze X, paturi de îngrijire și paturi de spital, dar și în spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete. Fitingul este de tip tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, asigurând o fixare fiabilă și o montare precisă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și include un rulment cu bile de precizie care permite pivotarea lină a ansamblului. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, iar corpul său este realizat din poliamidă, oferind un echilibru între rezistență, silențiozitate și durabilitate. Rulmentul cu bile de precizie din roată asigură o rotire uniformă și o rezistență redusă la rulare. Dimensiunea totală în înălțime a rolei este de 150 mm. Sarcina statică maximă admisă este de 375 kg, iar sarcina dinamică este de 125 kg pe fiecare roată, la viteze de deplasare de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și durabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă a mecanismului de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă rezistentă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru deplasare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru deplasare lină și durabilă. Înălțimea totală a rolei este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Integral twin este o Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală, destinată echipamentelor medicale. Elementul de fixare este o Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și integrează un Rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă a ansamblului. Roata, cu diametru de 100 mm, are Rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din Poliuretan, Injectat, și corp din Poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Sarcina statică este de 375 kg, iar sarcina dinamică este de 125 kg la 4 km/h și 125 kg la 3 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru sistemul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală, denumită Integral twin, este destinată cărucioarelor de anestezie, paturilor de spital și meselor chirurgicale. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, iar paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un rulment cu bile de precizie. Roata are diametrul de 150 mm, este echipată cu rulment cu bile de precizie, Sigilat, banda de rulare este din poliuretan, injectat, conductiv electric, iar corpul este din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar cea dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h și de 150 kg la viteza de 3 km/h.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu sistem de blocare direcțională Integral twin este un component destinat aplicațiilor medicale și de mobilier spitalicesc. Fixarea se realizează prin tija cu gaură pentru came pentru barele de profil, care asigură ancorarea rolei în structura suportului. Carcasa este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea liberă în plan orizontal, și este realizată din tablă de oțel, medie. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din poliuretan injectat, iar corpul din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la o viteză de 4 km/h și de 125 kg la o viteză de 3 km/h. Ansamblul asigură stabilitate și manevrabilitate ridicată în utilizarea curentă.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Integral twin este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată sistemelor de mobilitate cu cerințe ridicate de precizie și siguranță. Tija de fixare este de tip cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, fiind proiectată pentru montarea rolei pe structura de susținere a echipamentului. Carcasa are un rulment cu bile de precizie care asigură rotirea lină a ansamblului pivotant, iar materialul din care este realizată este tablă de oțel, medie, cu rezistență mecanică adecvată utilizării intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind realizată din poliuretan injectat, iar corpul din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Sarcina statică admisă este de 375 kg, iar sarcina dinamică este de 125 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Integral twin este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată echipamentelor medicale și de îngrijire. Fitingul este o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, care asigură fixarea rolei în sistemul de montaj. Carcasa (cuvetă) este realizată din tablă de oțel, medie, și include un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din poliuretan injectat, iar corpul roții din poliamidă. Dimensiunea de gabarit a produsului, măsurată pe înălțime, este de 129 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg pentru fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire și paturi de spital, pentru spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală, denumită Integral twin, se fixează printr-o Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, iar paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și include un Rulment cu bile de precizie care asigură pivotarea. Roata are diametrul de 150 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie, Sigilat, banda de rulare fiind din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul din Poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la 4 km/h și de 150 kg la 3 km/h. Aplicațiile includ cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.