Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Sarcină mare? Complet irrelephant.

Integral twin load combină o rigiditate torsională ridicată cu o capacitate portantă de până la 250 kg per rolă.
Sarcină mare? Complet irrelephant.

Integral twin load: puternic atunci când lucrurile devin grele

Sarcină mare?
Complet irrelephant.

Generat de IA
Aplicațiile medicale grele au nevoie de mobilitate care este întotdeauna fiabilă. Integral twin load combină o rigiditate torsională ridicată cu o capacitate portantă de până la 250 kg per rolă. Rola dublă oferă stabilitate fiabilă, de exemplu pentru mese de operație, roboți chirurgicali și paturi bariatrice.

Date și cifre cheie

  • Capacitate portantă de până la 250 kg per rolă
  • Rigiditate torsională ridicată pentru stabilitate și poziționare sigură - chiar și sub sarcină laterală
  • Carcasă din oțel ranforsată, sudată
  • Blocare centralizată cu blocare totală și direcțională
  • Acționare silențioasă și ușoară ca avantaj suplimentar de confort
  • Diametru roată 150 mm

Dezvoltat pentru aplicații cu greutate. Și responsabilitate.

În sala de operație, la terapie intensivă sau în zone medicale specializate: aplicațiile grele, precum mesele de operație, roboții chirurgicali și paturile bariatrice, trebuie să se deplaseze fiabil și precis - și să rămână sigure în momentul decisiv. Exact pentru aceasta a fost dezvoltat Integral twin load. Rigiditatea torsională ridicată a rolei duble susține poziționarea stabilă, în timp ce capacitatea portantă de până la 250 kg per rolă creează rezerve suplimentare pentru aplicații din domeniul sănătății și tehnologiei medicale cu sarcini mari.

Puternic în mișcare. Stabil în repaus.

The performance of Integral twin load is based on a consistently reinforced design. A welded steel housing, precision bearings and a wheel variant designed for high loads provide the basis for a load capacity of up to 250 kg per castor and torsional rigidity that keeps heavy medical applications securely in place.

Capacitate portantă ridicată pentru aplicații medicale grele

  • Capacitate portantă de până la 250 kg per rolă - proiectată pentru aplicații cu sarcini mari, precum mese de operație, roboți chirurgicali sau paturi bariatrice.
  • Carcasă din oțel ranforsată, sudată - pentru un design deosebit de rezistent la sarcini mari.
  • Roată Maxtech load - o variantă de roată special proiectată pentru capacitate portantă ridicată.
  • Doi rulmenți cu bile de precizie din oțel inoxidabil în roată - pentru absorbția stabilă a forțelor și performanță fiabilă.
  • Capacitate portantă testată conform DIN EN 12531 - pentru proiectarea tehnică fiabilă a aplicațiilor solicitante.

Rigiditate torsională ridicată pentru poziționare sigură

  • Carcasă din oțel ranforsată, sudată - crește stabilitatea rolei împotriva forțelor laterale și torsiunii.
  • Rulment dublu cu bile de precizie în capul pivotant - susține ghidarea stabilă a rolei chiar și sub sarcină mare.
  • Rulment dublu cu bile de precizie în roată - asigură stabilitate suplimentară în timpul transmiterii forțelor.
  • Blocare centralizată cu blocare totală și direcțională - susține poziționarea controlată și utilizarea sigură în practica clinică de zi cu zi.

Confortabil de manevrat. Fiabil în utilizarea clinică.

Deși capacitatea portantă și rigiditatea torsională sunt în centrul atenției pentru Integral twin load, aceasta rămâne parte a familiei consacrate de role Integral twin. Rola dublă combină stabilitatea ridicată cu manevrarea confortabilă, manevrabilitatea optimizată și integrarea de sistem bine gândită. În același timp, îndeplinește cerințe cheie din practica clinică de zi cu zi - de la blocarea centralizată ușor de utilizat și acționarea silențioasă, ușoară, până la suprafețele ușor de curățat și componentele rezistente la substanțe chimice.

Ce înseamnă rigiditate torsională?

Rigiditatea torsională descrie cât de stabilă rămâne o rolă împotriva răsucirii. Acest lucru este deosebit de important atunci când asupra unei aplicații grele acționează forțe laterale, mișcări de rotație sau sarcini distribuite neuniform.

Manevrare și integrare

  • Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită acțiunii diferențiale
  • Blocare centralizată ușor de utilizat prin intermediul unei manete de operare
  • Până la trei poziții de comutare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate completă
  • Forțe de comutare reglabile: moale, standard sau dură 

Practica clinică de zi cu zi și curățare

  • Acționare silențioasă și ușoară cu forțe de operare foarte mici
  • Suprafețe netede pentru curățare ușoară și rapidă
  • Componente rezistente la substanțe chimice pentru utilizare în medii clinice

Calitate și design

Discutați cu noi despre aplicația dumneavoastră

Masă de operație, robot chirurgical, pat bariatric sau aplicație personalizată de tehnologie medicală: experții noștri vă sprijină în selectarea, configurarea și integrarea soluției de mobilitate potrivite.

Discutați cu noi despre aplicația dumneavoastră
Câmpurile marcate cu asteriscuri (*) sunt obligatorii.

Întrebări frecvente

Integral twin load este potrivit pentru aplicații medicale grele în care capacitatea portantă ridicată, stabilitatea și poziționarea sigură sunt esențiale. Exemple tipice includ mese de operație, roboți chirurgicali, paturi bariatrice, paturi de terapie intensivă cu echipamente suplimentare și dispozitive medicale cu sarcini mari.
Integral twin load suportă până la 250 kg per rolă. Acest lucru oferă rezerve suplimentare pentru aplicații în care greutatea, stabilitatea și mobilitatea fiabilă trebuie să funcționeze împreună.
Rigiditatea torsională descrie cât de bine rămâne stabilă o rolă împotriva răsucirii. Este importantă atunci când apar forțe laterale, mișcări de rotație sau sarcini distribuite neuniform - de exemplu în aplicații medicale grele.
Stabilitatea provine din designul ranforsat: carcasă din oțel sudată, rulmenți dubli cu bile de precizie în capul pivotant și în roată.
Combină capacitatea portantă ridicată cu avantajele consacrate ale familiei de role Integral twin: manevrabilitate bună, blocare centralizată ușor de utilizat, acționare silențioasă și ușoară, precum și componente ușor de curățat și rezistente la substanțe chimice.