- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după materialul carcasei
-
Role din poliamidă
Role din poliamidă
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă ICS, tip Rolă cu Blocare totală, este destinată paturilor de îngrijire și combină mobilitatea cu stabilitatea în poziție fixă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă pe structura cadrului, iar această soluție simplifică montajul. Carcasa din poliamidă include o tijă pivotantă, care permite rotirea roții în jurul axei verticale pentru o manevrare precisă. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o rotație uniformă, care asigură deplasarea lină chiar și sub sarcină și reduce efortul de împingere. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală de gabarit a produsului este de 141 mm, valoare utilă pentru compatibilitatea cu structura patului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar cea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală ICS este destinată paturilor de îngrijire și asigură o mobilitate controlată, esențială în utilizarea clinică și de îngrijire la domiciliu. Fixarea produsului se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care permite montarea sigură pe structura paturului. Carcasa, confecționată din poliamidă, include o tijă pivotantă, care permite rotirea roții în jurul axei verticale pentru o manevrabilitate optimă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație uniformă și constantă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, materiale alese pentru rezistență și durabilitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 166 mm, valoare ce trebuie luată în considerare la proiectarea și integrarea produsului în cadrul paturilor. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola ICS, de tip Rola cu Blocare totală, este o rotiță industrială destinată echipării paturilor de îngrijire, proiectată pentru mobilitate precisă și stabilitate ridicată în utilizare. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea liberă a roții în jurul axei verticale, facilitând manevrarea în spații înguste. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care reduce frecarea și protejează mecanismul împotriva impurităților. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistență, greutate redusă și amortizare. Înălțimea totală a ansamblului este de 166 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă ICS, de tip Rolă cu Blocare totală, este destinată paturilor de îngrijire. Fixarea se realizează printr-o Tijă filetată cu Gat Hexagonal, amplasată pe partea superioară. Carcasa este formată dintr-o Tijă, pivotantă, din Poliamidă, care asigură rotirea liberă a roții. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, pentru o rulare uniformă. Banda de rulare este din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții din Polipropilenă, cu greutate redusă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Sarcina statică admisă este de 200 kg, iar sarcina dinamică nominală este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Ansamblul este conceput pentru utilizarea în medii de îngrijire, unde sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Dimensiunile și capacitățile indicate trebuie respectate la proiectare pentru o funcționare sigură.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată paturilor de îngrijire. Fixarea se realizează printr-o tijă filetată cu gat hexagonal, amplasată pe partea superioară. Carcasa, din poliamidă, include o tijă pivotantă care permite rotirea rolei în jurul axei verticale. Această configurație asigură o orientare precisă a roții și o manevrare controlată a patului pe orice direcție. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea de rotație și contribuie la deplasarea uniformă a ansamblului. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul din polipropilenă. Combinația celor două materiale asigură echilibrul între rezistența la uzură și greutatea redusă. Înălțimea totală este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar cea dinamică de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, asigurând durabilitate și rezistență la uzură în condiții de exploatare intensive. Roata dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, combinație care garantează rulare silențioasă și protecția suprafețelor delicate, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită manevrarea sarcinilor grele.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă ICS, de tip Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, este un component destinat paturilor de îngrijire. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură un montaj stabil și sigur în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea roții în jurul axei verticale pentru o manevrabilitate sporită. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rotație lină. Banda de rulare este din poliuretan injectat, oferind aderență și protecție pentru suprafețele de deplasare, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, valori care trebuie respectate pentru a menține funcționarea în condiții de siguranță.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală ICS, destinată paturilor de îngrijire, combină o construcție robustă cu o mobilitate optimizată. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o conexiune mecanică fiabilă cu structura echipamentului. Carcasa include o tijă pivotantă din poliamidă, care permite rotirea liberă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care reduce frecarea și protejează mecanismul. Banda de rulare este din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă. Sistemul de blocare totală asigură imobilizarea completă a roții în poziție fixă, contribuind la siguranța paturilor în timpul utilizării. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar cea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este destinată utilizării la paturi de îngrijire și se remarcă printr-o construcție robustă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului pe cadrul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea roții în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru o rotire lină și de durată. Banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a ansamblului este de 166 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală ICS este un component destinat paturilor de îngrijire, realizat pentru a asigura mobilitate precisă și stabilitate controlată. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură un montaj robust în structura echipamentului. Carcasa are o tijă pivotantă, confecționată din poliamidă, care permite rotirea liberă a ansamblului și o orientare ușoară a roții. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care reduce frecarea și prelungește durata de funcționare. Banda de rulare este realizată din poliuretan, injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, asigurând disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola ICS cu Blocare totală este un component destinat utilizării la paturile de îngrijire, unde asigură mobilitatea și stabilitatea structurii. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care permite montarea sigură în componenta de susținere. Carcasa tijei, pivotantă, este realizată din poliamidă, un material rezistent și stabil din punct de vedere mecanic, iar ansamblul asigură rotirea liberă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, care reduce frecarea și protejează mecanismul împotriva impurităților. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții din poliamidă conductivă electric, caracteristici care contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă ICS este o componentă de transport destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust care oferă rezistență mecanică și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construită dintr-un corp din polipropilență și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, combinație care garantează o mișcare lină și silențioasă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 141 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în sistemele de mobilitate medicală. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, ceea ce o face adecvată pentru aplicații cu sarcini constante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, specificație care reflectă performanța în condiții de utilizare reală cu mișcare continuă.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, incorporând o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din poliamidă conductivă electric, având banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, și este dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, unde conductivitatea electrică și manevrabilitatea sunt esențiale.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și rezistență în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fără întreruperi. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire unde sunt necesare manevrabilitate excelentă și fiabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Acest produs este destinat în special pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și rezistență în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă de înaltă calitate, având banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special pentru paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în medii medicale.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, incorporând o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special aplicațiilor pentru paturi de îngrijire, unde conductivitatea electrică și manevrabilitatea sunt esențiale.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este o componentă de transport destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și rezistent la uzură, care garantează durabilitate și performanță pe termen lung în medii de utilizare intensivă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care permite o rotație lină și eficientă, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Corpul roții este confecționat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune, care contribuie la reducerea greutății totale a ansamblului. Înălțimea totală a rolei este de 166 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, asigurând stabilitate și siguranță în condiții de staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare normală și garantează fiabilitatea produsului în aplicații medicale și de transport.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este o componentă de transport industrial concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la coroziune, care garantează durabilitate și performanță pe termen lung în medii de utilizare intensă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, care asigură o rotație lină și o reducere a fricțiunii, prelungind astfel durata de viață a componentei. Suprafața de rulare a roții este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă flexibilitate, aderență și rezistență la deformări. Înălțimea totală a rolei este de 166 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, ceea ce o face adecvată pentru aplicații cu sarcini constante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare reală cu mișcare continuă.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata este construită din poliamidă conductivă electric pentru corpul principal și poliuretan injectat conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, oferind mobilitate sigură și conductivitate electrică necesară în medii medicale.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților din Poliamidă
Role din poliamidă sunt concepute pentru a oferi un echilibru perfect între rezistență, construcție ușoară și design elegant. Cu carcase fabricate din material sintetic de înaltă calitate, acestea oferă o durabilitate excelentă, rezistență la impact și ușurință de curățare. Aceste proprietăți le fac ideale pentru aplicații precum echipamente medicale, mobilier de birou și afișaje de vânzare cu amănuntul, unde atât mobilitatea fiabilă, cât și estetica modernă sunt importante.
Rotile TENTE din poliamidă oferă diverse beneficii:
Rezistență dovedită - Carcasele din Poliamidă sunt cunoscute pentru rezistența lor excelentă și rezistența la impact. Acestea oferă performanțe stabile și fiabile chiar și în condiții de utilizare frecventă.
Construcție ușoară - Role din poliamidă oferă o durabilitate impresionantă, rămânând în același timp ușoare, făcându-le simple de instalat și de manevrat. Greutatea lor redusă ajută la reducerea încărcăturii totale, făcând repoziționarea frecventă mult mai ușoară.
Design modern - Role din poliamidă prezintă un design elegant, contemporan, care îmbunătățește aspectul mobilierului și echipamentelor moderne. Cu o varietate de dimensiuni și culori disponibile, acestea pot fi ușor adaptate la diferite stiluri și setări.
Curățare ușoară - Suprafața netedă, neporoasă a carcaselor din poliamidă le face ușor de curățat și de întreținut. Acest lucru le face deosebit de potrivite pentru domeniul medical și pentru mediile medicale, unde igiena este o prioritate.
Rezistență chimică - Role din poliamidă pot rezista la o gamă largă de agenți de curățare. Această durabilitate asigură o durată lungă de viață, chiar și în medii care necesită curățare frecventă sau expunere la substanțe chimice.
Tipuri de roți din Poliamidă
Role din poliamidă sunt disponibile într-o varietate de configurații și modele pentru a satisface nevoile diverse ale aplicațiilor de mobilier, medicale și de vânzare cu amănuntul. Fiecare tip este proiectat pentru a oferi avantaje unice, de la frânare sigură și rotire lină până la modele compacte pentru spații înguste. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți din poliamidă și beneficiile lor cheie:
Roți pivotante din Poliamidă
Rotile pivotante din poliamidă oferă o rotație de 360°, facilitând deplasarea și poziționarea echipamentelor sau a mobilierului cu efort minim. Sunt ideale pentru cărucioarele medicale în care schimbările direcționale ușoare și frecvente sunt esențiale, mobilier de birou și accesorii mobile de vânzare cu amănuntul, unde este necesară flexibilitatea în timpul configurării sau reorganizării.
Roți mici din Poliamidă
Rotile mici din poliamidă sunt construite pentru a muta fără probleme mobilierul sau echipamentele ușoare, chiar și în spații înguste. Designul lor compact se îmbină perfect fără a ocupa spațiu suplimentar, în timp ce carcasa robustă din poliamidă le menține atât durabile, cât și ușor de manevrat. Cea mai mică roată din poliamidă a noastră este TENTE Linea light, începând de la o înălțime totală de doar 50,5 mm.
Roți din Poliamidă Frânată
Roțile din poliamidă frânate sunt concepute pentru a combina mobilitatea fără efort cu opțiunea de poziționare sigură și stabilă ori de câte ori este nevoie. Roțile TENTE din poliamidă pot fi configurate cu mai multe mecanisme de blocare, inclusiv frânele roților (blocarea numai a roții), încuietori totale (blocarea atât a roții, cât și a capului pivotant) și încuietori direcționale (fixarea direcției de rotație permițând roții să se rostogolească). Această flexibilitate vă asigură că puteți adapta nivelul de control la nevoile dvs. specifice, indiferent dacă este vorba de menținerea constantă a unei aplicații sau menținerea unei direcții precise atunci când o deplasați.
Domenii de aplicare pentru rotile din Poliamidă
Role din poliamidă sunt proiectate pentru aplicații în care este necesar un echilibru între rezistență, design și manevrabilitate lină. Carcasa lor durabilă și aspectul curat și modern le fac deosebit de potrivite pentru mobilier, comerț cu amănuntul și medii de asistență medicală. În mobilier și aplicații mobile, roțile din poliamidă sunt utilizate în mod obișnuit pe scaune de birou, mobilier de birou, mobilier media și accesorii și afișaje pentru magazine. Manevrabilitatea lor lină și designul curat le fac ideale pentru aplicații care necesită mobilitate fiabilă sau o estetică rafinată. În mediile medicale, rotile din poliamidă pot fi găsite pe mobilierul medical, cum ar fi noptierele, cărucioarele medicale, cum ar fi cărucioarele de medicamente sau computerele pe roți, și aplicații de imagistică medicală, cum ar fi scanerele mobile cu ultrasunete, unde curățarea ușoară și manipularea ușoară sunt priorități. Versatilitatea lor se extinde și la amenajarea magazinelor și mobilierul de designer, oferind atât stil, cât și funcționalitate, asigurând în același timp o mișcare fiabilă și fără efort.