Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Număr material S4
990027069
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
141 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,53 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
174 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
87 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
ICS
5327PJP100P50

Roata pivotantă ICS, tip Rolă cu Blocare totală, este destinată paturilor de îngrijire și combină mobilitatea cu stabilitatea în poziție fixă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă pe structura cadrului, iar această soluție simplifică montajul. Carcasa din poliamidă include o tijă pivotantă, care permite rotirea roții în jurul axei verticale pentru o manevrare precisă. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o rotație uniformă, care asigură deplasarea lină chiar și sub sarcină și reduce efortul de împingere. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală de gabarit a produsului este de 141 mm, valoare utilă pentru compatibilitatea cu structura patului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar cea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

Rola fixă ICS este o componentă de transport destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust care oferă rezistență mecanică și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construită dintr-un corp din polipropilență și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, combinație care garantează o mișcare lină și silențioasă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 141 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în sistemele de mobilitate medicală. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, ceea ce o face adecvată pentru aplicații cu sarcini constante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, specificație care reflectă performanța în condiții de utilizare reală cu mișcare continuă.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg