Role cu frâne
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este realizată din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, echipată cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, unde sunt necesare performanțe ridicate și fiabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanță optimă în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și controlată. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii de utilizare. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variante rezistente sau inoxidabile pentru a se adapta la diverse medii de lucru. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat care garantează aderență și durabilitate pe suprafețe variate. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație liniștită și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat pe un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, căruciorele de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt critice.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este realizată din tablă de oțel foarte grea, iar sistemul de pivotare este asigurat de două curse cu mingi, disponibile în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu corp din aluminiu și bandă de rulare din poliuretan turnat, susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, oferind o dimensionare compactă și ușor de integrat în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind performanță și fiabilitate în condiții de lucru intensive.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h și 700 kg la 4 km/h. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind o soluție fiabilă și versatilă pentru operațiuni industriale complexe.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și dispune de rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și incorporează un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanțe fiabile în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan turnat, cu corp din aluminiu, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și controlată. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar sistemul de rulment pivotant este compus din două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanță în medii diverse. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și fiabilă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinând ușurința cu rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale exigente. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h, permițând utilizarea în aplicații cu cerințe diferite de mobilitate. Zeta este destinată industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, oferind soluții fiabile pentru medii de lucru profesionale și exigente.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar sistemul de pivotare utilizează două curse cu mingi, fiind disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a se adapta la diverse medii de lucru. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă aderență și durabilitate excepționale. Corpul roții este realizat din aluminiu, iar rulmentul utilizat este de tip rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, asigurând o rezistență remarcabilă în aplicații staționare. Pentru încărcări dinamice, roata suportă 560 kg la o viteză de 6 km/h și 700 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele operaționale. Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din tablă de oțel și dotată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare fiabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu sistem de pivotare pe două curse de mingi pentru manevrabilitate optimă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de carcasă din tablă de oțel, medie cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Avantajele roților cu frâne
Rotile cu frâne sunt proiectate pentru a oferi mobilitate sigură și control precis prin combinarea mișcării netede cu mecanisme de blocare fiabile. Proiectate cu materiale durabile și sisteme integrate de frânare, acestea asigură stabilitate și siguranță atunci când este necesar - atât în deplasare, cât și în staționare.
Rotile TENTE cu frâne oferă diverse avantaje:
Siguranță sporită - Mecanismul de blocare oprește mișcarea neașteptată, oferindu-vă liniște sufletească și stabilitate.
Blocarea securizată - Se asigură că aplicația dvs. rămâne în siguranță la locul său atunci când este necesar, prevenind orice mișcare nedorită.
Eficiență sporită - O aplicație sigură duce la un mediu de lucru mai sigur și mai productiv, permițând fluxuri de lucru mai eficiente.
Durabilitate - rotile TENTE sunt construite pentru a rezista la sarcini grele și utilizare frecventă, fără a compromite fiabilitatea.
Tipuri de mecanisme de frânare cu Rola
În termeni profesioniști, mecanismul de frânare este de obicei denumit mecanism de blocare. Există mai multe tipuri de mecanisme de blocare pentru rotile, fiecare oferind beneficii unice pentru diferite nevoi:
Frână Roată
O frână de roată este o blocare a pedalei acționată manual care împiedică mișcarea neîndreptată a roții, permițând în același timp rotiței să se rotească liber. Acest mecanism de blocare este ideal pentru aplicații, cum ar fi o stație de lucru sau un cărucior, care trebuie să rămână nemișcate, dar necesită, de asemenea, mișcare ușoară.
Blocare direcțională
Un mecanism de blocare direcțională permite blocarea pivotului, permițând în același timp rotirea roții. Ideal pentru o direcție îmbunătățită în jurul curbelor, precum și pentru deplasarea în linie dreaptă pe o distanță lungă.
Blocarea totală
Acest lucru blochează atât roata, cât și carcasa pivotantă, împiedicând orice mișcare a roții. O blocare totală este perfectă pentru echipamentele care au nevoie de o poziție sigură.
Încuietoare centrală
O blocare centrală permite blocarea simultană a mai multor roți folosind o pârghie centrală de acționare. Un mecanism de blocare centralizată poate fi combinat cu rotile de blocare direcțională și totală, precum și cu un mecanism de frânare a roților. Blocare direcțională combinată pentru o direcție îmbunătățită în jurul curbelor, precum și mișcare în linie dreaptă pe distanțe lungi. De asemenea, o blocare totală pentru blocarea simultană a roții și carcasa pivotantă pentru o poziție sigură.
Blocare intermitentă
Blocarea intermitentă se activează atunci când se pune orice greutate pe roată. În cele mai multe cazuri, acest mecanism de blocare împiedică mișcarea prin oprirea funcționării până când sarcina este îndepărtată. Frânele intermitente sunt adesea folosite pentru aplicații precum scaune de birou sau alt mobilier.
Domenii de aplicare pentru rotile cu frâne
Rotile cu frâne sunt utilizate într-o gamă largă de industrii, oferind atât mobilitate, cât și stabilitate atunci când este necesar. Într-un mediu industrial, acestea ajută, de exemplu, la deplasarea utilajelor grele și a căruțelor de transport, asigurându-se în același timp că rămân în siguranță pe loc în timpul funcționării. Echipamentele medicale, cum ar fi paturile de spital și suporturile rulante IV, se bazează pe ele pentru o mișcare lină combinată cu o blocare fermă atunci când sunt staționare. Într-un cadru logistic, acestea mențin aplicații precum cărucioarele de preluare și cuștile cu role manevrabile, dar sigure la încărcarea sau descărcarea mărfurilor. Spațiile comerciale și comerciale beneficiază de acestea în unități de afișare și stații de lucru mobile, oferind flexibilitate prevenind în același timp mișcarea nedorită. Chiar și în aplicații de mobilier și acasă, acestea se găsesc pe scaune de birou, mobilier media și unități de depozitare, facilitând sarcinile de zi cu zi. Indiferent de industrie, rotile cu frână asigură echilibrul perfect între mișcare și control, îmbunătățind siguranța, eficiența și confortul.