- Acasă
- Role și roți
- Sisteme motorizate
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă pe diverse structuri de suport. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, iar sistemul de pivotare este dotat cu rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și durabilă în timp. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile din punct de vedere electrostatic. Rulmentul roții este de tip rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă. Dimensiunea totală a înălțimii produsului este de 155 mm, permițând o integrare compactă în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h. Linea E-Lock este destinată utilizării în aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă pe diverse structuri de suport. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, iar sistemul de pivotare este dotat cu rulment cu bile de precizie, garantând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm, oferind o dimensionare compactă și ergonomică. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 150 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații medicale și industriale. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare, fiind o soluție versatilă pentru sectorul medical și aplicații similare.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric. Tija de fixare este o tijă cu gaură pentru came, destinată barelor de profil, în versiune scurtă. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură pivotarea rolei. Roata, cu diametrul de 150 mm, are banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, corpul din poliamidă și este montată pe un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și de 150 kg la o viteză de 3 km/h, valori care definesc limitele de exploatare ale rolei. Produsul este destinat cărucioarelor de anestezie, de dializă, de medicamente și de asistență medicală, precum și aparatelor cu ultrasunete, ventilatoarelor, roboților chirurgicali sau tomografelor.