Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă pe diverse structuri de suport. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, iar sistemul de pivotare este dotat cu rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și durabilă în timp. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile din punct de vedere electrostatic. Rulmentul roții este de tip rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă. Dimensiunea totală a înălțimii produsului este de 155 mm, permițând o integrare compactă în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h. Linea E-Lock este destinată utilizării în aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
Număr material S4
990065310
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,52 kg
Nume produs
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
45,5 mm
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
127 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb gri (RAL9002)
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
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim