- Acasă
- Role și roți
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
-
Accesorii pentru mobilier tip plug-in
Montaje cu Dop pentru Role de Mobilier
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de rulare. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale standard. Greutatea redusă de 0,04 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în exploatare.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 27 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă de instalare. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale și comerciale care necesită stabilitate și durabilitate.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu cu tijă cu placă în formă de L, conceput pentru aplicații cu roți pivotante. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de fixare. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru utilizări industriale standard și aplicații cu cerințe moderate de mobilitate.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de L pentru o fixare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 25 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă și eficientă de montaj. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale și comerciale care necesită stabilitate și durabilitate în exploatare.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu de tip Tijă cu Placă în formă de L, conceput pentru aplicații cu role pivotante, cu dimensiuni de 40 mm lungime și 27 mm lățime, având o înălțime totală de 8 mm. Acest accesoriu oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru instalații care necesită fixare sigură și stabilă a rolelor pe diverse suprafețe.
Accesoriu
Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu o masă de 0,02 kg și o înălțime totală de 6 mm, conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și fiabilă. Acest component este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal la partea superioară, asigurând o montare sigură și o aliniere precisă pe structurile de susținere. Capacitatea de încărcare statică a axului este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale de intensitate medie și transport moderat.
Accesoriu
Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, confecționat din material de înaltă calitate, cu o greutate de 0,02 kg și o înălțime totală de 3,5 mm. Acest component este echipat cu o tijă filetată pentru montare sigură și fiabilă. Axul suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel potrivit pentru aplicații industriale și comerciale diverse care necesită performanțe ridicate și durabilitate.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat fixării roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru o asamblare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 15 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de transport. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate. Greutatea redusă de 0,02 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în exploatare pe termen lung.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 20 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de mobilitate. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru aplicații industriale și comerciale. Greutatea redusă de 0,03 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în condiții de utilizare intensă.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru o fixare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 18 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă și eficientă pentru aplicații industriale. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru medii cu cerințe moderate de transport și manipulare. Construcția robustă și dimensiunile precise garantează compatibilitate și performanță optimă în sistemele de roți pivotante.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu cu tijă cu placă în formă de U, conceput pentru aplicații de fixare pe roți pivotante. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 21 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă de montaj. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de utilizare standard. Greutatea redusă de 0,03 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și instalat, fiind ideal pentru diverse configurații de roți și sisteme de transport.
Accesoriu
Accesoriul Lumina este o componentă de fixare cu tijă filetată, concepută pentru a fi utilizată în aplicații cu roți pivotante. Dispozitivul prezintă o înălțime totală de 3,5 mm și oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg, asigurând stabilitate în condiții de repaos. Pentru operațiuni dinamice, accesoriul suportă o sarcină de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel adecvat pentru medii cu mobilitate moderată. Construcția cu tijă filetată permite o instalare sigură și fiabilă pe castoare standard, garantând performanțe optime în aplicații industriale și comerciale.