Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Accesoriul Lumina este o componentă de fixare cu tijă filetată, concepută pentru a fi utilizată în aplicații cu roți pivotante. Dispozitivul prezintă o înălțime totală de 3,5 mm și oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg, asigurând stabilitate în condiții de repaos. Pentru operațiuni dinamice, accesoriul suportă o sarcină de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel adecvat pentru medii cu mobilitate moderată. Construcția cu tijă filetată permite o instalare sigură și fiabilă pe castoare standard, garantând performanțe optime în aplicații industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
3,5 mm
Nume produs
Lumina
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă filetată
Diametru Tijă
8 mm
Roată
Axă
Rivrat
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic