Role cu două roți
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Lumina este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, banda de rulare fiind identică cu corpul roții pentru durabilitate uniformă, iar sistemul de rulment simplu cu tub spacer garantează funcționarea lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 88 mm, oferind un profil compact potrivit pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei. Roata cu diametrul de 50 mm este construită din polipropilenă conductivă electric și este dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 54 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Această roletă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și durabilitate în utilizarea zilnică.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea multidirecțională. Roata are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 61 mm. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și proprietăți antistatice pentru diverse aplicații în medii care necesită disiparea sarcinilor electrostatice.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corpul roții, asigurând ușurință și stabilitate structurală. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, material care garantează aderență bună și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o funcționare liniștită a roții. Înălțimea totală a rolei este de 59 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, permițând suportarea unor sarcini substanțiale în stare de repaus, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în deplasări continue. Rola pivotantă Lumina este destinată utilizării în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru diverse aplicații de mobilitate și transport ușor.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este o soluție de mobilitate precisă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, oferind durabilitate și rezistență structurală, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația fluidă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corpul roții, asigurând ușurință și rezistență la coroziune, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care garantează aderență și durabilitate pe diverse suprafețe. Rulmentul simplu cu tub Spacer integrat în roată asigură o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 59 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Frâna intermitentă integrată oferă control suplimentar al mișcării, prevenind deplasarea neintenționată a mobilierului.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material robust și ușor, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, material care oferă durabilitate și proprietăți antistatice esențiale pentru aplicații sensibile. Corpul rolei este fabricat din polipropilenă conductivă electric, asigurând compatibilitate cu mediile care necesită disiparea sarcinilor electrostatice. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a produsului. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanța corespunzătoare în aplicații standard. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru necesitățile de mobilitate în medii profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și eficientă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material robust și durabil, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm este construită din polipropilență conductivă din punct de vedere electric, atât corpul cât și banda de rulare fiind identice din acest material, ceea ce garantează uniformitate și performanță constantă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu solicitări moderate. Rola pivotantă Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind versatilitate și fiabilitate în diverse contexte de utilizare.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și precisă pe mobilier. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material care oferă rezistență mecanică superioară și durabilitate pe termen lung, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, material ușor și rezistent la uzură, cu o structură identică cu cea a corpului pentru coeziune constructivă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o distribuție uniformă a sarcinilor, contribuind la longevitatea componentei. Înălțimea totală a ansamblului este de 56 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Această configurație tehnică face din Lumina o alegere versatilă și eficientă pentru aplicații de mobilitate ușoară în medii interioare.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 100 mm. Dimensiunile produsului includ înălțimea totală de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Integral twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță, echipată cu o tijă solidă, rotundă, pentru fixare sigură. Paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului pentru a asigura integritatea sistemului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru o rotație lină și durabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan injectat, conductiv electric, cu o bandă de rulare care asigură aderență și conductivitate în medii sensibile la electrostatică. Rulmentul cu bile de precizie, sigilat, garantează o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă. Dimensiunea totală a înălțimii este de 175 mm, oferind o integrare compactă în diverse sisteme. Capacitatea de sarcină statică este de 450 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la 3 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații precum cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, mese chirurgicale, aparate cu ultrasunete, roboți chirurgicali și în spitale, azile și cămine de bătrâni.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 300 kg. Produsul este destinat utilizării la cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, cu rulment cu bile de precizie, sigilat și diametrul de 125 mm. Înălțimea totală este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică este de 250 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Integral twin este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, concepută pentru aplicații medicale și industriale de înaltă performanță. Fixarea se realizează prin intermediul unei tije cu gaură pentru came, versiune scurtă, destinată barelor de profil, cu precizarea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și durabile. Roata are un diametru de 125 mm și este compusă dintr-un corp din poliamidă, cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, susținută de un rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează fiabilitate și protecție împotriva contaminării. Înălțimea totală a ansamblului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 125 kg la 4 km/h și 125 kg la 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale specializate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă, asigurând durabilitate și performanță înaltă în condiții de utilizare intensivă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare fluidă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3-4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg, fiind ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale specializate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind susținută de rulment cu bile de precizie pentru mișcare precisă. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 450 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata prezintă un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și durabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă a mecanismului de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă rezistentă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru deplasare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru deplasare lină și durabilă. Înălțimea totală a rolei este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților cu roată dublă
Role cu două roți reprezintă o soluție versatilă de mobilitate, oferind o capacitate de încărcare îmbunătățită și manevrare lină datorită designului lor cu două roți. Roțile împerecheate distribuie greutatea mai uniform, reducând uzura podelei și facilitând mișcarea - chiar și la sarcini mai mari. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, materiale de carcasă și tipuri de montare, de la plăci până la fitinguri cu tijă filetată și găuri pentru șuruburi, acestea pot fi adaptate pentru diverse nevoi operaționale. Indiferent dacă este vorba de mobilier ușor, dispozitive medicale de precizie sau transport industrial greu, roțile cu roți duble combină stabilitatea, durabilitatea și manevrabilitatea într-un singur pachet eficient.
Roțile cu roți duble TENTE oferă diverse avantaje:
Distribuție îmbunătățită a sarcinii - Cu două roți care împart greutatea, roțile cu roți duble distribuie sarcinile mai uniform decât modelele cu o singură roată. Acest lucru reduce uzura podelei și îmbunătățește performanța de rulare, în special la sarcini mai mari.
Capacitate de încărcare mai mare - Role cu două roți oferă capacități de încărcare mai mari fără a crește înălțimea totală. Acest lucru le face ideale atunci când sunt necesare atât rezistență, cât și o construcție compactă.
Manevrabilitate îmbunătățită - Setarea cu două roți minimizează rezistența la viraj, permițând schimbări de direcție mai ușoare. Acest lucru este deosebit de benefic pentru aplicațiile care necesită poziționare precisă.
Performanță stabilă pe diverse suprafețe - Amprenta mai largă a roților îmbunătățește stabilitatea pe podele netede, rampe și terenuri neuniforme. În funcție de materialul benzii de rulare, acestea pot oferi rulare silențioasă, absorbție de șocuri, durabilitate rezistentă la uzură și multe altele.
Tipuri de roți cu roată dublă
Role cu două roți sunt disponibile în mai multe configurații pentru a se potrivi unei varietăți de nevoi operaționale - de la mobilitate ușoară și precisă la transportul de mare capacitate și de mare capacitate. Designul lor cu două roți poate fi combinat cu diferite accesorii, materiale și opțiuni de frânare, oferind flexibilitatea de a echipa orice, de la dispozitive medicale delicate la unități de transport industriale. Mai jos este o prezentare generală a celor mai comune tipuri de roți duble și a cazurilor lor tipice de utilizare.
Roți pivotante cu două roți
Acestea combină configurația cu două roți cu rezistență redusă la rotire cu un mecanism de pivotare complet, permițând schimbări de direcție extrem de receptive. Designul pivotant cu două roți oferă o manevrabilitate excepțional de lină și precisă, chiar și sub sarcină. Cele mai puternice roți pivotante cu două roți - Omikron twin - pot suporta sarcini de până la 15.000 kg și mai mult, dispunând de o carcasă pivotantă robustă din oțel galvanizat sudat și roți din poliamidă.
Roți ușoare cu roți duble
Aceste role combină dimensiunile compacte cu o distribuție excelentă a sarcinii, făcându-le ideale pentru aplicații mici și ușoare, unde spațiul și estetica sunt importante. Rezistența redusă la rulare permite mișcarea fără efort, în timp ce designul cu roți duble îmbunătățește stabilitatea în comparație cu alternativele cu o singură roată. Utilizările tipice includ mobilier media, noptiere, mici afișaje mobile și scaune de birou, combinând instalarea discretă cu mobilitatea fiabilă de zi cu zi. Un exemplu pentru o roată dublă care este utilizată în mod obișnuit în mobilierul ușor sau în aplicațiile medicale este seria noastră de produse Linea. Oferă proprietăți extrem de ridicate de absorbție a șocurilor și este ușor de curățat, datorită suprafețelor predominant netede. Seria noastră de produse Linea este disponibilă cu diverse mecanisme de blocare, materiale ale benzii de rulare, culori și opțiuni de montare. În funcție de configurație, roțile cu roți duble Linea pot suporta sarcini cuprinse între 40 kg și 150 kg fiecare.
Roți cu două roți frânate
Incorporând sisteme de frânare sigure, aceste rotile asigură o stabilitate fiabilă ori de câte ori este necesară poziționarea staționară. În plus, sunt disponibile mecanisme de blocare direcțională pentru a fixa capul pivotant într-o poziție fixă în timpul deplasării, permițând mișcarea în linie dreaptă pe distanțe mai lungi. Aceste caracteristici îmbunătățesc siguranța manevrabilității și precizia operațională, în special în medii care necesită manevre controlate.
Domenii de aplicare pentru rotile cu roată dublă
Role cu două roți sunt utilizate oriunde este necesară o mișcare stabilă, o distribuție uniformă a sarcinii și o manevrabilitate precisă. Designul lor cu două roți asigură o performanță mai lină de rulare, reduce sarcina punctuală pe podele și îmbunătățește stabilitatea direcțională atât în setările ușoare, cât și în cele grele. În medii industriale și logistice, acestea sunt o alegere fiabilă pentru aplicații precum cărucioare de producție și platformă, paleți și cărucioare rulante și sisteme post-logistice, unde transportul eficient al mărfurilor este esențial. În mediile medicale, rotile cu roți duble sunt utilizate, de exemplu, pe paturile de spital, cărucioarele de îngrijire medicală și computerele pe roți, oferind o mișcare silențioasă și precisă, care susține atât eficiența personalului, cât și confortul pacientului. De asemenea, sunt comune în aplicații de mobilier și vânzare cu amănuntul, inclusiv scaune de birou, mobilier de birou, mobilier media și amenajarea magazinelor, unde combină integrarea estetică cu performanța de rulare fiabilă.