Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Integral twin
EAN:
4031582340624
Numărul produsului:
2946USX100R26-28S45 4xM8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral twin este o Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală, destinată utilizării în spitale, azile și cămine de bătrâni, pr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Integral twin este o Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală, destinată utilizării în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în cărucioare de anestezie, paturi de spital, mese chirurgicale, aparate cu ultrasunete sau roboți chirurgicali. Fixarea se realizează prin Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil, iar paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și integrează un Rulment cu bile de precizie pentru mișcarea pivotantă. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, Sigilat, banda de rulare fiind din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul din Poliamidă. Înălțimea totală este de 129 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 250 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la o viteză de 4 km/h și de 125 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă