- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Cărucioare medicale
-
Cărucioare de asistență medicală
Role și Roți pentru Cărucioare de Îngrijire
Unitate de acționare 125 mm
Roata motorizată E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică destinată echipamentelor de electromobilitate și este prevăzută cu o roată cu diametrul de 125 mm. Banda de rulare este realizată dintr-un material elastic, fără marcaj, vulcanizat, iar corpul roții este fabricat din poliamidă, oferind o combinație echilibrată între rezistență mecanică și greutate redusă. Carcasa unității de acționare este din material electric, iar fixarea se realizează printr-o placă de montaj dreptunghiulară. Produsul este potrivit pentru industria aerospațială și echipamente de aeroport, construcții de mașini, echipamente de transport, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, precum și pentru cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de producție și de platformă, aparate cu ultrasunete și bănci de lucru.
Rola pivotantă 80 mm
Rola pivotantă Mono este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de fixare eficientă și sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă a produsului. Roata este construită cu un corp din polipropilenă durabilă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 104 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 140 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și cărucioare de asistență medicală.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire, precum și în mobilier profesional. Tija de fixare este solidă, rotundă, asigurând o montare stabilă și sigură în carcasa echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație pivotantă fluidă și constantă. Roata are diametrul de 100 mm și este dotată cu un rulment cu bile de precizie, bandajul de rulare fiind din poliuretan injectat, iar corpul roții din poliamidă, combinație care oferă rezistență mecanică și o rulare silențioasă. Înălțimea totală a rolei este de 120 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat unor aplicații precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de radiografie, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și roboți chirurgicali.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component destinat aplicațiilor din domeniul medical, al mobilierului și al echipamentelor profesionale, proiectat pentru a asigura mobilitate precisă și stabilă. Elementul de fixare este o tijă solidă, rotundă, care permite montarea rolei în ansamblul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență bună și rezistență la uzură. Corpul roții este din poliamidă, iar rulmentul este de tip cu bile de precizie, pentru o funcționare constantă. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component tehnic destinat sistemelor de rulare cu sarcini ușoare și medii, proiectat pentru echipamente medicale, mobilier și echipamente profesionale. Elementul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând montarea stabilă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Poliamidă, material care oferă rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională, iar ansamblul pivotant este montat pe Rulment cu bile de precizie, care asigură o rotire lină și precisă în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu banda de rulare din Poliuretan injectat, cu rol în reducerea zgomotului și în protejarea suprafețelor de rulare, în timp ce corpul roții este din Poliamidă. Rulmentul cu bile de precizie din componența roții contribuie la reducerea frecării și la o rulare uniformă. Înălțimea totală a rolei este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Aplicațiile recomandate includ cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, spitale și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire, precum și în mobilier profesional. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură și stabilă a rolei în componenta cadrului sau a șasiului echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, un material rezistent, cu greutate redusă și bună stabilitate mecanică, iar mecanismul pivotant este echipat cu un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și controlată a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, oferind aderență bună, rezistență la uzură și funcționare silențioasă pe diferite tipuri de suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie al roții contribuie la reducerea rezistenței la rulare și la o deplasare uniformă. Înălțimea totală a rolei este de 145 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component mobil destinat sistemelor de deplasare din echipamente medicale, de mobilier și de uz profesional, având o construcție robustă, precisă și ușor de integrat. Elementul de fixare este o tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură a rolei în structura echipamentului și permite transmiterea eficientă a sarcinilor către ansamblul de rulare. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, un material cu rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională, iar ansamblul pivotant este echipat cu un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și controlată a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm, este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență, amortizare și protecție a suprafețelor, iar corpul roții este din poliamidă, pentru o greutate redusă și durabilitate în exploatare. Înălțimea totală a rolei este de 145 mm, valoare relevantă pentru compatibilitatea dimensională cu baza și șasiul echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă și durabilă. Roata dispune de un corp din poliamidă robust, bandaj din poliuretan injectat pentru aderență optimă și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 110 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 220 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata prezintă un corp din poliamidă durabilă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, asigurând o mișcare silențioasă și protecția suprafețelor, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Roata are un diametru de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și profesionale exigente.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă și durabilă. Roata dispune de un corp din poliamidă robust, bandaj din poliuretan injectat pentru aderență optimă și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și echipamente de birou.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este un component tehnic destinat sistemelor de mobilitate din domeniul medical și industrial, concepută pentru a asigura manevrabilitate precisă și stabilitate ridicată. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară cu spațiere, prevăzută cu orificiu pentru șurub SUA, ceea ce permite montarea rapidă și sigură pe șasiul echipamentului. Carcasa roții este fabricată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la impact, care oferă o structură robustă și o greutate redusă. Mecanismul de pivotare este echipat cu un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea fluidă și controlată a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență bună, reducerea zgomotului și protecția suprafețelor de deplasare. Rulmentul cu bile de precizie din componența roții contribuie la rularea silențioasă și la reducerea efortului necesar pentru deplasare. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm, valoare care permite integrarea în configurații constructive cu spațiu vertical limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, tomografe, aparate cu ultrasunete, scaune de tratament și alte echipamente utilizate în spitale, azile și mediul profesional.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Rola Linea este o roată pivotantă de tip Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, concepută pentru aplicații cu cerințe ridicate de manevrabilitate și siguranță. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, cu spaţiere, prevăzută cu orificiu pentru şurub SUA, care asigură montarea stabilă pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent și ușor, iar ansamblul pivotant este montat pe un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, ce oferă aderență bună, amortizare și protecție a suprafețelor de deplasare, iar corpul roții este din poliamidă. Rulmentul cu bile de precizie din componența roții asigură o rulare silențioasă și un efort redus de deplasare. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament și alte echipamente medicale și de birou.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată sistemelor de mobilitate din mediul medical, sanitar și de birou. Placa de fixare este de tip dreptunghiular și asigură montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, material rezistent și stabil, iar pivotarea este asigurată de un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea lină și controlată a ansamblului. Roata are diametrul de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie pentru o rulare silențioasă și eficientă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună, uzură redusă și protecție a pardoselilor, în timp ce corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola este potrivită pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și de medicamente, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, mobilier de birou și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire, unde sunt necesare mobilitate precisă și stabilitate. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, cu spațiere și orificiu pentru șurub SUA, care asigură montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, iar partea pivotantă este montată pe un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea lină și controlată a rolei. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, cu rol de a reduce zgomotul și de a oferi aderență bună. Corpul roții este realizat din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Rola este destinată utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și alte aplicații din spitale, azile și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru echipamente medicale și de mobilier profesional. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, asigurând fixarea stabilă a rolei de structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care permite pivotarea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență bună și rezistență la uzură, iar corpul roții este din poliamidă, cu un rulment cu bile de precizie pentru o rotire silențioasă și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 148 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Aceste specificații fac ca produsul să fie potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, precum și pentru spitale, azile și alte aplicații de asistență medicală.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component tehnic destinat sistemelor de rulare din dispozitivele medicale și de îngrijire, având o construcție robustă și precisă. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, cu spațiere a orificiilor pentru șurub SUA, ce permite montarea sigură și standardizată a rolei pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și controlată a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență și rezistență la uzură, iar corpul roții este din poliamidă, cu un rulment cu bile de precizie pentru o rulare silențioasă și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 148 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, tomografe, spitale, cărucioare de medicamente, mobilier de birou și alte aplicații profesionale.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata este construită cu corp din poliamidă și bandaj din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este un component tehnic destinat sistemelor mobile de înaltă precizie, a cărui structură asigură manevrabilitate și stabilitate. Fitingul este de tip orificiu pentru șurub, permițând fixarea rapidă și sigură a roții de structura echipamentului. Carcasa (carcasa pivotantă) este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență și rezistență la uzură. Corpul roții este fabricat din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 118 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este utilizat în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, ventilatoare, robotă chirurgicali și în spitale, azile și cămine de bătrâni.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru echiparea echipamentelor profesionale și medicale, care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Sistemul de fixare este de tip orificiu pentru șurub, care permite montarea directă și solidă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent, ușor și durabil, care asigură protecția rulmentului de tip pivotant. Rulmentul cu bile de precizie din carcasă permite rotirea lină și controlată a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care reduce uzura și asigură funcționarea fiabilă pe termen lung. Banda de rulare este din poliuretan injectat, oferind aderență bună, reducerea zgomotului și protecție a suprafețelor de deplasare. Înălțimea totală a rolei este de 118 mm, valoare relevantă pentru integrarea corectă în construcția echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat unor aplicații precum cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru echipamente medicale și de îngrijire, care combină mobilitatea precisă cu stabilitatea în exploatare. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, care permite montarea rapidă și sigură a rolei pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, asigurând rotirea lină și controlată a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie din inox, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, oferind rezistență la uzură și o rulare silențioasă. Corpul roții este din poliamidă, astfel încât ansamblul rămâne ușor și rezistent la solicitările mediului de lucru. Înălțimea totală a rolei este de 118 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h.