Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
EAN:
4031582352320
Numărul produsului:
5941UAP100P51 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată sistemelor de mobilitate din mediul medical, sanitar și de birou....
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată sistemelor de mobilitate din mediul medical, sanitar și de birou. Placa de fixare este de tip dreptunghiular și asigură montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, material rezistent și stabil, iar pivotarea este asigurată de un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea lină și controlată a ansamblului. Roata are diametrul de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie pentru o rulare silențioasă și eficientă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună, uzură redusă și protecție a pardoselilor, în timp ce corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola este potrivită pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și de medicamente, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, mobilier de birou și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat