Roți din poliuretan
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 250 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare are o lățime de 75 mm și este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, fabricanți de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport, garantând performanță fiabilă în medii de lucru diverse și solicitante.
Roată 230 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior concepută pentru aplicații industriale diverse, cu un diametru total de 230 mm și o lățime a benzii de rulare de 82 mm. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general, fiind ideală pentru medii cu cerințe ridicate de performanță și fiabilitate.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster fabricată din fontă, concepută pentru aplicații industriale exigente. Aceasta prezintă un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, oferind stabilitate și durabilitate în operațiuni continue. Banda de rulare este confecționată din poliuretan turnat, material care asigură aderență superioară și rezistență la uzură. Roata este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, sisteme de logistică poștală, cărucioure de producție și platformă, precum și echipamente de transport și manipulare în medii industriale diverse.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este o roată de înaltă performanță concepută pentru utilizare în castoare industriale, cu un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 45 mm. Corpul roții este fabricat din polipropilență, iar banda de rulare este realizată din poliuretan expandat cu spumă, oferind durabilitate și aderență excelentă. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și fiabilă. Butucul roții are o lungime de 53 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 140 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h. Roata Maxtech este ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 95 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 40 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 95 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm. Dimensiunile principale ale roții includ un diametru de 150 mm, o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și logistică.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 25 mm, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme logistice și transport.
Roată 100 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 100 mm, iar lungimea butucului este de 15 mm, cu o latime a benzii de rulare de 40 mm. Orificiul axei are un diametru de 15 mm. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care asigura o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 240 kg la o viteza de 6 km/h sau 300 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm și un diametru de 250 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă un ax cu diametrul găurii de 25 mm, cu o lungime a butucului de 62 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 2880 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h. Roata Novatech este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 82 mm și lățime de bandă de rulare de 70 mm. Butucul roții are o lungime de 75 mm, iar orificiul de ax prezintă un diametru de 17 mm, permițând o integrare ușoară în structurile de cărucior. Banda de rulare este fabricată din poliuretan turnat, material rezistent și durabil, iar corpul roții este confecționat din oțel și fier, asigurând o rigiditate structurală superioară. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie sigilat, garantând o funcționare liniștită și o durabilitate extinsă. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme AGV grele, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru alte domenii industriale exigente.
Roată 140 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de 60 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 65 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 700 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Maxtech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat. Roata prezintă un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, fiind echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Lungimea butucului este de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 6 km/h și 350 kg la 4 km/h. Roata Maxtech este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 75 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm și lungimea butucului de 50 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 140 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 55 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1260 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 630 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din poliuretan turnat pe un corp din oțel și fier, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru performanță optimă. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 85 mm, lățimea benzii de rulare de 90 mm și lungimea butucului de 90 mm, cu orificiul de ax având diametrul de 17 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1600 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 800 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații diverse în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme de logistică poștală, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru alte domenii de transport și manipulare industrială.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 85 mm și lățime de bandă de rulare de 85 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din oțel și fier, iar banda de rulare este din poliuretan turnat, asigurând durabilitate și aderență superioară. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie sigilat, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul găurii pentru ax este de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această roată este ideală pentru industria aerospațială, sisteme AMR, sisteme de navete automatizate, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 80 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 85 mm și lungimea butucului de 85 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, asigurând o rezistență optimă la coroziune și o greutate redusă, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență excelentă și durabilitate pe termen lung. Roata este echipată cu un orificiu cu canal cheie pentru montare sigură pe axul de 17 mm diametru, iar lungimea butucului este de 54 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și sisteme logistice, garantând performanță fiabilă în medii industriale exigente.
Roată 60 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o suprafață de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 20 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 60 mm, lungimea butucului de 12 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 20 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 80 mm, lungimea butucului de 14 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS pentru o funcționare optimă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 280 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 110 kg la 6 km/h și 140 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și logistică, precum și alte domenii de mecanică și manipulare de materiale.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 25 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 80 mm, lungimea butucului de 12 mm și diametrul găurii de ax de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS pentru o funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 130 kg la 6 km/h și 160 kg la 4 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme de logistică poștală, cărucioarelor de producție și platformă, precum și alte sisteme de transport și manipulare industrială.
Roată 200 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm din poliuretan turnat. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 92 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 3360 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1680 kg la 4 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în castoare și aplicații de transport. Diametrul roții este de 200 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 50 mm și o lungime a butucului de 58 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Banda de rulare este fabricată din poliuretan injectat, care oferă durabilitate și aderență excelentă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă pentru rezistență mecanică optimă. Roata este echipată cu rulment cu role din oțel inoxidabil, asigurând o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 98 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 98 mm, iar latimea benzii de rulare este de 40 mm, cu un ax de 40 mm lungime si un orificiu de ax cu diametrul de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 240 kg la 6 km/h sau 300 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de viteza de deplasare necesara.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților din poliuretan
Roți din poliuretan sunt apreciate pentru rezistența, eficiența rulării și adaptabilitatea lor, făcându-le potrivite pentru o mare varietate de aplicații. TENTE oferă un portofoliu larg de roți în diferite compuși poliuretanici și niveluri de duritate, permițând soluții individuale pentru diverse cerințe de performanță. Alegerea ideală depinde de factori precum condițiile podelei, capacitatea de încărcare, dimensiunea roții și tipul de carcasă a roții utilizate.
Roțile din poliuretan TENTE oferă mai multe avantaje cheie:
Rezistență ridicată la uzură - Roțile din poliuretan sunt cunoscute pentru rezistența lor excelentă la abraziune și tăiere, oferind o durată lungă de viață chiar și în medii solicitante. Compușii mai duri sporesc și mai mult durabilitatea în condiții de încărcare ridicată.
Performanță eficientă la rulare - Cu o rezistență la rulare mai mică decât multe alte materiale ale roților, roțile din poliuretan facilitează deplasarea încărcăturilor fără probleme și cu mai puțin efort. Treptele mai dure îmbunătățesc eficiența energetică, în timp ce compușii mai moi echilibrează confortul și controlul.
Amortizarea vibrațiilor și zgomotului — În funcție de duritatea benzii de rulare, roțile din poliuretan pot ajuta la reducerea vibrațiilor și a nivelului de zgomot. Banda de rulare mai moale absorb mai multe impacturi pentru o funcționare mai silențioasă, în timp ce benzile mai dure acordă prioritate eficienței rulării față de amortizare.
Protecția pardoselilor - Opțiunile poliuretanice fără marcaj protejează suprafețele sensibile și reduc uzura pardoselilor, făcându-le potrivite pentru medii în care menținerea calității suprafeței este esențială.
Tipuri de roți din poliuretan
Roți din poliuretan sunt disponibile într-o gamă largă de modele, niveluri de duritate ale benzii de rulare și capacități de încărcare, permițându-vă să selectați soluția ideală pentru aproape orice cerință de mobilitate. La TENTE, portofoliul nostru acoperă opțiuni de la roți compacte concepute pentru aplicații mai mici până la soluții robuste capabile să gestioneze sarcini mari în medii solicitante. În timp ce materialul benzii de rulare influențează performanța, carcasa rotorului joacă un rol la fel de important în determinarea capacității globale de încărcare, stabilității și longevității soluției de mobilitate. Selectarea combinației potrivite de roată și carcasă asigură o funcționare lină, siguranță și performanță de lungă durată. Mai jos sunt câteva dintre roțile din poliuretan căutate în mod obișnuit:
Roți din poliuretan moale
Roțile din poliuretan moale sunt proiectate pentru a acorda prioritate confortului și protecției suprafeței. Compușii lor elastici asigură o amortizare îmbunătățită a vibrațiilor, o rulare mai silențioasă și o tracțiune îmbunătățită, în special pe podele netede sau delicate. Sunt ideale pentru medii în care controlul zgomotului și uzura redusă a suprafeței sunt esențiale. Atunci când sunt combinate cu carcase ușoare, acestea oferă o manevrabilitate și mai rapidă, în timp ce asocierea lor cu carcase întărite permite utilizarea în scenarii de încărcare mai mare, fără a compromite confortul la rulare. Printre ofertele noastre de produse, roțile ICP servesc ca prim exemplu. Acestea folosesc poliuretan turnat premium Ultratech, disponibil în diferite durități ale benzii de rulare, cea mai moale fiind 75 Shore A. Aceste roți din poliuretan moale sunt disponibile cu un corp de roată din aluminiu și rulmenți cu bile de precizie.
Roți din poliuretan dur
Roțile din poliuretan dur sunt optimizate pentru durabilitate, eficiență energetică și capacități ridicate de încărcare. Rezistența redusă la rulare facilitează deplasarea sarcinilor mai grele cu mai puțin efort, în special pe podele industriale netede. Aceste roți oferă, de asemenea, o rezistență excepțională la abraziune, tăieturi și uzură, oferindu-le o durată lungă de viață în condiții solicitante. Împreună cu carcase robuste, acestea sunt potrivite pentru transportul de sarcini grele și aplicații cu utilizare continuă, unde longevitatea și eficiența sunt priorități de top. În selecția noastră, roțile FTP ies în evidență ca un exemplu notabil. Acestea combină o bandă de rulare durabilă din poliuretan turnat 92 Shore A, cu un corp de roată din fontă și rulmenți cu bile de precizie. Atunci când sunt combinate cu o carcasă robustă, aceste roți din poliuretan dur reprezintă o soluție ideală pentru aplicații industriale solicitante.
Roți poliuretanice mici
Roțile mici din poliuretan sunt proiectate pentru echipamente în care sunt necesare dimensiuni compacte și manevrabilitate precisă. În ciuda dimensiunilor mai mici, acestea oferă performanțe de rulare lină și pot fi configurate pentru a satisface o varietate de cerințe de sarcină, în funcție de duritatea benzii de rulare alese și de tipul carcasei. Carcasele mai ușoare le fac ideale pentru cerințe de sarcină mai mici, în timp ce asocierea lor cu carcase armate robuste le crește rezistența și stabilitatea în medii mai solicitante. O linie de produse reprezentativă din gama noastră sunt roțile noastre UAP, disponibile până la diametrul roților de 50 mm. Aceste roți mici din poliuretan combină un corp de roată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat și rulmenți cu bile de precizie Acestea sunt utilizate în mod obișnuit în seriile noastre de castor Agila, Levina și Linea.
Domenii de aplicare pentru roți din poliuretan
Roți din poliuretan sunt utilizate într-o gamă largă de industrii datorită combinației lor de durabilitate, eficiență de rulare și adaptabilitate. Adecvarea lor pentru aplicații specifice depinde de factori precum duritatea benzii de rulare, dimensiunea roții și tipul de carcasă a roții utilizate. În mediile medicale, roțile din poliuretan se găsesc adesea pe aplicații precum cărucioare medicale, ridicatoare pentru pacienți, reclinere, scaune de tratament, paturi de spital și orice altceva în care rularea lină, silențioasă și protecția fiabilă a podelei sunt esențiale. În sectorul industrial, acestea suportă aplicații solicitante, cum ar fi sistemele automate de navetă, soluțiile de transport greu sau utilajele și echipamentele de atelier, oferind rezistență excelentă la uzură, rezistență redusă la rulare și manevrabilitate constantă chiar și sub sarcini substanțiale. Pentru mobilă și aplicații mobile, roțile din poliuretan sunt integrate, de exemplu, în cărucioare de catering, sisteme de livrare a meselor sau în accesorii și afișaje pentru magazine, oferind manevrabilitate controlată, durată lungă de viață și o experiență de rulare mai silențioasă pe podele sensibile. Prin selectarea compusului poliuretanic potrivit, duritatea benzii de rulare și potrivirea acestora cu carcase adecvate, roțile din poliuretan TENTE pot fi configurate pentru a funcționa fiabil - de la echipamente medicale acționate cu precizie până la soluții de transport industrial de mare capacitate.