Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Maxtech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în castoare și aplicații de transport. Diametrul roții este de 200 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 50 mm și o lungime a butucului de 58 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Banda de rulare este fabricată din poliuretan injectat, care oferă durabilitate și aderență excelentă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă pentru rezistență mecanică optimă. Roata este echipată cu rulment cu role din oțel inoxidabil, asigurând o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,91 kg
Nume produs
Maxtech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
58 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil