- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Paturi și tărgi medicale
-
Paturi de îngrijire
Role și roți pentru paturi de îngrijire
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și eficientă, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și un corp din polipropilenă, combinație care asigură aderență optimă și rezistență la uzură. Dimensiunea totală a rolei este de 135 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații profesionale. Rola Agila este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind fiabilitate și performanță în medii cu cerințe ridicate.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă și fixare sigură. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un lagăr pivotant cu două curse de bile, care asigură rotirea lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, care oferă aderență și amortizare pe suprafețe variate. Corpul roții este realizat din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este indicat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă rolă cu blocare totală, concepută pentru echipamente profesionale care necesită manevrabilitate și fixare sigură. Sistemul de fixare este un orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa pivotantă are un rulment cu două curse de mingi, care asigură rotirea precisă și lină a ansamblului, iar corpul este realizat din polipropilenă, un material rezistent, cu o tablă de oțel de grosime medie. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare stabilă și silențioasă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și protecție împotriva uzurii. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor pentru bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 75 mm
Rola fixă Agila este o soluție de transport versată, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata, cu un diametru de 75 mm, este dotată cu un rulment simplu care garantează o rotație lină și fiabilă, iar banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material care combină flexibilitatea cu rezistența la uzură. Corpul roții este confecționat din polipropilență, un material ușor și rezistent la coroziune. Dimensiunea totală a rolei este de 100 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport modular. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 75 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de transport. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere fiabilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată aplicațiilor care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Sistemul de fixare este de tip Orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime, fără a fi necesare elemente de adaptare speciale. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, care asigură rezistență mecanică și durabilitate în exploatare, iar mecanismul pivotant este echipat cu Două curse de mingi, pentru o rotație fluidă și constantă. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, având banda de rulare din Cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din Polipropilenă, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric și este dotată cu rulment simplu, diametrul rotii fiind de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în aplicații intensive. Roata, cu diametrul de 100 mm, este echipată cu un rulment simplu care garantează o rotație fluidă și o funcționare fiabilă pe termen lung. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic conductiv electric, material care asigură atât aderență optimă cât și proprietăți antistatice esențiale în mediile sensibile. Corpul roții este confecționat din polipropilență conductivă electric, ceea ce contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice și la conformitatea cu standardele de siguranță în domenii critice. Înălțimea totală a produsului este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de mobilier și echipamente existente. Capacitatea de sarcină statică atinge 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare reale. Rola Agila este destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în sectoare diverse.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component mobil destinat echipamentelor care necesită stabilitate și manevrabilitate. Fitting-ul este de tip Placă pătrată, asigurând o fixare rigidă și sigură a ansamblului pe structura echipamentului, compatibilă cu montajul standard. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și are un sistem de pivotare cu Două curse de mingi, care permite rotația lină a roții. Roata are diametrul de 75 mm, este montată pe un Rulment simplu, banda de rulare este din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din Polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar cea dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Aceste valori trebuie respectate pentru o funcționare sigură a ansamblului.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Rola Agila este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru mobilier și echipamente cu cerințe ridicate de mobilitate și stabilitate. Fitingul este de tip Placă pătrată, asigurând fixarea sigură a rotii de structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și este echipată cu un sistem de rotație de tip Două curse de mingi, care permite o mișcare pivotantă fluidă și precisă. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este confecționată din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții din Polipropilenă, combinație care oferă rezistență mecanică și durabilitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și în mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate robustă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din polipropilenă, material ușor și rezistent la coroziune, completat cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care garantează aderență excelentă și protecție la impact. Rulmentul simplu asigură o rotație fluidă și o funcționare fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, permițând manipularea sarcinilor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe stabile în mișcare. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere versatilă pentru mediile comerciale și medicale.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, și este montată pe rulment simplu, cu diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este o soluție de mobilitate profesională dotată cu orificiu pentru șurub, permițând montarea cu șuruburi standard de orice lungime pentru o integrare flexibilă în diverse aplicații. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivoțări fluide și stabile. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu corp din polipropilență, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, în timp ce banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, asigurând aderență și protecție la uzură. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații compacte și ergonomice. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o fac ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, concepută pentru utilizare profesională. Montajul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură o ancorare stabilă pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și este echipată cu Două curse de mingi, care permit rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și utilizează un Rulment simplu pentru rotația rolei. Banda de rulare este din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din Polipropilenă, combinație ce oferă rezistență și durabilitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Roata este potrivită pentru spitale, azile și cămine pentru bătrâni, precum și pentru cărucioare de catering.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind echipată cu rulment cu bile cu con pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Rotița Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru echiparea echipamentelor mobile cu cerințe ridicate de stabilitate și siguranță. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură o montare solidă pe structura echipamentului. Carcasa are un ansamblu pivotant cu două curse de bile, din tablă de oțel de grosime medie, ce permite rotirea lină și precisă a roții în jurul axului vertical. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, asigurând o rulare silențioasă și durabilă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor de bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitate și stabilitate ridicată în timpul staționării. Montarea se realizează printr-o placă de fixare de tip Placă dreptunghiulară, care asigură o conexiune rigidă și sigură cu structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și este echipată cu un sistem de rotire cu Dublă curse de mingi, care permite o rotație lină și precisă în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din Cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și reducere a zgomotului la deplasare. Corpul roții este fabricat din Polipropilenă, iar rularea este asigurată de un Rulment simplu. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și rulment cu bile cu con, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o rotiță industrială destinată echipării mobilierului și echipamentelor de transport interior, structurată în trei componente funcționale principale: tija de fixare, carcasa și roata. Tija de fixare este de tip solid, rotundă, asigurând montarea sigură și stabilă a rotiței în structura produsului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu un sistem de rotație cu două curse de mingi, care permite pivotarea lină și precisă a rotiței în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și asigură o rotație constantă. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Roata are un diametru de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Frequently Asked Questions
Cerințe pentru rolele de pat de îngrijire
Un pat de îngrijire face parte din spațiul de locuit zilnic al unei persoane, astfel încât deplasarea lui trebuie să fie adecvată atât activităților de îngrijire, cât și perioadelor de odihnă. Rolele pentru paturi de îngrijire trebuie să permită repoziționarea controlată în încăperi mobilate, unde spațiul limitat din jurul scaunelor, al mobilierului de lângă pat și al echipamentelor de ridicare poate îngreuna accesul îngrijitorilor. Când patul este staționar, o poziționare sigură este esențială pentru îngrijirea zilnică și pentru transferuri, iar ansamblul complet trebuie să suporte greutatea patului, a ocupantului și a echipamentelor însoțitoare. Manevrarea trebuie să rămână ușoară pentru personal, cu caracteristici de rulare adaptate pardoselii și cu un nivel de zgomot adecvat camerelor comune sau mediilor de îngrijire la domiciliu. De asemenea, configurația rolelor trebuie să se potrivească înălțimii dorite a patului și să permită accesul pentru curățare, echilibrând cerințele practice de mobilitate cu confortul, igiena și un aspect rezidențial liniștitor.
Avantajele rolelor pentru paturi de îngrijire TENTE
Rolele bine alese pot face manevrarea zilnică a patului mai ușoară și pot contribui la crearea unui mediu confortabil pentru persoana îngrijită. Rolele noastre pentru paturi de îngrijire includ configurații care combină manevrabilitatea ușoară cu o blocare practică. Astfel, personalul de îngrijire poate poziționa patul pentru igiena personală sau pentru curățenia încăperii, apoi îl poate fixa pentru utilizare. Opțiunile adecvate de roți moi pot reduce zgomotul de rulare și pot absorbi micile denivelări ale pardoselii, contribuind la un mediu mai liniștit și la o deplasare mai confortabilă, fără a solicita inutil personalul. În funcție de seria aleasă, suprafețele ușor de curățat și roțile înlocuibile pot simplifica întreținerea, iar diferitele modele de carcasă le permit producătorilor să potrivească aspectul și cerințele practice ale paturilor lor. Prin seriile Agila, Levina și Linea, gama noastră oferă producătorilor de paturi flexibilitatea de a echilibra cerințele de manevrabilitate, design și service, iar avantajele finale depind de roțile, accesoriile de montare și configurația de blocare alese.
Funcții importante ale rolelor pentru paturi de îngrijire
Modul în care reacționează un pat în timpul repoziționării depinde de colaborarea dintre roți, rulmenții pivotanți și mecanismele de blocare. Rolele noastre pentru paturi de îngrijire oferă configurații diferite pentru aceste funcții, inclusiv mișcare pivotantă pentru poziționare și, în configurațiile adecvate, control direcțional care ajută la ghidarea patului pe coridor. Blocarea totală oprește atât rotirea roții, cât și pivotarea carcasei, iar mecanismele de blocare centrală compatibile conectează mai multe role, astfel încât personalul de îngrijire să le poată acționa printr-un singur element de comandă. Contează și construcția roții: benzile de rulare moi asigură amortizarea, variantele adecvate fără urme ajută la limitarea marcajelor vizibile pe pardoseală, iar acțiunea diferențială a roților duble Linea facilitează virajul, permițând roților să se rotească la viteze diferite. Elementele de montaj leagă aceste funcții de cadrul patului, astfel că dimensiunile și modul lor de acționare trebuie corelate cu înălțimea de montaj necesară și cu sistemul de comandă ales de producător.
Soluții de role pentru paturi de îngrijire de la TENTE
Agila, Levina și Linea oferă abordări diferite pentru rolele de pat de îngrijire, de la construcția din tablă de oțel presată până la carcase orientate spre design și manevrabilitatea oferită de roțile gemene. Aceste serii prezentate reprezintă doar o selecție, gama noastră extinsă incluzând și alte soluții.
Agila
Agila oferă o carcasă din tablă de oțel presată și o varietate de configurații de roți și de blocare pentru paturile de îngrijire. Construcția sa practică include un ax de roată cu piuliță, ceea ce permite înlocuirea roții atunci când este necesar și facilitează operațiunile de service.
Anumite versiuni oferă blocare totală centrală sau blocare centrală combinată, direcțională și totală. În cadrul familiei sunt disponibile și variante de roți moi, fără urme, care permit adaptarea caracteristicilor de rulare la pardoseală și la mediul de îngrijire.
Levina
Levina îmbină un aspect orientat spre design cu opțiuni pentru diferite sisteme de blocare a patului. În cadrul familiei, Levina care oferă o acționare centrală silențioasă, care le permite personalului de îngrijire să blocheze rolele conectate dintr-o singură mișcare.
Levina care este disponibilă cu diametre de roată de 100 mm și 125 mm și are o capacitate de încărcare de 100 kg per rolă. Familia acceptă blocare individuală, blocare centrală sau combinații ale ambelor, păstrând același design, aceeași interfață și aceeași înălțime totală în configurațiile corespondente, ceea ce oferă producătorilor flexibilitate pentru diverse modele de paturi.
Linea
Construcția cu roți gemene a rolei Linea facilitează manevrabilitatea la poziționarea patului în spații înguste. Carcasa sa din poliamidă are suprafețe predominant netede, pentru o curățare mai ușoară, iar culoarea și suprafața pot fi personalizate pentru a coordona rolele cu designul patului.
În funcție de versiune, Linea oferă blocare totală, blocare direcțională și acționare centrală. Diferitele variante de montaj cu tijă permit integrarea în cadre tubulare, iar anumite variante de montaj cu blocare centrală necesită o forță de acționare redusă, pentru o funcționare lină și silențioasă; combinația dintre tipul de montaj și sistemul de blocare trebuie aleasă în funcție de construcția patului.