Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, și este montată pe rulment simplu, cu diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
Număr material S4
990029053
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
100 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,25 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă pătrată
Diametru orificiu placă
6,3 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
48 mm
Lungime orificiu placă (minim)
38 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
48 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
38 mm
Lungime placă
60 mm
Lățimea plăcii
60 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
43 mm
Interferență pivotantă
123 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
61,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (similar RAL7001)
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
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate precisă. Fixarea se realizează printr-o placă pătrată, care asigură montarea stabilă pe structură. Carcasa dispune de două curse de mingi pentru rotirea pivotantă și este realizată din tablă de oțel, de grosime medie. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu rulment simplu, banda de rulare fiind din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul din polipropilenă, conductiv electric. Înălțimea totală este de 100 mm. Sarcina statică admisă este de 150 kg, iar sarcina dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h. Domeniile de utilizare includ paturi de îngrijire, cărucioare de catering, spitale, azile și cărucioare profesionale de curățenie.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg