- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Cărucioare medicale
-
Calculatoare pe roți
Role și Roți pentru Calculatoare Mobile
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică cu roți echipată cu o placă de montare dreptunghiulară, concepută pentru aplicații de mobilitate electromagnetică în diverse industrii. Roțile au un diametru de 125 mm și sunt dotate cu anvelope elastice vulcanizate fără marcaj, asigurând o tracțiune fiabilă și o amortizare eficientă a șocurilor. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material rezistent și ușor, care garantează durabilitate și performanță în condiții de lucru exigente. Această soluție de transport este ideală pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie, producători auto OEM, sisteme de imagistică medicală, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de producție și platformă, aparate cu ultrasunete, băncuri de lucru și echipamente de transport general.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Această rolă este ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru mișcare silențioasă și precisă. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și industriale exigente care necesită mobilitate controlată și fiabilitate ridicată în condiții de utilizare intensivă.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru mișcare lină. Înălțimea totală a produsului este de 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă și durabilă. Roata dispune de un corp din poliamidă robust, bandaj din poliuretan injectat pentru aderență optimă și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 110 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 220 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata prezintă un corp din poliamidă durabilă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, asigurând o mișcare silențioasă și protecția suprafețelor, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Roata are un diametru de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și profesionale exigente.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă și durabilă. Roata dispune de un corp din poliamidă robust, bandaj din poliuretan injectat pentru aderență optimă și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și echipamente de birou.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară cu spațiere orificiu pentru șurub SUA pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și diverse aplicații medicale și de birou.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA pentru montaj. Carcasa este fabricată din poliamidă și utilizeaza rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o rotire optimă. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o rotire optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o rotire optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și mobilier de birou.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata este construită cu corp din poliamidă și bandaj din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o rotire optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o rotire optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o rotire optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata are corpul din poliamidă durabilă cu bandaj din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.