Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component tehnic destinat sistemelor de rulare cu sarcini ușoare și medii, proiectat pentru echipamente medicale, mobilier și echipamente profesionale. Elementul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând montarea stabilă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Poliamidă, material care oferă rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională, iar ansamblul pivotant este montat pe Rulment cu bile de precizie, care asigură o rotire lină și precisă în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu banda de rulare din Poliuretan injectat, cu rol în reducerea zgomotului și în protejarea suprafețelor de rulare, în timp ce corpul roții este din Poliamidă. Rulmentul cu bile de precizie din componența roții contribuie la reducerea frecării și la o rulare uniformă. Înălțimea totală a rolei este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Aplicațiile recomandate includ cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, spitale și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
124 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,87 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
108 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și versatilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, material care oferă durabilitate și stabilitate structurală, și este dotată cu un rulment cu bile de precizie care permite rotația fluidă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliuretan injectat, material care garantează o aderență excelentă și o uzură redusă în condiții de utilizare intensă, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Dimensiunea totală a rolei este de 121 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu o gamă largă de aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în cărucioarelor de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioarelor de catering, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, spitale, cărucioarelor de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioarelor profesionale de curățenie.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Rola pivotantă Linea, de tip Rola cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de mobilitate din mediul medical și profesional, a cărui structură asigură rotirea precisă și stabilitatea ansamblului. Elementul de fixare este o placă dreptunghiulară, care permite montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa de susținere este realizată din poliamidă, material ales pentru rezistența mecanică și durabilitatea în utilizare intensivă, iar sistemul de pivotare este echipat cu un rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație lină și controlată. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, oferind aderență, reducerea zgomotului și protecția suprafețelor de deplasare. Corpul roții este fabricat din poliamidă, iar rotația este susținută de un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a ansamblului este de 121 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, aparate cu ultrasunete, scaune de tratament și alte echipamente medicale.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg