- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Mobilier medical
-
Noptiere
Role și roți pentru măsuțe de noapte
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Lumina este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, banda de rulare fiind identică cu corpul roții pentru durabilitate uniformă, iar sistemul de rulment simplu cu tub spacer garantează funcționarea lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 88 mm, oferind un profil compact potrivit pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei. Roata cu diametrul de 50 mm este construită din polipropilenă conductivă electric și este dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 54 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Această roletă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și durabilitate în utilizarea zilnică.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea multidirecțională. Roata are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 61 mm. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și proprietăți antistatice pentru diverse aplicații în medii care necesită disiparea sarcinilor electrostatice.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corpul roții, asigurând ușurință și stabilitate structurală. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, material care garantează aderență bună și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o funcționare liniștită a roții. Înălțimea totală a rolei este de 59 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, permițând suportarea unor sarcini substanțiale în stare de repaus, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în deplasări continue. Rola pivotantă Lumina este destinată utilizării în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru diverse aplicații de mobilitate și transport ușor.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este o soluție de mobilitate precisă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, oferind durabilitate și rezistență structurală, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația fluidă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corpul roții, asigurând ușurință și rezistență la coroziune, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care garantează aderență și durabilitate pe diverse suprafețe. Rulmentul simplu cu tub Spacer integrat în roată asigură o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 59 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Frâna intermitentă integrată oferă control suplimentar al mișcării, prevenind deplasarea neintenționată a mobilierului.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material robust și ușor, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, material care oferă durabilitate și proprietăți antistatice esențiale pentru aplicații sensibile. Corpul rolei este fabricat din polipropilenă conductivă electric, asigurând compatibilitate cu mediile care necesită disiparea sarcinilor electrostatice. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a produsului. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanța corespunzătoare în aplicații standard. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru necesitățile de mobilitate în medii profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și eficientă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material robust și durabil, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm este construită din polipropilență conductivă din punct de vedere electric, atât corpul cât și banda de rulare fiind identice din acest material, ceea ce garantează uniformitate și performanță constantă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu solicitări moderate. Rola pivotantă Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind versatilitate și fiabilitate în diverse contexte de utilizare.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și precisă pe mobilier. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material care oferă rezistență mecanică superioară și durabilitate pe termen lung, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, material ușor și rezistent la uzură, cu o structură identică cu cea a corpului pentru coeziune constructivă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o distribuție uniformă a sarcinilor, contribuind la longevitatea componentei. Înălțimea totală a ansamblului este de 56 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Această configurație tehnică face din Lumina o alegere versatilă și eficientă pentru aplicații de mobilitate ușoară în medii interioare.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, iar banda de rulare este identică cu corpul roții pentru durabilitate uniformă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 76 mm, oferind un profil compact ideal pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 75 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Dimensiunile produsului includ înălțimea totală de 76 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, oferind durabilitate uniformă. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, fiind ideal pentru medii de lucru și rezidențiale unde se necesită mobilitate ușoară și fiabilitate.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, garantând durabilitatea și performanța uniformă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 88 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o soluție de fixare robustă și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea fluidă și controlată a rolei. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar sistemul de rulment simplu cu tub spacer garantează funcționarea eficientă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 88 mm, oferind un profil compact și ergonomic. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând durabilitate și performanță uniformă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 88,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 75 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 88,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență excelentă și funcționare silențioasă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru rotire fluidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 89 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate pentru diverse aplicații profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă conductivă electric, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea optimă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este realizată din poliamidă conductivă electric, banda de rulare fiind identică cu corp roată, iar sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 81 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate pentru diverse echipamente din mediul profesional și rezidențial.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul realizat din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și conductivitate electrică pentru medii care necesită descărcarea electrostatică.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 81 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate pentru diverse tipuri de echipamente și mobilier profesional.
Rola pivotantă cu Frână de roată 35 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 35 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar lagărul este de tip rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 31 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fără frecare. Înălțimea totală a ansamblului este de 101 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și durabilitate în utilizarea profesională.
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fluidă. Înălțimea totală a produsului este de 101 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate eficiente pentru diverse medii profesionale și rezidențiale.