Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material robust și ușor, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, material care oferă durabilitate și proprietăți antistatice esențiale pentru aplicații sensibile. Corpul rolei este fabricat din polipropilenă conductivă electric, asigurând compatibilitate cu mediile care necesită disiparea sarcinilor electrostatice. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a produsului. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanța corespunzătoare în aplicații standard. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru necesitățile de mobilitate în medii profesionale și rezidențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
Număr material S4
990079236
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
56 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,12 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Cromat
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Materialul de construcție
Turnare-die-zinc/aluminiu
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
0 mm
Interferență pivotantă
108 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
54 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
10 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
10 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil