Instrucțiuni de instalare
Indiferent de fixările/elementele de fixare pe care le alegeți, vă rugăm să vă asigurați în timpul instalării că zona de contact a roletelor are contact direct cu fiecare dispozitiv. La realizarea conexiunilor șurubate, asigurați-vă că rezistența șuruburilor este suficientă (clasa de proprietate min. 8.8 sau echivalent). Momentul de strângere minim al șuruburilor trebuie să respecte directivele tehnice. Conexiunile șurubate trebuie fixate permanent împotriva deșurubării independente. Capacitățile de suportare a sarcinii indicate se bazează pe aceste instrucțiuni de instalare.
Instrucțiuni de instalare Seria 5320/5327
La înșurubarea fixării/elementului de fixare, trebuie utilizată cheia specială prevăzută în acest scop (a se vedea figura). Aceasta trebuie să fie perfect aplicată în timpul instalării, astfel încât întreaga suprafață plată a cheii capacului de acoperire să fie utilizată. Momentul de strângere trebuie să fie de minimum 25 Nm.