- Acasă
- Role și roți
- Sisteme motorizate
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive flex este o unitate de acționare electrică cu roți de 125 mm diametru, echipată cu anvelope elastice fără marcaj, vulcanizate, și corp din poliamidă, montată pe o placă dreptunghiulară. Acest cărucior pentru electromobilitate este conceput pentru aplicații diverse în industria aerospațială și echipamente de aeroport, cărucioarelor de anestezie, producători auto OEM, brațe C și tomografe CT, RMN și raze X, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, cărucioarelor de medicamente și asistență medicală, cărucioarelor de producție și platformă, aparate cu ultrasunete, băncuri de lucru și echipamente de transport.