Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Răspundere pentru produse

Răspundere pentru produse

Conform definiției răspunderii producătorului pentru produsele sale, legea privind siguranța aparatelor și produselor (GPSG; Directiva UE 2001/95/CE), trebuie respectate următoarele informații. Abaterea de la aceste informații va elibera producătorul de răspundere. Suntem obligați să oferim clienților noștri informații detaliate cu privire la utilizarea produselor noastre. Nerespectarea acestui fapt va elibera producătorul de răspundere.
Vă rugăm să rețineți că detaliile tehnice din acest catalog pot fi supuse modificărilor.

1.0 Informații despre produs și utilizare destinată

Roțile și rotile pivotante, conform acestei definiții, sunt componente constructive de regulă interschimbabile.

Acestea se montează pe aparate, mobilier, sisteme de transport sau produse similare pentru a le face mobile.
Aceste informații despre produs se referă la roțile pivotante și roți, în special la rotile pivotante orientabile (nu roți directoare) care sunt utilizate pe echipamente fără propulsie, la o viteză ce nu depășește mersul cu pas și care nu sunt în mișcare continuă.
Roțile pivotante și roțile conform acestor informații despre produs pot fi împărțite în următoarele categorii de aplicare:
- Utilizare casnică: de ex. scaune, mobilier
- Servicii generale: de ex. cărucioare de cumpărături, echipamente de birou
- Servicii medicale: de ex. paturi de spital, cărucioare pentru pacienți
- Scopuri industriale: de ex. echipamente de transport cu capacități medii și mari de susținere a sarcinii.

Roțile vor oferi o durată de viață lungă și fără probleme dacă sunt respectate următoarele aspecte:
a) Montare corectă și sigură în poziția proiectată.
b) Suportul de montare trebuie să aibă rezistență și material adecvate pentru o fixare sigură.
c) Funcția rotii pivotante nu trebuie modificată sau afectată de montaj.
d) Axa de rotație pivotantă trebuie să fie verticală în permanență.
e) Roțile pivotante fixe trebuie să aibă axele roților aliniate.
f) Dacă se utilizează doar roți pivotante orientabile, acestea trebuie să fie compatibile între ele.
g) Dacă roțile pivotante fixe sunt utilizate împreună cu roțile pivotante orientabile, atunci toate roțile pivotante trebuie să fie compatibile și recomandate de producător.

Dacă roțile pivotante sunt utilizate în zone precum:
exterior, zone costiere, zone corozive și/sau agresive, trebuie specificate produse speciale.
Pentru utilizare la temperaturi sub 5 °C și peste 30 °C, eficiența rotii pivotante poate fi afectată, în special capacitatea normală de încărcare publicată poate fi influențată la utilizarea în temperaturi sub/peste cele menționate aici. Pot fi specificate produse speciale. Componentele sunt asamblate într-o roată pivotantă completă. Producătorul este responsabil doar pentru componentele originale care formează roata pivotantă completă.
La selectarea unei roți pivotante este necesar să se ia în considerare toate aspectele diagramei cu simboluri publicate. 
 
Pentru aplicații de trenuri de remorcare sau aplicații > 4 km/h, utilizați întotdeauna un set de roți pivotante, - format din două roți pivotante orientabile și două roți pivotante fixe.
 

2.0 Utilizare necorespunzătoare

Termenul „utilizare necorespunzătoare" poate fi definit ca:

2.1 Supraîncărcare
2.2 Pardoseală inadecvată
2.3 Temperaturi excesive
2.4 Neeliberarea frânelor
2.5 Expunere la substanțe caustice
2.6 Șoc excesiv la încărcare
2.7 Pătrunderea corpurilor străine în banda de rulare a roții
2.8 Viteză excesivă
2.9 Modificări aduse componentelor și roților pivotante asamblate, neagregate în prealabil cu producătorul original.


3.0 Capacitatea produsului

În cazul în care utilizatorul nu găsește un produs descris clar în catalogul producătorului, broșuri, materiale descriptive etc., atunci orice roată pivotantă nouă proiectată pentru aplicația respectivă trebuie să fie pe deplin agreată cu producătorul. Orice proiectare nouă efectuată va fi supusă standardelor DIN, ISO, EN relevante, precum și standardului de calitate RAL-RG 607/10.


4.0 Întreținere

Întreținerea periodică a roților pivotante:
• Reungerea lagărelor axei și a celor pivotante;
• restrângerea axelor și/sau a pivotului central reglabil, atunci când este montat.
Dacă se utilizează agenți de curățare, aceștia nu trebuie să conțină elemente corozive sau abrazive.

5.0 Informații despre produs și ghid pentru utilizator

Este necesar să se asigure că informațiile despre produs și ghidul pentru utilizator sunt disponibile la cerere și că revânzătorul se asigură că clientul primește catalogul necesar: că producătorul de echipamente originale, pe ale cărui echipamente este montat produsul, să se asigure că utilizatorul final are informațiile despre produs și ghidul pentru utilizator.

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a roților pivotante și roților, revânzătorul trebuie să ia în considerare informațiile despre produs (1.0 până la 5.0). Aceste informații despre produs pot fi furnizate pentru emitere către producătorul echipamentului. Producătorul echipamentului trebuie să facă referire la informațiile despre produs (1.0 până la 5.0), copii ale acestor informații despre produs pot fi comandate de la producătorul de roți pivotante pentru distribuirea către utilizatorul final.