Role din polipropilenă
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea multidirecțională. Roata are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 61 mm. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și proprietăți antistatice pentru diverse aplicații în medii care necesită disiparea sarcinilor electrostatice.
Soluție personalizată 50 mm
Glide este o soluție personalizată echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitate optimă. Roata are corpul realizat din polipropilenă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, oferind durabilitate uniformă. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Roata are un diametru de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 33 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, fiind potrivită pentru aplicații industriale ușoare și medii care necesită mobilitate controlată și fiabilitate în exploatare.
Soluție personalizată 50 mm
Glide este o soluție personalizată echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitate optimă. Roata are corpul realizat din polipropilenă conductivă electric, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 33 mm. Această configurație compactă oferă o soluție tehnică eficientă pentru aplicații care necesită proprietăți antistatice și manevrare precisă în spații reduse, combinând rezistența materialelor polimerice cu funcționalitatea pivotantă pentru utilizare industrială specializată.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din polipropilenă conductivă electric, iar sistemul de pivotare este realizat printr-o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 75 mm și este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, asigurând o aderență excelentă și proprietăți antistatice necesare în mediile sensibile. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și durabilă, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, oferind o dimensiune compactă ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 120 kg, iar capacitatea dinamică atinge 60 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru utilizări intensive. Rola pivotantă Linea light este recomandată pentru o gamă largă de aplicații medicale și comerciale, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier general, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din polipropilenă conductivă electric, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 61 mm. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate controlată prin sistemul de frână intermitentă.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Mono este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și utilizează o tijă pivotantă pentru mecanismul de rotire, oferind manevrabilitate excelentă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și de lungă durată. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 60 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și cărucioare de asistență medicală.
Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Mono este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și utilizează o tijă pivotantă pentru mecanismul de rotire, oferind manevrabilitate excelentă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm, dimensiune optimă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 60 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și cărucioare de asistență medicală.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Mono este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și rapidă pe mobilier și echipamente. Carcasa este fabricată din polipropilenă, un material ușor și rezistent la coroziune, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și stabilitate în utilizare. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o funcționare liniștită. Înălțimea totală a rolei este de 72 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 60 kg, permițând transportul și deplasarea obiectelor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 30 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în condiții de utilizare normală. Rola pivotantă Mono este ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și pentru cărucioare de asistență medicală, unde mobilitatea și fiabilitatea sunt esențiale.
Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Mono este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă pe mobilier și echipamente. Carcasa este realizată din polipropilență, un material ușor și rezistent la coroziune, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă a rolei în toate direcțiile, facilitând manevrabilitatea și controlul direcțional. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și durabilitate pe diverse suprafețe, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer care asigură o rotație lină și eficientă. Corpul roții este confecționat din polipropilență, combinând ușurința cu rezistența mecanică necesară pentru aplicații de lungă durată. Dimensiunea totală a rolei este de 72 mm în înălțime, ceea ce o face ideală pentru spații cu restricții de gabarit. Capacitatea de încărcare statică este de 60 kg, permițând suportarea greutăților semnificative în poziție staționară, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în deplasare. Rola Mono este recomandată pentru aplicații în noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și pentru cărucioare de asistență medicală, unde siguranța și controlul mișcării sunt esențiale.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 42 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din polipropilență, material durabil și ușor, iar sistemul de pivotare este realizat printr-o tijă pivotantă din același material, garantând stabilitate și rezistență la uzură. Roata cu diametrul de 42 mm este construită din polipropilență identică cu corpul, fiind dotată cu un rulment simplu cu tub spacer care permite o rotație fluidă și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 49 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 60 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 30 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanțe fiabile în utilizare continuă. Rola pivotantă Lumina este ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru mobilitatea și repoziționarea ușoară a pieselor de mobilier în diverse medii de lucru și locuință.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din polipropilenă, un material durabil și rezistent, și este dotată cu o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata, cu un diametru de 50 mm, este construită din polipropilenă identică cu cea a corpului, asigurând coerență structurală și durabilitate uniformă, și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer care garantează o mișcare lină și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 56 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier compact și spații cu înălțime limitată. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, ceea ce o face adecvată pentru mobilier standard și aplicații rezidențiale, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametru esențial pentru utilizarea în condiții de deplasare continuă. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru diverse necesități de mobilitate în medii interioare.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este fabricată din polipropilență, material durabil și ușor, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, oferind flexibilitate și stabilitate în utilizare. Roata are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație lină și eficientă. Suprafața de contact a roții este realizată din cauciuc termoplastic, material care asigură aderență bună și rezistență la uzură pe diferite tipuri de suprafețe. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea structurilor de mobilier standard. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, ceea ce permite transportul și deplasarea ușoară a mobilierului greu, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe optime în condiții de utilizare normală. Rola Lumina este ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru necesitățile de mobilitate în mediile rezidențiale și comerciale.
Rola pivotantă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa rolei este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă și manevră ușoară. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență bună și durabilitate în timp, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm, dimensiune care se integrează perfect în designul mobilierului standard. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, permițând transportul și poziționarea stabilă a mobilierului greu, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de utilizare normală. Această configurație tehnică face din Lumina o soluție versatilă și robustă pentru mobilier care necesită mobilitate controlată și stabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă, iar mecanismul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilenă conductivă din punct de vedere electric, material identic cu cel al benzii de rulare, ceea ce garantează uniformitate și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă a roții. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare reale. Rola pivotantă Lumina este ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru mobilitatea pieselor de mobilier în diverse medii de lucru și rezidențiale.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, oferind aderență și durabilitate pe diverse suprafețe. Corpul roții este realizat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o rotație lină și o funcționare fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, asigurând stabilitate și rezistență sub sarcini constante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, adecvată pentru deplasări controlate. Roata Lumina este ideală pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru aplicații de mobilier modern.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identică cu materialul corpului pentru coeziune structurală și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer oferă o rotație fluidă și o funcționare liniștită, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, permițând suportarea greutăților semnificative în stare de repaus, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de deplasare continuă. Lumina este ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și robustă pentru aplicații comerciale și rezidențiale.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență, material durabil și ușor, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identică cu materialul corpului, asigurând coerență structurală și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer oferă o mișcare fluidă și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier compact. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, permițând utilizarea în condiții de repaos prolongat, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în deplasări regulate. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind mobilitate controlată și stabilitate în diverse medii de utilizare.
Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Lumina este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și ușor de instalat. Carcasa este fabricată din polipropilență, material rezistent și ușor, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identic cu materialul corpului, asigurând o uniformitate structurală și o durabilitate optimă. Rulmentul simplu cu tub Spacer integrat în roată garantează o funcționare liniștită și o mișcare fluidă, iar banda de rulare este confecționată din același material ca și corpul roții, ceea ce contribuie la o uzură uniformă și o longevitate crescută. Înălțimea totală a produsului este de 56 mm, dimensiune compactă care îl face ideal pentru aplicații în spații limitate. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care definesc performanța și limitele de utilizare ale roții. Rola Lumina este destinată unei game variate de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru necesitățile de mobilitate în mediile rezidențiale și comerciale.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență, material durabil și ușor de întreținut, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identică cu materialul corpului, asigurând coerență structurală și rezistență uniformă. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare lină și o durabilitate extinsă în timp. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, permițând suportarea unor sarcini semnificative în condiții de staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în deplasare. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru aplicații diverse în domeniul mobilierului.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă în aplicații diverse. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identică cu materialul corpului pentru coeziune structurală și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o funcționare lină și o durată de viață extinsă a componentei de rotație. Înălțimea totală a produsului este de 55 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, oferind performanțe fiabile pentru utilizări continue. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, unde mobilitatea controlată și frânarea intermitentă sunt esențiale pentru funcționalitate și siguranță.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență conductivă din punct de vedere electric, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație liniștită și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 55 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Această rolă combină durabilitatea și funcționalitatea, fiind potrivită pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și frânare intermitentă.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din polipropilenă, un material ușor și rezistent la coroziune, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând stabilitate și durabilitate în utilizare. Roata are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care permite o rotație fluidă și controlată. Suprafața de contact a roții este realizată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență bună și rezistență la uzură pe diverse tipuri de suprafețe. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare în aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Lumina este potrivită pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, fiind o alegere versatilă pentru producători de mobilă care necesită componente de calitate și fiabilitate.
Rola pivotantă 50 mm
Lumina este o rolă pivotantă echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, concepută pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de o tijă pivotantă care asigură o rotație fluidă și controlată. Roata cu diametrul de 50 mm este construită din polipropilență pentru corp și cauciuc termoplastic pentru banda de rulare, fiind dotată cu un rulment simplu cu tub spacer care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 56 mm, oferind o dimensiune compactă și ușor de integrat în diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, iar capacitatea de sarcină dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru mobilier cu cerințe moderate de încărcare și mobilitate frecventă.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților din Polipropilenă
Role din polipropilenă combină o carcasă ușoară cu o performanță lină de rulare, făcându-le perfecte pentru aplicații ușoare. Cu o construcție durabilă turnată prin injecție, acestea sunt potrivite pentru mobilier de birou, unități de afișare, cărucioare medicale și echipamente mici. Funcționarea lor cu zgomot redus și ușurința de mișcare le fac o soluție versatilă pentru mediile interioare.
Rotile TENTE din polipropilenă oferă diverse beneficii:
Construcție ușoară - Role din polipropilenă au o carcasă ușoară, dar durabilă, făcându-le ușor de instalat și ideale pentru aplicații în care greutatea minimă este un avantaj. Acest lucru permite, de asemenea, o mișcare lină și fără efort pe mobilier și echipamente.
Flexibilitate de design - Disponibil în diferite modele de roți, culori și stiluri de montare, permițându-le să se amestece în mobilier și echipamente, oferind în același timp performanțe fiabile.
Ușor de curățat - Suprafața netedă, neporoasă a carcaselor din polipropilenă previne acumularea de murdărie și permite curățarea rapidă și simplă, asigurând igiena în zone precum comerțul cu amănuntul.
Tipuri de roți din Polipropilenă
Role din polipropilenă sunt disponibile în diferite modele pentru a satisface nevoile aplicațiilor ușoare - de la mobilier de birou la echipamente de afișare. Fiecare tip este conceput pentru a combina construcția ușoară cu performanța fiabilă și ușurința de mișcare. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți din polipropilenă și beneficiile lor cheie:
Roți din Polipropilenă frânată
Aceste role sunt echipate cu o frână integrată care blochează roata în siguranță atunci când este necesar. Acestea oferă atât mobilitate, cât și stabilitate, făcându-le ideale pentru unități de afișare sau mobilier de birou, unde echipamentele trebuie să rămână staționare în timpul utilizării sau încărcării.
Roți pivotante din Polipropilenă
Aceste rotile au o carcasă rotativă la 360°, permițând flexibilitate maximă și ușurință de mișcare în orice direcție. Adesea găsite pe mobilier sau afișaje de vânzare cu amănuntul, acestea oferă manevrabilitate fără efort, menținând în același timp o structură ușoară.
Roți din Polipropilenă cu două roți
Roțile cu două roți dispun de două roți paralele într-o singură carcasă, distribuind greutatea uniform pentru o manevrabilitate mai bună. Sunt ideale pentru scaune de birou, mobilier de birou și mobilier media, deoarece configurația cu roți duble permite rotirea lină cu efort minim. Carcasa din polipropilenă oferă un aspect elegant, fiind durabilă și ușor de întreținut.
Domenii de aplicare pentru rotile din Polipropilenă
Role din polipropilenă sunt o alegere excelentă pentru aplicații de mobilier și vânzare cu amănuntul, unde construcția ușoară, rularea lină și manipularea ușoară sunt esențiale. În mobilier, acestea sunt utilizate în mod obișnuit pe scaune de birou, unități de depozitare mobile și bucăți mici de mobilier pentru casă sau birou, permițând repoziționarea ușoară fără a deteriora podelele. Carcasa lor ușoară le face ideale pentru mobilierul care trebuie mutat frecvent, cum ar fi sistemele modulare de birou sau soluțiile de depozitare la domiciliu. În mediile de vânzare cu amănuntul, roțile din polipropilenă sunt adesea montate pentru a stoca corpuri de iluminat, standuri de afișare și unități promoționale, asigurând o poziționare flexibilă pentru a se adapta aspectelor sezoniere sau fluxurilor de clienți în schimbare. Designul lor curat și disponibilitatea în diferite culori le fac să se îmbine perfect cu mobilierul modern de vânzare cu amănuntul, oferind în același timp o mișcare lină și fiabilă. Indiferent de setare, rotile din polipropilenă excelează în aplicațiile interioare care necesită manevrabilitate ușoară, un design cu întreținere redusă și o carcasă ușoară, dar durabilă.