Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență, material durabil și ușor, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identică cu materialul corpului, asigurând coerență structurală și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer oferă o mișcare fluidă și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier compact. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, permițând utilizarea în condiții de repaos prolongat, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în deplasări regulate. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind mobilitate controlată și stabilitate în diverse medii de utilizare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
Număr material S4
990071271
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
61 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
45 mm
Interferență pivotantă
104 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Rola pivotantă Lumina, de tip rolă pivotantă cu frână intermitentă, este un component destinat mobilierului ușor, în care mobilitatea și controlul deplasării sunt esențiale. Fitingul este de tip tijă cu inel de prindere, cu colier, care asigură fixarea rolei de structura mobilierului. Carcasa este realizată din polipropilenă și are rolul de a susține ansamblul pivotant, fiind prevăzută cu o tijă pivotantă ce permite rotirea rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 50 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, realizată din același material, polipropilenă. Dimensiunea totală în înălțime a rolei este de 61 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Rola este recomandată pentru noptiere, mobilier, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg