- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
-
Roți după Material al benzii de rulare
Roți după Material al benzii de rulare
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 250 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare are o lățime de 75 mm și este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, fabricanți de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport, garantând performanță fiabilă în medii de lucru diverse și solicitante.
Roată 230 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior concepută pentru aplicații industriale diverse, cu un diametru total de 230 mm și o lățime a benzii de rulare de 82 mm. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general, fiind ideală pentru medii cu cerințe ridicate de performanță și fiabilitate.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster fabricată din fontă, concepută pentru aplicații industriale exigente. Aceasta prezintă un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, oferind stabilitate și durabilitate în operațiuni continue. Banda de rulare este confecționată din poliuretan turnat, material care asigură aderență superioară și rezistență la uzură. Roata este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, sisteme de logistică poștală, cărucioure de producție și platformă, precum și echipamente de transport și manipulare în medii industriale diverse.
Roată 200 mm
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 200 mm și lățime de bandă de rulare de 75 mm, fabricată din oțel și fier cu anvelopă elastică neagră vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 500 kg la viteza de 6 km/h și 600 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme navetă automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin construcție robustă și performanță fiabilă. Roata prezintă un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, fiind echipată cu un rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, combinație care asigură rezistență și aderență optimă. Axul roții dispune de un orificiu de 12 mm pentru montare, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale diverse.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și logistică, cu diametru de 125 mm și lățime de anvelope de 32 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie din inoxidabil, care garantează o funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Corpul roții este realizat din zinc turnat, oferind rezistență la coroziune și o construcție robustă. Dimensiunile hubului sunt de 35,5 mm lungime, cu orificiu de ax de 8 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h. Roata Elastech este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente de transport și alte sisteme logistice profesionale.
Roată 150 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 150 mm și lățime anvelope de 32 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie din inox și corp din zinc turnat. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență optimă și durabilitate în diverse aplicații industriale. Roata prezintă o lungime a butucului de 35,5 mm și orificiu de ax cu diametru de 8 mm, fiind compatibilă cu sisteme de castore profesionale. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică atinge 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente de transport și alte aplicații logistice și industriale exigente.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima si durabilitate in diverse aplicații. Roata este echipata cu un rulment cu role care permite o rotație fluidă si eficienta. Axul prezintă un diametru de gaura de 12 mm, iar lungimea butucului este de 48 mm, facilitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru schele, cărucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in aplicații comerciale si industriale diverse.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de 35 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 44,4 mm, iar orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu role care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Duratech este o roata pentru castor cu diametru de 200 mm, latime banda de rulare de 50 mm si lungime butuc de 60 mm, conceputa pentru aplicatii industriale diverse. Corpul rotii este fabricat din poliamida, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului, asigurand durabilitate si coeziune structurala. Rotia este echipata cu rulment cu bile de precizie si prezinta un orificiu de ax cu diametru de 20,1 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 1600 kg, iar capacitatea dinamica atinge 800 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este destinata producatorilor auto OEM, constructiilor de containere, sistemelor electronice si tehnologiei pentru camere curate, constructiilor de masini, carucioareor de productie si de platforma, custilor rulante, mobilierului si standurilor de prezentare pentru magazine, precum si echipamentelor de transport.
Roată 82 mm
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de castor, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 88 mm, identica cu materialul corpului rotii. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie si prezinta o lungime a butucului de 90 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1800 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 900 kg la o viteza de 3 km/h. Roata Duratech este destinata unei game largi de aplicatii, inclusiv producatori auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si de platforma, cuscti rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este o roată de înaltă performanță concepută pentru utilizare în castoare industriale, cu un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 45 mm. Corpul roții este fabricat din polipropilență, iar banda de rulare este realizată din poliuretan expandat cu spumă, oferind durabilitate și aderență excelentă. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și fiabilă. Butucul roții are o lungime de 53 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 140 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h. Roata Maxtech este ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu un rulment cu role care permite o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 58 mm și un diametru al găurii de ax de 15 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm, echipată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând aderență și rezistență în diverse condiții de utilizare. Roata prezintă o lungime a butucului de 58 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 15 mm, fiind compatibilă cu sisteme standard de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și diverse echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și logistică, caracterizată prin diametru de 160 mm și lățime de anvelope de 50 mm. Corpul roții este confecționat din aluminiu, iar anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 280 kg la viteza de 6 km/h și 350 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, echipamente de transport și alte aplicații industriale și comerciale.
Roată 260 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 260 mm și lățimea benzii de rulare de 85 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 74 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o bandă de rulare din anvelopă pneumatică cu profil bloc, care asigură o aderență optimă și o distribuție uniformă a sarcinii. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate în condiții de exploatare intensă.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametru de 400 mm și lățime de anvelope de 100 mm. Anvelopa pneumatică cu profil bloc asigură o aderență și o amortizare optimă pentru diverse aplicații. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație fluidă și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de osie de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate.
Roată 260 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 260 mm și o lățime a benzii de rulare de 85 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, care asigură o aderență și o durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 300 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, asigurând o aderență și o durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de mobilitate și transport.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este confecționată din anvelopă pneumatică cu profil linie, asigurând o bună aderență și amortizare a șocurilor. Butucul roții are o lungime de 74 mm, iar orificiul pentru ax prezintă un diametru de 20 mm. Roata este echipată cu rulmenți cu bile de precizie care garantează o rotație lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel și echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 400 mm, iar lățimea benzii de rulare este de 100 mm, fiind prevăzută cu o anvelopă pneumatică cu profil linie care asigură o aderență și o amortizare superioare. Lungimea butucului este de 74 mm, iar orificiul axei are un diametru de 25 mm, permițând o montare ușoară și sigură pe sistemele de castor standard. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, asigurând o bună aderență și amortizare a șocurilor. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și durabilă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 20 mm, permițând o integrare ușoară în sistemele de castor standard. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată pentru caster concepută cu o anvelope elastică, fără marcaj, vulcanizată, având o lățime a benzii de rulare de 50 mm și un diametru total de 125 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, asigurând o construcție ușoară și durabilă, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o rotație lină și fiabilă. Butucul roții are o lungime de 60 mm, cu o gaură de ax de 25 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 240 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 95 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 40 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 95 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.