Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru cărucior concepută pentru aplicații industriale diverse, cu un diametru total de 230 mm și o lățime a benzii de rulare de 82 mm. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general, fiind ideală pentru medii cu cerințe ridicate de performanță și fiabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FTF230x82-Ø45-5xØ14
EAN
4031582331974
Atributele de bază
Tip
Roată
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
5,85 kg
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
5
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
45 mm
Diametrul găurii de montare
14 mm
Diametrul Cerc de găuri
70 mm
Benză de rulare
82 mm
Diametru
230 mm
Potrivit pentru
jungheinrich_mic
Lagăr
Roată cu flanșă
special-features-image